Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti
Motori DC nelle apparecchiature di laboratorio per dispositivi di analisi Point-of-care

Point of care

Sia nelle unità di terapia intensiva che negli ambulatori o negli studi medici a volte non c’è tempo per mandare ad analizzare i campioni in un laboratorio completamente automatizzato e di grandi dimensioni. Le analisi presso i punti di cura sono più rapide e spesso servono a controllare enzimi cardiaci, valori dei gas nel sangue, elettroliti ed altri valori ma anche a verificare la presenza di patogeni come il SARS-CoV-2. Le analisi sono quasi interamente automatizzate. Grazie al loro impiego nei pressi dei letti dei pazienti, le applicazioni «Point of Care» (PoC) richiedono soluzioni di azionamento che siano piccole, le più silenziose possibili e assolutamente affidabili. I micromotori DC a spazzole con commutazione in grafite o commutazione in metallo prezioso così come i motori passo-passo di FAULHABER rappresentano la scelta giusta. 

I sistemi di analisi PoC sono portatili, leggeri e flessibili, e riescono a fornire dei risultati molto rapidamente. Possono essere spostati dalla stanza di un paziente a un’altra e, dato che generalmente non occupano molto spazio, vengono impiegati nelle immediate vicinanze del paziente, da qui il nome «Point of care». Poiché quasi interamente automatizzati, il personale medico necessita solo di una breve formazione.

Gli azionamenti FAULHABER trovano impiego in diverse tappe delle analisi PoC. A seconda della funzione del processo di analisi, vengono utilizzati sistemi di microazionamento in miniatura per disporre i campioni, miscelarli con i reagenti, ruotarli o agitarli. Allo stesso tempo, i sistemi POC devono essere compatti, facili da trasportare e occupare poco spazio quando impiegati in loco. Nel caso di sistemi a batteria, è necessaria anche una soluzione di azionamento altamente efficiente per garantire una lunga durata di funzionamento.

Gli azionamenti per queste applicazioni devono essere quanto più compatti e veloci possibili. I micromotori DC a spazzole di FAULHABER vantano dimensioni compatte, sono altamente efficienti e offrono un elevato rapporto potenza/peso. Inoltre, soddisfano requisiti come l’elevata affidabilità, la lunga durata di vita del prodotto e la bassa manutenzione.

Motori DC nelle apparecchiature di laboratorio per dispositivi di analisi Point-of-care
Design compatto
Elevato rapporto potenza/volume
Lunga vita utile ed elevata affidabilità
Bassi requisiti di manutenzione
Motori DC nelle apparecchiature di laboratorio per dispositivi di analisi Point-of-care
Application

Attualmente, chiunque avverta sintomi come tosse, febbre o mal di testa e dolori muscolari, desidera sapere il prima possibile se si tratta di Corona o solo di raffreddore o influenza. Il modo più rapido per accertarsene è mediante l’utilizzo di un tampone. Il campione può essere poi inviato ad un…

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.