Il trasporto di campioni può avvenire mediante nastri trasportatori modulari o piccoli carrelli con ruote motrici. Mentre i nastri trasportatori funzionano come un treno merci riuscendo a spostare una grande quantità di campioni in una sola volta, i cosiddetti «taxi» per campioni su ruote offrono l’opportunità di spostare individualmente tanti campioni in un unico sistema, dove ognuno segue un itinerario specifico, su misura per ogni campione. Entrambe queste opzioni richiedono soluzioni di azionamento altamente precise e dinamiche.
Generalmente i carrelli non presentano una costruzione complessa. Sono composti da batteria, azionamento, elettroniche di controllo e sensori di prossimità, tutti integrati. Questi «taxi» sono in grado di accelerare, rallentare o fermarsi in maniera estremamente precisa alla tappa successiva del processo di analisi. I silenziosissimi micromotori brushless CC piatti e motoriduttori DC a spazzole di FAULHABER vantano caratteristiche per un funzionamento fluido e senza coppia residua, grande affidabilità e una lunga durata di vita. Dato che i campioni spesso sono trasportati senza coperchio, è essenziale che il movimento sia particolarmente fluido. Il magnete in terre rare del rotore e l’avvolgimento coreless garantiscono, inoltre, elevate dinamiche e alte prestazioni in un formato ridotto. Grazie alle loro dimensioni compatte, l’integrazione è semplice e i bassi requisiti di potenza assicurano una durata di funzionamento sufficiente.
I nastri trasportatori modulari che portano i campioni in rack, d’altro canto, richiedono azionamenti più grandi e potenti. La loro affidabilità è determinata in gran parte dall’azionamento impiegato. Con la sua pluriennale esperienza, FAULHABER è in grado di fornire unità di azionamento ottimizzate fino all'ultimo dettaglio.
I campioni sono sempre sulla strada giusta, grazie a FAULHABER.