Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs à étages Série 16/5

Particularités clés
Nombre des étages:
2 ... 10
Couple jusqu'à:
100 mNm
Couple intermittent jusqu'à:
300 mNm
Rapport de reduction:
6.3 ... 235067
Diamètre:
17 mm
Longueur:
26.2 ... 44.6 mm
Avantages
Réductions très élevées possibles
Également disponibles en variante à faible jeu
Disponibles avec différents paliers d'arbre (paliers frittés, roulements à billes ou paliers en céramique)
Variantes:
Série 16/5 6,3:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 6.3 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 16/5 11,8:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 11.8 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 26.2 mm
Série 16/5 22:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 22 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 29.9 mm
Série 16/5 41:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 60 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 41 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 29.9 mm
Série 16/5 76:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 76 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 32 mm
Série 16/5 141:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 141 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 32 mm
Série 16/5 262:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 262 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 34.1 mm
Série 16/5 485:1
n : Nombre des étages : 5 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 485 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 34.1 mm
Série 16/5 900:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 900 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 36.2 mm
Série 16/5 1670:1
n : Nombre des étages : 6 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 1670 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 36.2 mm
Série 16/5 3101:1
n : Nombre des étages : 7 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 3101 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 38.3 mm
Série 16/5 5752:1
n : Nombre des étages : 7 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 5752 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 38.3 mm
Série 16/5 10683:1
n : Nombre des étages : 8 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 10683 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 40.4 mm
Série 16/5 19813:1
n : Nombre des étages : 8 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 19813 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 40.4 mm
Série 16/5 36796:1
n : Nombre des étages : 9 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 36796 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 42.5 mm
Série 16/5 68245:1
n : Nombre des étages : 9 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 68245 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 42.5 mm
Série 16/5 126741:1
n : Nombre des étages : 10 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 300 mNm |i : Rapport de reduction : 126741 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 44.6 mm
Série 16/5 235067:1
n : Nombre des étages : 10 |MD : Couple jusqu'à : 100 mNm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 150 mNm |i : Rapport de reduction : 235067 |Ø : Diamètre : 17 mm |L : Longueur : 44.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 6.3
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 81 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 17 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 11.8
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 81 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 26.2 mm
Masse sans moteur, env. 17 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 22
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 73 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 29.9 mm
Masse sans moteur, env. 19 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 41
Couple permanent, max. 60 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 73 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 29.9 mm
Masse sans moteur, env. 19 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 76
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 66 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 32 mm
Masse sans moteur, env. 21 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 141
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 66 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 32 mm
Masse sans moteur, env. 21 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 262
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 59 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 34.1 mm
Masse sans moteur, env. 22 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 5
Rapport de reduction 485
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 59 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 34.1 mm
Masse sans moteur, env. 22 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 900
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 36.2 mm
Masse sans moteur, env. 24 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 6
Rapport de reduction 1670
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 53 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 36.2 mm
Masse sans moteur, env. 24 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 7
Rapport de reduction 3101
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 48 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 38.3 mm
Masse sans moteur, env. 25 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 7
Rapport de reduction 5752
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 48 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 38.3 mm
Masse sans moteur, env. 25 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 8
Rapport de reduction 10683
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 43 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 40.4 mm
Masse sans moteur, env. 26 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 8
Rapport de reduction 19813
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 43 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 40.4 mm
Masse sans moteur, env. 26 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 9
Rapport de reduction 36796
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 39 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 42.5 mm
Masse sans moteur, env. 28 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 9
Rapport de reduction 68245
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 39 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 42.5 mm
Masse sans moteur, env. 28 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 10
Rapport de reduction 126741
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 300 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 35 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 44.6 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 10
Rapport de reduction 235067
Couple permanent, max. 100 mNm
Couple intermittent, max. 150 mNm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Rendement, max. 35 %
Jeu angulaire typique, sans charge 3 °
Longueur sans moteur L2 44.6 mm
Masse sans moteur, env. 30 g
Température d'utilisation -30 ... 100 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier métal
Matériau des engrenages plastique/acier
Moteurs C.C.
FAULHABER S/G
1624 ... S Série  de FAULHABER
Série 1624 ... S
Commutation métaux précieux

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 16/5 6,3:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 6.3
Diamètre: 17 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 11,8:1
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 11.8
Diamètre: 17 mm
Longueur: 26.2 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 22:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 22
Diamètre: 17 mm
Longueur: 29.9 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 41:1
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 60 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 41
Diamètre: 17 mm
Longueur: 29.9 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 76:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 76
Diamètre: 17 mm
Longueur: 32 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 141:1
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 141
Diamètre: 17 mm
Longueur: 32 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 262:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 262
Diamètre: 17 mm
Longueur: 34.1 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 485:1
Particularités clés
Nombre des étages: 5
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 485
Diamètre: 17 mm
Longueur: 34.1 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 900:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 900
Diamètre: 17 mm
Longueur: 36.2 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 1670:1
Particularités clés
Nombre des étages: 6
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 1670
Diamètre: 17 mm
Longueur: 36.2 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 3101:1
Particularités clés
Nombre des étages: 7
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 3101
Diamètre: 17 mm
Longueur: 38.3 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 5752:1
Particularités clés
Nombre des étages: 7
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 5752
Diamètre: 17 mm
Longueur: 38.3 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 10683:1
Particularités clés
Nombre des étages: 8
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 10683
Diamètre: 17 mm
Longueur: 40.4 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 19813:1
Particularités clés
Nombre des étages: 8
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 19813
Diamètre: 17 mm
Longueur: 40.4 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 36796:1
Particularités clés
Nombre des étages: 9
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 36796
Diamètre: 17 mm
Longueur: 42.5 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 68245:1
Particularités clés
Nombre des étages: 9
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 68245
Diamètre: 17 mm
Longueur: 42.5 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 126741:1
Particularités clés
Nombre des étages: 10
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 300 mNm
Rapport de reduction: 126741
Diamètre: 17 mm
Longueur: 44.6 mm
Variante sélectionnées
Série 16/5 235067:1
Particularités clés
Nombre des étages: 10
Couple jusqu'à: 100 mNm
Couple intermittent jusqu'à: 150 mNm
Rapport de reduction: 235067
Diamètre: 17 mm
Longueur: 44.6 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.