Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Glossary istock image header

Petit actionneur linéaire

Les mouvements linéaires sont souvent réalisés avec des systèmes pneumatiques. Un petit actionneur linéaire électronique peut être utilisé pour les applications où l'infrastructure n'est pas adaptée aux systèmes pneumatiques. Un petit actionneur linéaire est souvent doté d'une vis-mère. En combinaison avec un moteur électrique, celle-ci est bridée directement ou via un réducteur. La vis-mère elle-même est une vis filetée ou une vis à bille, en fonction des besoins. Ces actuateurs linéaires sont disponibles avec différents diamètres et longueurs de vis-mère.

Certains petits actionneurs linéaires fonctionnent également sans vis-mère. C'est ce qu'on appelle des servomoteurs C.C. linéaires. Dans ce cas, le mouvement linéaire s'effectue via une tige de rotor. Grâce à l'excellent rapport force linéaire/courant et l'absence de réluctance statique, les servomoteurs C.C. linéaires de FAULHABER sont particulièrement adaptés aux applications de micro-positionnement. Le contrôle de position du petit actionneur linéaire est réalisé à l'aide de capteurs à effet Hall intégrés. La durée de vie est principalement influencée par la durée de vie des paliers lisses. L'usure de ces paliers dépend fortement de la vitesse de fonctionnement du petit actionneur linéaire et de la charge de la tige de rotor. Une intégration optimale à l'application permet de réduire l'usure à zéro.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.