Carrière Presse Achat
Carrière Presse Achat
Glossary istock image header

Codeurs rotatifs absolus

Les codeurs absolus détectent les mouvements rotatifs ou angulaires et les convertissent en signaux électriques. Ils sont notamment connus sous le nom de codeurs rotatifs à impulsions absolues, de codeurs rotatifs absolus ou tout simplement de codeurs absolus. Contrairement aux codeurs incrémentaux, avec les codeurs rotatifs absolus, la valeur actuelle de la position est toujours disponible. Si le codeur est déplacé mécaniquement alors qu'il est hors tension, la position actuelle peut être lue immédiatement et directement après le rétablissement de la tension d'alimentation.

Parmi les codeurs rotatifs absolus, on distingue les codeurs monotour et les codeurs multitours.

Codeurs monotour

Ces codeurs rotatifs décomposent un tour de l'arbre de sortie en pas de mesure. La valeur de mesure en sortie est ainsi répétée à chaque tour.

Codeurs multitours

Outre les positions angulaires par tour, ils détectent également les tours multiples. Avec les codeurs multitours, la valeur mesurée se compose donc de la position angulaire et du nombre de tours. Selon la technologie utilisée, les codeurs multitours nécessitent une batterie de secours pour garantir le stockage temporaire de la fonctionnalité multitour.

Les données de position sont généralement interrogées via des interfaces standard, telles qu'une interface SSI avec protocole BiSS-C. Des entrées/sorties de signaux différentiels sous forme de « line drivers » sont également utilisés. Cette interface équilibrée supprime les interférences en mode commun, ce qui permet de disposer de lignes d'alimentation plus longues.

Une gamme étendue de codeurs rotatifs absolus monotour ou multitours de haute qualité, avec une résolution monotour jusqu'à 12 bits et une résolution multitour jusqu'à 16 bits, est disponible pour chaque série d'entraînements FAULHABER.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.