- Anhaltemoment
- Durchmesser
- Nennspannung
Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 3,8 mNm Leerlaufdrehzahl: 10.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 11,2 mNm Durchmesser: 13 mm Länge: 31,2 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 3,6 mNm Leerlaufdrehzahl: 8.900 min⁻¹ Anhaltemoment: 8,6 mNm Durchmesser: 13 mm Länge: 36 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 1,4 mNm Leerlaufdrehzahl: 14.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 2,91 mNm Durchmesser: 13 mm Länge: 19,2 mm Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 2,9 mNm Leerlaufdrehzahl: 10.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 7,18 mNm Durchmesser: 15 mm Länge: 23,8 mm Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 2 mNm Leerlaufdrehzahl: 14.400 min⁻¹ Anhaltemoment: 5,16 mNm Durchmesser: 16 mm Länge: 23,8 mm Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 2,2 mNm Leerlaufdrehzahl: 14.000 min⁻¹ Anhaltemoment: 5,38 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 17 mm Nennspannung: 3 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 4,5 mNm Leerlaufdrehzahl: 8.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 13,2 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 24 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 4,9 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 12,2 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 27,2 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 8,8 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 30,6 mNm Durchmesser: 17 mm Länge: 41,2 mm Nennspannung: 3 ... 36 V Nenndrehmoment (max.): 6,8 mNm Leerlaufdrehzahl: 8.200 min⁻¹ Anhaltemoment: 21,4 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 24,2 mm Nennspannung: 3 ... 40 V Nenndrehmoment (max.): 4,7 mNm Leerlaufdrehzahl: 9.600 min⁻¹ Anhaltemoment: 14,7 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 30 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Nenndrehmoment (max.): 10 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.400 min⁻¹ Anhaltemoment: 59,2 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 32,2 mm Nennspannung: 4,5 ... 30 V Nenndrehmoment (max.): 5,9 mNm Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹ Anhaltemoment: 20,2 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 32,6 mm Nennspannung: 6 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 12 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.200 min⁻¹ Anhaltemoment: 48,7 mNm Durchmesser: 22 mm Länge: 37 mm Nennspannung: 6 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 19 mNm Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹ Anhaltemoment: 91,4 mNm Durchmesser: 23 mm Länge: 42 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹ Durchmesser: 26 mm Länge: 7 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Leerlaufdrehzahl: 7.200 min⁻¹ Impulse pro Umdrehung: 16 Encoder Kanäle: 2 Durchmesser: 26 mm Länge: 9,2 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Dauerdrehmoment: 100 mNm Leerlaufdrehzahl: 6.600 min⁻¹ Kurzzeitdrehmoment: 180 mNm Untersetzung: 8 ... 1.257 Durchmesser: 26 mm Länge: 19,2 mm Nennspannung: 6 ... 24 V Dauerdrehmoment: 100 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.200 min⁻¹ Impulse pro Umdrehung: 16 Encoder Kanäle: 2 Kurzzeitdrehmoment: 180 mNm Untersetzung: 8 ... 1.257 Durchmesser: 26 mm Länge: 21,5 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 32 mNm Leerlaufdrehzahl: 6.500 min⁻¹ Anhaltemoment: 144 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 42 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 26 mNm Leerlaufdrehzahl: 5.900 min⁻¹ Anhaltemoment: 165,3 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 42 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 51 mNm Leerlaufdrehzahl: 6.480 min⁻¹ Anhaltemoment: 286 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 57 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 43 mNm Leerlaufdrehzahl: 5.800 min⁻¹ Anhaltemoment: 347,3 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 57 mm Nennspannung: 18 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 70 mNm Leerlaufdrehzahl: 7.900 min⁻¹ Anhaltemoment: 660 mNm Durchmesser: 26 mm Länge: 68 mm Nennspannung: 12 ... 48 V Nenndrehmoment (max.): 41,7 mNm Leerlaufdrehzahl: 5.500 min⁻¹ Anhaltemoment: 202 mNm Durchmesser: 32 mm Länge: 42 mm