Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 1660 ... BHT

2-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
24 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
13.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
35500 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
344 mNm
Durchmesser:
16 mm
Länge:
60 mm
Vorzüge
Hohe Leistung von bis zu 96 W bei geringem Durchmesser
Hohe Drehzahl von fast 100.000 min-1 (BHS-Version)
Sehr hohes Impulsdrehmoment von mehr als 30 mNm (BHT-Version)
Sehr dynamisch und reaktionsschnell bei niedrigem Trägheitsmoment
Durch geringe Vibration und hohe Laufruhe für Handwerkzeuge geeignet
Optionaler integrierter Encoder
Varianten:
Serie 1660S024BHT
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 13.9 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 34900 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 344 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 60 mm
Serie 1660S036BHT
UN : Nennspannung : 36 V |MN : Nenndrehmoment bis : 13.7 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 35200 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 341 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 60 mm
Serie 1660S048BHT
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 13.6 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 35500 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 343 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 60 mm

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.49 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 34900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.133 A
AnhaltemomentMH 344 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1368 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.731 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.98 mNm/A
StromkonstantekI 0.143 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 95 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 52 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2796 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 35200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.09 A
AnhaltemomentMH 341 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 918 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.09 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.4 mNm/A
StromkonstantekI 0.096 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 114 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2772 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.93 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 35500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.069 A
AnhaltemomentMH 343 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 694 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.441 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 13.7 mNm/A
StromkonstantekI 0.073 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 203 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.3 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2787 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.49 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 34900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.133 A
AnhaltemomentMH 344 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1368 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.731 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.98 mNm/A
StromkonstantekI 0.143 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 95 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 52 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2796 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 35200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.09 A
AnhaltemomentMH 341 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 918 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.09 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.4 mNm/A
StromkonstantekI 0.096 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 114 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2772 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.93 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 35500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.069 A
AnhaltemomentMH 343 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 694 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.441 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 13.7 mNm/A
StromkonstantekI 0.073 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 203 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.3 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2787 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.49 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 34900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.133 A
AnhaltemomentMH 344 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1368 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.731 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 6.98 mNm/A
StromkonstantekI 0.143 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 95 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 52 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2796 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.1 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 35200 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.09 A
AnhaltemomentMH 341 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 918 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.09 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 10.4 mNm/A
StromkonstantekI 0.096 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 114 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.2 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2772 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Werte bei 22° und NennspannungWert
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.93 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 35500 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.069 A
AnhaltemomentMH 343 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.43 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 1.28 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 694 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 1.441 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 13.7 mNm/A
StromkonstantekI 0.073 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 97 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 203 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 1.3 ms
RotorträgheitsmomentJ 1.2 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2787 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 2.1 / 18.2 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.8 / 631 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 78 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 76000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1660S024BHT)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1660S024BHT)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1660S036BHT)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 36 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1660S036BHT)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1660S048BHT)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1660S048BHT)
Planetengetriebe
FAULHABER GPT
16GPT Serie  von FAULHABER
Serie 16GPT
Hohes Drehmoment
20GPT Serie  von FAULHABER
Serie 20GPT
Hohes Drehmoment
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00324 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00324
Motoradapter SC » 1660...BHx
Encoder
Inkrementalencoder
IEM3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IEM3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 32 - 1024 Impulse
Steuerungen
Motion Controller
MC 3602 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3602 B
CiA402 servo drive, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
CiA402 servo drive, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 3606 B Serie  von FAULHABER
Serie MC 3606 B
CiA402 servo drive, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
CiA402 servo drive, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
CiA402 servo drive, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1660 ... BHT von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1660S024BHT
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 13.9 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 34900 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 344 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 60 mm
Gewählte Variante
Serie 1660S036BHT
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 36 V
Nenndrehmoment bis: 13.7 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 35200 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 341 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 60 mm
Gewählte Variante
Serie 1660S048BHT
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 13.6 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 35500 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 343 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 60 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.