Karriere Presse Einkauf
Karriere Presse Einkauf

FAULHABER BX4 CxD/Cx

Bürstenlose DC-Servomotoren mit integriertem Motion Controller

Die hochdynamischen Positioniersysteme der Generation V2.5 sind in zwei Motordurchmessern mit integrierten durchmesserkonformen bzw. angebauten hoch kompakten Motion Controllern verfügbar. Die unterschiedlichen Versionen, mit hohem Drehmoment, erstklassigem Volumen/Performance- Verhältnis sowie hochdynamischen Regelungseigenschaften ausgestattet, sind für eine Vielzahl von Marktsegmenten wie z.B. Medizin- und Labortechnik, Automatisierungstechnik, Robotik oder Sondermaschinenbau geeignet. Eine integrierte Stromregelung begrenzt bei Bedarf das Drehmoment des Antriebs und schützt ihn zuverlässig vor Überlast.

Ausgerüstet mit RS232 oder CANopen-Schnittstelle ist auch eine Einbindung in Netzwerke problemlos möglich. Die Integration von Motor und Steuerelektronik in einer Einheit minimiert den Platzbedarf sowie den Verdrahtungsaufwand und vereinfacht damit Installation und Inbetriebnahme. Die Steuerelektronik ist bereits ab Hersteller perfekt auf den Motor abgestimmt. Die Programmierung erfolgt einfach und komfortabel über den Motion Manager.

FAULHABER BX4 Cx Familie 3D-Zeichnung in offener Ansicht
Eckdaten
Durchmesser:
22 mm
Länge:
49.6 ... 89.8 mm
Nennspannung:
12 ... 24 V
Dauerdrehmoment bis:
96 mNm
Dauerleistung bis:
48 W
Weiter Drehzahlbereich von 1…11.300 min-1
RS232 oder CANopen Schnittstelle, Adapter zum Anschluss an USB Schnittstelle
Kompaktes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
Geringer Verdrahtungsaufwand
Hohe Laufruhe

FAULHABER BX4 CxD/Cx

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.