Presse Achat
Presse Achat
Moteurs à courant continu pour diagnostics à grande vitesse

Automatisation de laboratoire

L'automatisation permet d’analyser un grand nombre d'échantillons dans les laboratoires et d'obtenir ainsi les résultats plus rapidement, avec moins d'erreurs, moins de personnel et un débit bien plus élevé que dans les laboratoires classiques où le travail est souvent fait à la main. Bien entendu, des solutions d'entraînement hautement précises et dynamiques sont nécessaires pour assurer un déroulement fluide des opérations. Voilà pourquoi les systèmes d'entraînement FAULHABER se retrouvent à chaque étape de l'analyse.

Bien qu'il soit possible, notamment avec des chariots miniaturisés sur roues, de suivre les étapes individuelles pour chaque échantillon, le processus commence généralement par la préparation des prélèvements de sang dans des tubes à essai à code couleur. Un code-barres sur le tube est scanné et l'analyse requise est identifiée. Certains échantillons peuvent également être centrifugés pour séparer les différents constituants du sang. La préparation de l'échantillon peut nécessiter des centaines, parfois des milliers d'ajouts ultra-précis de réactifs exactement proportionnés, une tâche impossible à réaliser manuellement.

Au cours du processus d'analyse, une partie de l'échantillon est extraite et le restant est rescellée et archivée. La quantité extraite est transférée vers une cuve de réaction où a lieu l’analyse, sur une plaque d’essai ou dans une boîte de Petri par exemple. Au cours de tests ultérieurs, la technologie d'entraînement est principalement utilisée pour des processus tels que le pipetage, la manipulation de liquides, le mélange et l'agitation. Le système d'analyse de haute précision travaille inlassablement, sans interruption et à vitesse constante, ce qui renforce la sécurité des résultats et augmente la rentabilité du laboratoire.

Les micromoteurs C.C. de FAULHABER à très haute dynamique, par exemple ceux des séries 1524…SR et 2224…SR, sont particulièrement adaptés. Comme tous les moteurs C.C. de FAULHABER, ils bénéficient des avantages d'une bobine de cuivre sans fer, autoportante et à bobinage oblique, ce qui les rend légers et beaucoup plus petits que d'autres systèmes d'entraînement aux performances similaires. Ceci est important car l'entraînement, qui déplace le bras de préhension ou la tête de pipetage verticalement, est généralement intégré dans le composant mobile, ce qui exige d'être aussi léger et compact que possible.

Dans le laboratoire, une longue durée de vie et un fonctionnement fiable sont très importants, puisque les équipements destinés notamment au diagnostic in vitro doivent être soumis à un processus de certification approfondi. Il est donc important de pouvoir remplacer les composants même après une longue période avec exactement le même composant. Avec FAULHABER, la longue durée de vie de nos composants d’entraînement le garantissent.

Moteurs à courant continu pour diagnostics à grande vitesse
Solutions complètes comprenant moteur, réducteur, codeur et contrôleur
Design compact et faible poids pour des mouvements hautement dynamiques dans les machines
Grande gamme de moteurs rotatifs et linéaires
Moteurs à courant continu pour diagnostics à grande vitesse
Application
Automatisation de laboratoire
Moteurs C.C.
In-Vitro Veritas. Diagnostic à grande vitesse, automatique et sans erreur.

Chaque jour, les laboratoires d’analyse traitent une quantité innombrable d’échantillons. Les avantages de l’automatisation dans ce domaine sont évidents : Accélérer l’obtention des résultats, augmenter la cadence de traitement des échantillons, réduire le taux d’erreur et diminuer les coûts de…

Articles connexes

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.