Presse Einkauf
Presse Einkauf
DC-Motoren im Laborgeräte für Endodontie zur Behandlung des Wurzelkanals

Dentalgeräte

Der Besuch beim Zahnarzt ist etwas, das nur die wenigsten genießen. Die richtigen Tools und Technologien können dabei den Unterschied ausmachen. DC-Motoren von FAULHABER sorgen als treibende Kraft dafür, dass Behandlungen wie etwa am Wurzelkanal oder andere Eingriffe erfolgreich und für Patienten mit minimalen Beschwerden verbunden sind.

Mit dem FAULHABER Motordesign, das maximale Leistung und Drehmoment in einem äußert kompakten Paket ermöglicht, ist sichergestellt, dass Handwerkzeuge leistungsstark und leicht sind. Unsere hocheffizienten Antriebe erwärmen sich auch im Hochgeschwindigkeitsbetrieb mit bis zu 100.000 U/min sehr langsam und halten so das Werkzeug und damit auch die Zahnsubstanz in einem angenehmen Temperaturbereich. Unsere Antriebe sind gut ausgewuchtet und sorgen so für einen ruhigen Lauf und verhindern während einer Wurzelkanalbehandlung störende Vibrationen. Darüber hinaus halten unsere hochlastschwankungs- und drehmomentspitzenresistenten DC- und bürstenlosen Motoren die gewünschten konstanten Werkzeugdrehzahlen und ermöglichen so eine effiziente Behandlung.

Dank dieser Eigenschaften sind unsere Antriebssysteme bei Herstellern von Dentalwerkzeugen gefragt. Unsere Antriebe und Zubehörteile haben sich in endodontischen Handwerkzeugen für die Wurzelkanalbehandlung durch Guttapercha-Obturation, in Hand- und Winkelstücken für Restauration, Prothetik, Prophylaxe und Oralchirurgie, in Prothetik-Schraubendrehern und Handwerkzeugen für das Dentallabor bewährt. Auf Wunsch bieten wir auch autoklavierbare Antriebe an, zum Beispiel die bürstenlosen DC-Servomotoren der Serie 2057…BA.

Um entsprechende Eingriffe vorzubereiten, stützt sich die moderne (CAD/CAM) Zahnheilkunde auf digitale 3D-Modelle, die durch intraorale Scans der Zähne und des Zahnfleischgewebes eines Patienten erstellt werden. Die Scanner sind handgeführt, je schneller ein Scanner arbeitet, desto geringer ist die Gefahr für Anwenderfehler und Ungenauigkeiten. Das erfordert Antriebstechnologien, die höchste Geschwindigkeit und Dynamik auf kleinstem Raum bieten. Natürlich ist, wie bei allen Dentalanwendungen, auch eine extrem niedrige Geräuschemission extrem wichtig.

Deshalb entscheiden sich Hersteller für FAULHABER. Unsere Antriebslösungen sind einzigartig in ihrer Präzision und Zuverlässigkeit auf kleinstem Raum. Unser umfangreiches Sortiment an Miniatur- und Kleinstantriebssystemen erfüllt auch Ihre Anforderungen dank unserer flexiblen Modifikations- und Anpassungsmöglichkeiten perfekt.

DC-Motoren im Laborgeräte für Endodontie zur Behandlung des Wurzelkanals
Höchste Präzision und Zuverlässigkeit
Geringes Gewicht
Äußerst langlebig
Geringe Vibration und hohe Laufruhe
DC-Motoren im Laborgeräte für Endodontie zur Behandlung des Wurzelkanals
Application
DC Motoren
Medizintechnik
Präzisionsgetriebe
Stirnradgetriebe
Wurzelbehandlung ohne Stress

Unter Endodontie oder Endodontologie versteht man einen Teilbereich der Zahnheilkunde. Die häufigsten Behandlungen sind die Behandlungen des Wurzelkanals, die bei entzündeter Pulpa (im Volksmund „Zahnnerv“) den Zahn erhalten sollen. Viele dürften das entsprechende Prozedere aus eigener Erfahrung…

Verwandte Artikel

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.