| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 6 V |
| Resistenze termiche | R | 8.2 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 81 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6600 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.007 A |
| Coppia d'arresto | MH | 6.26 mNm |
| Coppia d'attrito | MR | 0.06 mNm |
| Costante di velocità | kn | 1111 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 0.9 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 8.59 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.116 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn/ΔM | 1055 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti | L | 465 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 7.5 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.68 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 92 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 2.7 / 24.45 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 1.8 / 163 s |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 100 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 16.1 g | |
| Senso di rotazione | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 12 V |
| Resistenze termiche | R | 36.5 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 80 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.004 A |
| Coppia d'arresto | MH | 6.21 mNm |
| Coppia d'attrito | MR | 0.07 mNm |
| Costante di velocità | kn | 500 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 2 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 19.09 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.052 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn/ΔM | 957 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti | L | 2200 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 6.8 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.68 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 92 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 2.7 / 24.45 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 1.8 / 163 s |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 100 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 16.1 g | |
| Senso di rotazione | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione nominale | UN | 24 V |
| Resistenze termiche | R | 128 Ω |
| Rendimento, max. | ηmax. | 81 % |
| Velocità a vuoto | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Corrente a vuoto | I0 | 0.002 A |
| Coppia d'arresto | MH | 6.77 mNm |
| Coppia d'attrito | MR | 0.07 mNm |
| Costante di velocità | kn | 261 min⁻¹/V |
| Constante FEM | kE | 3.83 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia | kM | 36.54 mNm/A |
| Costante di corrente | kI | 0.027 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M | Δn/ΔM | 917 min⁻¹/mNm |
| Induttanza ai morsetti | L | 8400 µH |
| Costanti di tempo meccanica | τm | 6.5 ms |
| Inerzia del rotore | J | 0.68 gcm² |
| Accelerazione angolare | αmax. | 100 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche | Rth1/Rth2 | 2.7 / 24.45 K/W |
| Costante di tempo termiche | τw1/τw2 | 1.8 / 163 s |
| Temperature di funzionamento | -25 ... 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile | 100 °C | |
| Materiale della carcassa | plastica | |
| Massa | 16.1 g | |
| Senso di rotazione | visto di fronte, rotazione albero in senso orario | |
| Velocità fino a | nmax. | 8000 min⁻¹ |
| Numero di coppie di poli | 2 | |
| Materiale del magnete | NdFeB | |