per una dinamica elevatissima. Si utilizzano prevalentemente in abbinamento a un encoder della serie IE2 , che aumenta la lunghezza totale dell’unità di soli due millimetri. In questo modo, si ottengono ...
Ulteriori informazioni00063 Accessori Adattatore encoder MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Scheda tecnica (PDF) Configurare Dettagli prodotto 6501.00064 Accessori Adattatore encoder MC V2.5, SC » IE3L, IER3L, IERS3L, HEDL Scheda tecnica [...] 00143 Accessori Adattatore encoder MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Scheda tecnica (PDF) Configurare Dettagli prodotto 6501.00144 Accessori Adattatore encoder MC V2.5, SC » PA2 Scheda tecnica (PDF) Configurare Dettagli [...] 6501.00084 Accessori Adattatore encoder MC V2.5, SC » IE2, IEH2 Scheda tecnica (PDF) Configurare Dettagli prodotto 6501.00085 Accessori Adattatore motore MC V2.5, SC » BX4 (sensori Hall) Scheda tecnica (PDF) ...
Ulteriori informazionie Dettagli prodotto 2607 ... SR IE2-16 Micromotori C.C. piatti Commutazione metalli preziosi con encoder integrato Scheda tecnica (PDF) Ø Diametro 26 mm L Lunghezza 9.2 mm U N Tensione nominale 6 ... 24 [...] tecnica (PDF) Ø Diametro 26 mm L Lunghezza 19.2 mm U N Tensione nominale 6 ... 24 V M D Coppia fino a 100 mNm Configurare Dettagli prodotto 2619 ... SR ... IE2-16 Motoriduttore C.C. Commutazione metalli preziosi [...] di uscita continua fino a 1.12 W Start Drive Calculator Configurare Dettagli prodotto 1506 ... SR IE2-8 Micromotori C.C. piatti Commutazione metalli preziosi con encoder integrato Scheda tecnica (PDF) ...
Ulteriori informazioniCalculator Configurare Dettagli prodotto IE2-400 Encoders encoder magnetici, uscite digitali, 2 canali, 50 - 400 impulsi per giro Scheda tecnica (PDF) n channel Canali encoder 2 N Impulsi per giro fino a 400 Tech [...] Configurare Dettagli prodotto IE2-1024 Encoders encoder magnetici, uscite digitali, 2 canali, 64 - 1024 impulsi per giro Scheda tecnica (PDF) n channel Canali encoder 2 N Impulsi per giro fino a 1024 [...] Configurare Dettagli prodotto IEH2-4096 Encoders encoder magnetici, uscite digitali, 2 canali, 16 - 4096 impulsi per giro Scheda tecnica (PDF) n channel Canali encoder 2 N Impulsi per giro fino a 4096 Tech ...
Ulteriori informazioniin asse con sensore magnetico a 2 poli è robusto e ha un design semplice. Grazie alle sue caratteristiche modulari, già comprovate da FAULHABER sulla serie di encoder IE3, l'encoder IEP3 rappresenta una ...
Ulteriori informazionidriver di linea (RS422)? Senza driver di linea, è possibile predisporre lunghezze di linea fino a 1-2 m con encoder incrementali. In singoli casi, la funzione può dipendere da altri parametri, come ad esempio [...] deviazione massima della posizione reale dal valore impostato. Per i prodotti più recenti, come IER3 e IE3, queste informazioni sono fornite nelle schede tecniche. Per informazioni più dettagliate sulla precisione [...] ca? Ulteriori misure di protezione sono già integrate in alcuni encoder, come ad esempio i modelli IE3 e IER3. In generale, è necessario rispettare i limiti delle specifiche (ad esempio campo di tensione ...
Ulteriori informazionie limita al minimo le perdite grazie all'alta simmetria dell'avvolgimento. Gli encoder della serie IE3-1024 sono montati direttamente sui servomotori per un preciso rilevamento della posizione. Gli encoder [...] completamente integrati nelle differenti varianti di motori, dove l'azionamento è aumentato di appena 6,2 mm. Il controllo della velocità viene eseguito dai sensori Hall digitali integrati nei motori. Pertanto ...
Ulteriori informazioni