Les moteurs brushless - également appelés moteurs sans balais - sont synonymes d’efficacité, de longévité et de précision maximale.
FAULHABER propose des entraînements brushless dans une grande variété de conceptions : des moteurs plats ultra-compacts aux servomoteurs puissants, en passant par des moteurs à rotor externe avec couple élevé.
Que ce soit dans le domaine médical, la robotique, l’aéronautique ou l’automatisation industrielle – nous vous fournissons la solution adaptée à votre application.

FAULHABER B-Micro
Micromoteurs C.C. brushless pour les espaces d’installation les plus réduits
Diamètre: 3 mm … 5 mm
Tension nominale: 3 V … 6 V
FAULHABER B
Servomoteurs C.C. brushless pour les conditions environnementales exigeants
Diamètre: 6 mm ... 44 mm
Tension nominale: 6 V ... 48 V
FAULHABER BHx
Moteurs sans balais à 2 pôles pour charges variables avec une fluctuation minimale de la vitesse
Diamètre: 16 mm
Tension nominale: 24 V ... 48 V
FAULHABER BX4
Moteurs brushless à 4 pôles pour un positionnement ultra-précis
Diamètre: 22 mm ... 32 mm
Tension nominale: 6 V ... 48 V
FAULHABER BP4
Servomoteurs brushless C.C. résistants à la surcharge avec faible poids
Diamètre: 22 mm ... 32 mm
Tension nominale: 12 V ... 48 V
FAULHABER B-Flat
Motoréducteurs brushless avec technologie de bobine particulièrement plate
Diamètre: 15 mm ... 26 mm
Tension nominale: 6 V ... 12 V
FAULHABER BXT
Moteurs sans balais plats avec technologie à rotor externe
Diamètre: 22 mm ... 42 mm
Tension nominale: 6 V ... 48 V
Contactez-nous - nous vous conseillerons volontiers dans le choix du moteur sans balais le mieux adapté à votre application.
✓ Design compact avec performances maximales
✓ Silencieux et longue durée de vie
✓ Entraînements modulables
✓ Idéaux pour le fonctionnement continu et en surcharge
✓ Solutions sur mesure pour votre application

✓ Contact direct
✓ 75 ans d’expérience
✓ Réponse rapide

Vous souhaitez savoir quel entraînement convient le mieux à votre application ? Nos ingénieurs vous accompagnent volontiers dans le choix du produit optimal.
Remplissez simplement le formulaire de contact - nous reviendrons vers vous rapidement.
Ou utilisez le FAULHABER Drive Calculator pour calculer l’entraînement adapté à votre projet.
Laissez-nous vous guider vers votre solution d'entraînement idéale.
Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire et de cliquer sur « Start Drive Calculator ».