Les moteurs C.C. - aussi appelés moteurs à courant continu ou moteurs DC - sont compacts, efficaces et extrêmement polyvalents.
FAULHABER conçoit et fabrique des micromoteurs C.C. avec balais dans une large gamme de tailles et de configurations : des variantes ultra-compactes avec commutation à métaux précieux aux moteurs C.C. à commutation graphite haute performance.
Nos moteurs C.C. se distinguent par un fonctionnement précis, une grande modifiabilité et une densité de puissance exceptionnelle - idéals pour la robotique, la technologie médicale ou l’aéronautique.

FAULHABER S/G
Micromoteurs C.C. à dynamique exceptionnelle
Diamètre: 6 mm ... 22 mm
Tension nominale: 1.5 V ... 40 V
FAULHABER SXR
Moteurs C.C. au bobinage innovant pour des performances élevées
Diamètre: 12 mm ... 16 mm
Tension nominale: 3 V ... 24 V
FAULHABER SR
Moteurs C.C. à commutation métaux précieux pour un positionnement précis
Diamètre: 8 mm ... 22 mm
Tension nominale: 3 V ... 36 V
FAULHABER GXR
Moteurs C.C. puissants à commutation graphite
Diamètre: 16 mm
Tension nominale: 4.5 V ... 24 V
FAULHABER CXR
Moteurs C.C. robustes et compacts à commutation graphite
Diamètre: 13 mm ... 26 mm
Tension nominale: 6 V ... 48 V
FAULHABER CR
Moteurs C.C. à densité de puissance maximale
Diamètre: 23 mm ... 38 mm
Tension nominale: 6 V ... 48 V
FAULHABER SR-Flat
Moteurs plats C.C. avec technologie de bobine unique
Diamètre: 15 mm ... 26 mm
Tension nominale: 3 V ... 24 V
Décrivez-nous votre application via le formulaire de contact - nous vous conseillerons volontiers pour choisir le moteur à courant continu le plus adapté.
✓ Conception compacte avec densité de puissance élevée
✓ Haute rendement et précision
✓ Convient aux applications sur batterie
✓ Faible niveau sonore
✓ Solutions sur mesure pour votre application

✓ Contact direct
✓ 75 ans d’expérience
✓ Solutions personnalisées

Vous souhaitez savoir quel moteur C.C. convient le mieux à votre projet ? Nos ingénieurs vous accompagnent volontiers dans le choix du produit optimal.
Remplissez simplement le formulaire de contact - nous reviendrons vers vous rapidement.
Ou utilisez le FAULHABER Drive Calculator pour déterminer le moteur électrique C.C. adapté à votre application.
Laissez-nous vous guider vers votre solution d'entraînement idéale.
Il vous suffit pour cela de remplir le formulaire et de cliquer sur « Start Drive Calculator ».