FAULHABER Branchenlösungen
Jeder Kunde hat spezifische Anforderungen. Mit unserm fundierten und umfassenden Branchen-Knowhow bieten wir Ihnen deshalb die passenden Produkte, Services und Lösungen für den effektiven und effizienten Einsatz in Ihrem Markt.
Antriebssysteme für Medizin & Laborgeräte
In der Fertigung gehören Robotik und Automation längst zum Standard. In der Welt der medizinischen Industrie gewinnen sie zunehmend an Bedeutung. Das ist zum einen dem Gewinn an Effizienz und Komfort – und nicht zuletzt der Kostenersparnis – zu verdanken, die eine Automatisierung mit sich bringt, zum anderen innovativen Antriebslösungen, die für Vertrauen in anspruchsvollste Anwendungen sorgen:
Vom lokalen Praxis-Analysesystem zum komplett automatisierten Großlabor, von der funktionellen Prothese zur tragbaren Medikamenten-Dosiereinheit bis hin zum Operations-Roboter sind FAULHABER Antriebskomponenten hier die erste Wahl. Neben den hohen Standards nach EN ISO 9001 und 14001 ist FAULHABER speziell für Medizinprodukte auch nach EN ISO 13485 zertifiziert.
Antriebssysteme für Robotik & Automation
Eine industrielle Welt ohne Roboter und Automation ist mittlerweile undenkbar geworden. Dabei stehen Prozesssicherheit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit an vorderster Stelle, wenn es um den Einsatz solcher Systeme in modernen Fertigungsanlagen geht. Die industriegerechten Antriebskomponenten von FAULHABER überzeugen durch ihre hohe Ausdauer und Leistung bei robuster, kompakter Bauweise. Ob für exakte und hochdynamische Positionieranwendungen, beispielsweise in SMD-Bestückungsautomaten, Handling-Geräten und elektrischen Greifern, Förder- und Wiegesystemen oder feinfühlige und geräuscharme Bewegungen in künstlichen Roboterhänden.
Antriebssysteme für Luft- und Raumfahrt
Die Hersteller von Ausrüstungen für die Luft- und Raumfahrtmärkte sind stark auf innovative neue Werkstoffe, Prozesse und Bauteile angewiesen, um die ständig steigenden Anforderungen zur Erhöhung der Kraftstoffeffi zienz und Robustheit der Flugzeuge zu meistern und zugleich die Kosten zu senken, aber keine Kompromisse einzugehen, wenn es um die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen und die Leistung der Flugzeuge geht. Wenn wir unsere Atmosphäre verlassen und uns in den Weltraum wagen, nehmen diese Herausforderungen exponentiell zu. Von kleinen Antriebssystemen für Flugzeugkabinenausstattung über spezialisierte Mikroaktuatoren für optische Systeme, die in den Weiten des Weltalls funktionieren müssen – FAULHABER kennt die besonderen Anforderungen, die von der Industrie beim Einsatz von Kleinmotoren und Bewegungssteuerungen zu bewältigen sind.