Presse Einkauf
Presse Einkauf

Bürstenlose DC-Servomotoren Serie 1645 ... BHS

2-Pol-Technologie

Eckdaten
Nennspannung:
24 ... 48 V
Nenndrehmoment bis:
6.1 mNm
Leerlaufdrehzahl bis:
62900 min⁻¹
Anhaltemoment bis:
138 mNm
Durchmesser:
16 mm
Länge:
45 mm
Vorzüge
Hohe Leistung von bis zu 96 W bei geringem Durchmesser
Hohe Drehzahl von fast 100.000 min-1 (BHS-Version)
Sehr hohes Impulsdrehmoment von mehr als 30 mNm (BHT-Version)
Sehr dynamisch und reaktionsschnell bei niedrigem Trägheitsmoment
Durch geringe Vibration und hohe Laufruhe für Handwerkzeuge geeignet
Optionaler integrierter Encoder
Varianten:
Serie 1645S024BHS
UN : Nennspannung : 24 V |MN : Nenndrehmoment bis : 6.09 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 62000 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 137 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 45 mm
Serie 1645S036BHS
UN : Nennspannung : 36 V |MN : Nenndrehmoment bis : 6.02 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 62900 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 138 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 45 mm
Serie 1645S048BHS
UN : Nennspannung : 48 V |MN : Nenndrehmoment bis : 6.1 mNm |n0 : Leerlaufdrehzahl bis : 61400 min⁻¹ |MH : Anhaltemoment bis : 135 mNm |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 45 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.684 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 62000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0988 A
AnhaltemomentMH 137 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.114 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2450 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.409 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.9 mNm/A
StromkonstantekI 0.256 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 429 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 46 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2330 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.1 / 22 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 580 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 58.2 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 100000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 24 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 0.684 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 62000 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0988 A
AnhaltemomentMH 137 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.114 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 2450 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.409 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 3.9 mNm/A
StromkonstantekI 0.256 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 429 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 46 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2330 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.1 / 22 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 580 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 58.2 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 100000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.51 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 62900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0674 A
AnhaltemomentMH 138 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.114 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1650 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.606 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 5.79 mNm/A
StromkonstantekI 0.173 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 431 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 103 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2350 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.1 / 22 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 580 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 58.2 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 100000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 36 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 1.51 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 62900 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0674 A
AnhaltemomentMH 138 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.114 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1650 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.606 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 5.79 mNm/A
StromkonstantekI 0.173 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 431 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 103 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.6 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2350 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.1 / 22 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 580 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 58.2 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 100000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.81 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 61400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0486 A
AnhaltemomentMH 135 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.114 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1210 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.825 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.88 mNm/A
StromkonstantekI 0.127 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 432 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 190 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2300 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.1 / 22 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 580 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 58.2 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 100000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
NennspannungUN 48 V
Anschlusswiderstand, Phase-PhaseR 2.81 Ω
Wirkungsgrad, max.ηmax. 90 %
Leerlaufdrehzahln0 61400 min⁻¹
LeerlaufstromI0 0.0486 A
AnhaltemomentMH 135 mNm
Reibungsdrehmoment, statischC0 0.114 mNm
Reibungsdrehmoment, dynamischCV 4.49 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹
Drehzahlkonstantekn 1210 min⁻¹/V
Generator-SpannungskonstantekE 0.825 mV/min⁻¹
DrehmomentkonstantekM 7.88 mNm/A
StromkonstantekI 0.127 A/mNm
Steigung der n-M-KennlinieΔn/ΔM 432 min⁻¹/mNm
Anschlussinduktivität, Phase-PhaseL 190 µH
Mechanische Anlaufzeitkonstanteτm 2.7 ms
RotorträgheitsmomentJ 0.59 gcm²
Winkelbeschleunigungαmax. 2300 ·10³rad/s²
WärmewiderständeRth1/Rth2 3.1 / 22 K/W
Thermische Zeitkonstanteτw1/τw2 6.5 / 580 s
Betriebstemperaturbereich -30 ... 125 °C
Wicklungstemperatur, max. 125 °C
Gehäusematerial Edelstahl
Masse 58.2 g
Drehrichtung reversibel, ansteuerungsbedingt
Drehzahl bisnmax. 100000 min⁻¹
Polpaarzahl 1
Hallsensoren digital
Magnetmaterial NdFeB
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1645S024BHS)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 24 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1645S024BHS)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1645S036BHS)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 36 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1645S036BHS)
Arbeitsbereiche
Arbeitsbereiche (1645S048BHS)
Empfohlene Betriebsbereiche bei Nennspannung 48 V

Angegeben ist der Bereich der möglichen Arbeitspunkte der Antriebe bei einer Umgebungstemperatur von 22°C.
Das Diagramm beschreibt die empfohlenen Drehzahlbereiche in Abhängigkeit vom Wellendrehmoment. Die Darstellung beinhaltet sowohl den Betrieb im thermisch isolierten als auch im gekühlten Zustand (Rth2 um 50% reduziert).
Die Nennspannungskurve beschreibt die Betriebspunkte bei UN im ungekühlten und gekühlten Zustand. Betriebspunkte oberhalb dieser Kurven benötigen eine Versorgungsspannung >UN , Betriebspunkte unterhalb dieser Kurven < UN.

Motor Kennlinien
Motor Kennlinien (1645S048BHS)
Encoder
Inkrementalencoder
IEM3-1024 Serie  von FAULHABER
Serie IEM3-1024
magnetischer Encoder, Digitalausgänge, 3 Kanal, 32 - 1024 Impulse
Steuerungen
Motion Controller
MC 3603 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
MC 5005 S Serie  von FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-Quadranten PWM, mit RS232, CANopen oder EtherCAT-Schnittstelle
Speed Controller
SC 5004 P Serie  von FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar
SC 5008 S Serie  von FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-Quadranten PWM über PC konfigurierbar

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BHx Serie 1645 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1645 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1645 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1645 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1645 ... BHS von FAULHABER
FAULHABER BHx Serie 1645 ... BHS von FAULHABER
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 1645S024BHS
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 24 V
Nenndrehmoment bis: 6.09 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 62000 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 137 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 45 mm
Gewählte Variante
Serie 1645S036BHS
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 36 V
Nenndrehmoment bis: 6.02 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 62900 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 138 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 45 mm
Gewählte Variante
Serie 1645S048BHS
2-Pol-Technologie
Eckdaten
Nennspannung: 48 V
Nenndrehmoment bis: 6.1 mNm
Leerlaufdrehzahl bis: 61400 min⁻¹
Anhaltemoment bis: 135 mNm
Durchmesser: 16 mm
Länge: 45 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.