Presse Einkauf
Presse Einkauf

Stirnradgetriebe Serie 15/5 S

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
2 ... 10
Dauerdrehmoment bis:
100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
300 mNm
Untersetzung:
6.3 ... 235067
Durchmesser:
16 mm
Länge:
26.2 ... 44.6 mm
Vorzüge
Sehr hohe Untersetzungen möglich
Auch als spielarme Variante verfügbar
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Varianten:
Serie 15/5S 6,3:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 6.3 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 15/5S 11,8:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 11.8 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 26.2 mm
Serie 15/5S 22:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 22 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.9 mm
Serie 15/5S 41:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 41 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 29.9 mm
Serie 15/5S 76:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 76 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 32 mm
Serie 15/5S 141:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 141 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 32 mm
Serie 15/5S 262:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 262 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 34.1 mm
Serie 15/5S 485:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 485 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 34.1 mm
Serie 15/5S 900:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 900 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 36.2 mm
Serie 15/5S 1670:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 1670 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 36.2 mm
Serie 15/5S 3101:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 3101 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 38.3 mm
Serie 15/5S 5752:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 5752 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 38.3 mm
Serie 15/5S 10683:1
n : Anzahl Getriebestufen : 8 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 10683 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 40.4 mm
Serie 15/5S 19813:1
n : Anzahl Getriebestufen : 8 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 19813 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 40.4 mm
Serie 15/5S 36796:1
n : Anzahl Getriebestufen : 9 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 36796 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 42.5 mm
Serie 15/5S 68245:1
n : Anzahl Getriebestufen : 9 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 68245 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 42.5 mm
Serie 15/5S 126741:1
n : Anzahl Getriebestufen : 10 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 300 mNm |i : Untersetzung : 126741 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 44.6 mm
Serie 15/5S 235067:1
n : Anzahl Getriebestufen : 10 |MD : Dauerdrehmoment bis : 100 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 150 mNm |i : Untersetzung : 235067 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 44.6 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 6.3
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 81 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 17 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 11.8
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 81 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 26.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 17 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 22
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 73 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 29.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 19 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 41
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 73 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 29.9 mm
Masse ohne Motor, ca. 19 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 76
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 66 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 32 mm
Masse ohne Motor, ca. 21 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 141
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 66 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 32 mm
Masse ohne Motor, ca. 21 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 262
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 59 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 34.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 485
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 59 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 34.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 22 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 900
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 36.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 1670
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 36.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 24 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 3101
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 38.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 25 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 5752
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 38.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 25 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 8
Untersetzung 10683
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 43 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 40.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 26 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 8
Untersetzung 19813
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 43 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 40.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 26 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 9
Untersetzung 36796
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 39 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 42.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 28 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 9
Untersetzung 68245
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 39 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 42.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 28 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 10
Untersetzung 126741
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 300 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 35 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 44.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 30 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 10
Untersetzung 235067
Dauerdrehmoment, max. 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 150 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 35 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 44.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 30 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl
DC-Motoren
FAULHABER SR
1319 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1319 ... SR
Edelmetallkommutierung
1331 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1331 ... SR
Edelmetallkommutierung
1516 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1516 ... SR
Edelmetallkommutierung
1524 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1524 ... SR
Edelmetallkommutierung
FAULHABER S/G
1516 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 1516 ... S
Edelmetallkommutierung
Schrittmotoren
AM1524 Serie  von FAULHABER
Serie AM1524
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 15/5S 6,3:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 6.3
Durchmesser: 16 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 11,8:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 11.8
Durchmesser: 16 mm
Länge: 26.2 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 22:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 22
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.9 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 41:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 41
Durchmesser: 16 mm
Länge: 29.9 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 76:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 76
Durchmesser: 16 mm
Länge: 32 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 141:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 141
Durchmesser: 16 mm
Länge: 32 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 262:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 262
Durchmesser: 16 mm
Länge: 34.1 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 485:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 485
Durchmesser: 16 mm
Länge: 34.1 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 900:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 900
Durchmesser: 16 mm
Länge: 36.2 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 1670:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 1670
Durchmesser: 16 mm
Länge: 36.2 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 3101:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 3101
Durchmesser: 16 mm
Länge: 38.3 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 5752:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 5752
Durchmesser: 16 mm
Länge: 38.3 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 10683:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 8
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 10683
Durchmesser: 16 mm
Länge: 40.4 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 19813:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 8
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 19813
Durchmesser: 16 mm
Länge: 40.4 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 36796:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 9
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 36796
Durchmesser: 16 mm
Länge: 42.5 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 68245:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 9
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 68245
Durchmesser: 16 mm
Länge: 42.5 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 126741:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 10
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 300 mNm
Untersetzung: 126741
Durchmesser: 16 mm
Länge: 44.6 mm
Gewählte Variante
Serie 15/5S 235067:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 10
Dauerdrehmoment bis: 100 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 150 mNm
Untersetzung: 235067
Durchmesser: 16 mm
Länge: 44.6 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.