Stampa Acquisti
Stampa Acquisti

Motori C.C. brushless piatti Serie 3216 ... BXT H

Tecnologia a rotore esterno, con carcassa

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
9 ... 24 V
Coppia nominale fino a:
38 mNm
Velocità a vuoto fino a:
6250 min⁻¹
Diametro:
32 mm
Lunghezza:
16.8 mm
Vantaggi
Motori a rotore esterno con coppia molto elevata
Potenza di uscita continua fino a 100 W
Eccezionale rapporto tra coppia, peso e dimensioni
Design piatto per applicazioni in spazi ridotti. Gamma di lunghezza da 14 a 21 mm.
Sono disponibili encoder ottici e magnetici, riduttori ed elettroniche di controllo
Costruzione a 14 poli
Varianti:
Serie 3216W009BXTH
UN : Tensione nominale : 9 V |MN : Coppia nominale fino a : 37 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6060 min⁻¹ |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 16.8 mm
Serie 3216W012BXTH
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 38 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6230 min⁻¹ |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 16.8 mm
Serie 3216W024BXTH
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 38 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6250 min⁻¹ |Ø : Diametro : 32 mm |L : Lunghezza : 16.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 9 V
Resistenza ai morsettiR 0.55 Ω
Rendimento, max.ηmax. 83 %
Velocità a vuoton0 6060 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.165 A
Coppia d'attrito staticoC0 0.92 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 691 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.45 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 13.8 mNm/A
Costante di correntekI 0.0724 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 27.5 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 191 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 5.28 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 123 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Massa 65.3 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 9 V
Resistenza ai morsettiR 0.55 Ω
Rendimento, max.ηmax. 83 %
Velocità a vuoton0 6060 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.165 A
Coppia d'attrito staticoC0 0.92 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 691 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.45 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 13.8 mNm/A
Costante di correntekI 0.0724 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 27.5 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 191 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 5.28 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 123 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Massa 65.3 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 0.88 Ω
Rendimento, max.ηmax. 84 %
Velocità a vuoton0 6230 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.126 A
Coppia d'attrito staticoC0 0.92 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 530 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.89 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 18 mNm/A
Costante di correntekI 0.0555 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 331 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.97 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 134 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Massa 65.3 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 0.88 Ω
Rendimento, max.ηmax. 84 %
Velocità a vuoton0 6230 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.126 A
Coppia d'attrito staticoC0 0.92 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 530 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.89 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 18 mNm/A
Costante di correntekI 0.0555 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 25.9 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 331 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.97 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 134 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Massa 65.3 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 3.26 Ω
Rendimento, max.ηmax. 81 %
Velocità a vuoton0 6250 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.068 A
Coppia d'attrito staticoC0 0.92 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 267 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.75 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 35.8 mNm/A
Costante di correntekI 0.0279 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 1290 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.66 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 144 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Massa 65.3 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 3.26 Ω
Rendimento, max.ηmax. 81 %
Velocità a vuoton0 6250 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.068 A
Coppia d'attrito staticoC0 0.92 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 2.32 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 267 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.75 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 35.8 mNm/A
Costante di correntekI 0.0279 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 24.3 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 1290 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 4.66 ms
Inerzia del rotoreJ 18.3 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 144 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 5.5 / 24.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 5 / 440 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Massa 65.3 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 10000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 7
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (3216W009BXTH)
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (3216W012BXTH)
Area di lavoro

The display shows the range of possible operation points of the drives at a given ambient temperature of 22°C.
The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft.
It includes the assembly on a plastic- as well as on a metal flange (assembly method: IM B 5).
The nominal voltage linear slope describes the maximal achievable operating points at nominal voltage. Any points of operation above this linear slope will require a supply voltage Umot >UN.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (3216W024BXTH)
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
22L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
22L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
22L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
32L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
32L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
32L ... TL Serie  by FAULHABER
Serie 32L ... TL
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura trapezoidale
Encoders
Encoder incrementale
IE3-1024 Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IE3-1024 L Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IEF3-4096 Serie  by FAULHABER
Serie IEF3-4096
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 16 - 4096 impulsi per giro
IEF3-4096 L Serie  by FAULHABER
Serie IEF3-4096 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 16 - 4096 impulsi per giro
IER3-10000 Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000
Encoder ottici, uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IER3-10000 L Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IERS3-500 Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500
Encoder ottici con, uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
IERS3-500 L Serie  by FAULHABER
Serie IERS3-500 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 250 - 500 impulsi per giro
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3603 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5005 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Controllo di velocità
SC 2402 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 2804 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
Accessori
Freni
PMB32 Serie  by FAULHABER
Serie PMB32
Sistema a sblocco elettromagnetico

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H by FAULHABER
FAULHABER BXT Serie 3216 ... BXT H by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 3216W009BXTH
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 9 V
Coppia nominale fino a: 37 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6060 min⁻¹
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 16.8 mm
Variante selezionate
Serie 3216W012BXTH
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 38 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6230 min⁻¹
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 16.8 mm
Variante selezionate
Serie 3216W024BXTH
Tecnologia a rotore esterno, con carcassa
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 38 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6250 min⁻¹
Diametro: 32 mm
Lunghezza: 16.8 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.