Stampa Acquisti
Stampa Acquisti

Servomotori C.C. brushless Serie 2232 ... BX4

Tecnologia 4-poli

Caratteristiche principali
Tensione nominale:
6 ... 24 V
Coppia nominale fino a:
14.8 mNm
Velocità a vuoto fino a:
7100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a:
64.7 mNm
Diametro:
22 mm
Lunghezza:
33.8 mm
Vantaggi
Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 4 poli
Controllo di posizione per spazi di installazione estremamente ridotti grazie ai sensori di Hall analogici opzionali
Concetto di montaggio modulare e conforme al diametro per encoder magnetici e ottici ad alta risoluzione
Disponibili versioni con controlli di velocità o di posizione integrati
Elevata affidabilità e lunga durata di vita
Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
Varianti:
Serie 2232S006BX4
UN : Tensione nominale : 6 V |MN : Coppia nominale fino a : 14.8 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7100 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 64.7 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 33.8 mm
Serie 2232S012BX4
UN : Tensione nominale : 12 V |MN : Coppia nominale fino a : 14.7 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 6700 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 58.7 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 33.8 mm
Serie 2232S015BX4
UN : Tensione nominale : 15 V |MN : Coppia nominale fino a : 14.8 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7100 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 64 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 33.8 mm
Serie 2232S018BX4
UN : Tensione nominale : 18 V |MN : Coppia nominale fino a : 14.3 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7100 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 60.7 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 33.8 mm
Serie 2232S024BX4
UN : Tensione nominale : 24 V |MN : Coppia nominale fino a : 14.6 mNm |n0 : Velocità a vuoto fino a : 7100 min⁻¹ |MH : Coppia di stallo fino a : 61.7 mNm |Ø : Diametro : 22 mm |L : Lunghezza : 33.8 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenza ai morsettiR 0.73 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.16 A
Coppia d'arrestoMH 64.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1198 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.835 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.97 mNm/A
Costante di correntekI 0.125 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 110 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 25 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 5.9 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 127 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 6 V
Resistenza ai morsettiR 0.73 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.16 A
Coppia d'arrestoMH 64.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 1198 min⁻¹/V
Constante FEMkE 0.835 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 7.97 mNm/A
Costante di correntekI 0.125 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 110 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 25 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 5.9 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 127 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 3.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 6700 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.072 A
Coppia d'arrestoMH 58.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 562 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.78 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 17 mNm/A
Costante di correntekI 0.059 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 114 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 115 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 6.1 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 115 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 12 V
Resistenza ai morsettiR 3.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 6700 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.072 A
Coppia d'arrestoMH 58.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 562 min⁻¹/V
Constante FEMkE 1.78 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 17 mNm/A
Costante di correntekI 0.059 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 114 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 115 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 6.1 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 115 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 15 V
Resistenza ai morsettiR 4.58 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.06 A
Coppia d'arrestoMH 64 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 480 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.08 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 19.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.05 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 110 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 156 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 5.9 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 125 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 15 V
Resistenza ai morsettiR 4.58 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.06 A
Coppia d'arrestoMH 64 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 480 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.08 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 19.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.05 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 110 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 156 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 5.9 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 125 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 18 V
Resistenza ai morsettiR 7.04 Ω
Rendimento, max.ηmax. 73 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.053 A
Coppia d'arrestoMH 60.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 399 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.504 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 23.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.042 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 118 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 225 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 6.3 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 119 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 18 V
Resistenza ai morsettiR 7.04 Ω
Rendimento, max.ηmax. 73 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.053 A
Coppia d'arrestoMH 60.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 399 min⁻¹/V
Constante FEMkE 2.504 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 23.9 mNm/A
Costante di correntekI 0.042 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 118 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 225 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 6.3 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 119 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 12.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.039 A
Coppia d'arrestoMH 61.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 295 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.393 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 32.4 mNm/A
Costante di correntekI 0.031 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 114 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 410 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 6.1 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 121 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Tensione nominaleUN 24 V
Resistenza ai morsettiR 12.5 Ω
Rendimento, max.ηmax. 74 %
Velocità a vuoton0 7100 min⁻¹
Corrente a vuotoI0 0.039 A
Coppia d'arrestoMH 61.7 mNm
Coppia d'attrito staticoC0 0.46 mNm
Coefficiente d'attrito dinamico 1.1 ·10⁻⁴ mNm/min⁻¹
Costante di velocitàkn 295 min⁻¹/V
Constante FEMkE 3.393 mV/min⁻¹
Costante di coppiakM 32.4 mNm/A
Costante di correntekI 0.031 A/mNm
Pendenza della curva n/MΔn /ΔM 114 min⁻¹/mNm
Induttanza tra le fasiL 410 µH
Costanti di tempo meccanicaτm 6.1 ms
Inerzia del rotoreJ 5.1 gcm²
Accelerazione angolareαmax. 121 ·10³rad/s²
Resistenze termicheRth1/Rth2 3.9 / 18.8 K/W
Costante di tempo termicheτw1/τw2 7.9 / 520 s
Temperature di funzionamento -40 ... 100 °C
– rotore max. ammissibile 125 °C
Materiale della carcassa acciaio inossidabile
Massa 65 g
Senso di rotazione reversibile elettronicamente
Velocità fino anmax. 29000 min⁻¹
Numero di coppie di poli 2
Materiale del magnete NdFeB
Area di lavoro
Area di lavoro (2232S006BX4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2232S006BX4)
Area di lavoro
Area di lavoro (2232S012BX4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2232S012BX4)
Area di lavoro
Area di lavoro (2232S015BX4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 15 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2232S015BX4)
Area di lavoro
Area di lavoro (2232S018BX4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 18 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2232S018BX4)
Area di lavoro
Area di lavoro (2232S024BX4)
Area di funzionamento raccomandata alla tensione nominale 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Curve caratteristiche del motore
Curve caratteristiche del motore (2232S024BX4)
Riduttori di precisione
Riduttori planetari
FAULHABER GPT
Attuatori lineari
FAULHABER L
22L ... ML Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... ML
Riduttore con vite conduttrice integrata, filettatura metrica
22L ... PB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... PB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata, alta precisione
22L ... SB Serie  by FAULHABER
Serie 22L ... SB
Riduttore con vite a ricircolo di sfere integrata standard
Accessori
Adattatori e cavi
6501.00085 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00085
Adattatore motore MC V2.5, SC » BX4 (sensori Hall)
6501.00086 Serie  by FAULHABER
Serie 6501.00086
Adattatore motore MC V2.5, SC » BX4 (sensori Hall)
Cables and Accessories Serie  by FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoders
Encoders assoluti
AEMT-12/16 L Serie  by FAULHABER
Serie AEMT-12/16 L
encoder magnetici assoluti multigiro con Line Driver, interfaccia seriale SSI con protocollo BISS-C, 4096 impulsi per giro
AES-4096 L Serie  by FAULHABER
Serie AES-4096 L
encoder magnetici assoluti con "Line Driver", interfaccia seriale SSI con protocollo BISS-C, 4096 impulsi per giro
Encoder incrementale
IE3-1024 Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024
encoder magnetici, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IE3-1024 L Serie  by FAULHABER
Serie IE3-1024 L
encoder magnetici con Line Driver, uscite digitali, 3 canali, 1 - 1024 impulsi per giro
IER3-10000 Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000
Encoder ottici, uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
IER3-10000 L Serie  by FAULHABER
Serie IER3-10000 L
Encoder ottici con "Line Driver", uscite digitali, 3 canali, 1000 - 10000 impulsi per giro
Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3001 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen
MC 3001 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen
MC 3603 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5005 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 5005 S
V3.0, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
Controllo di velocità
SC 1801 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 1801 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 1801 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 2402 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 2402 P
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 2804 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 2804 S
2-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie SC 5004 P
4-quadranti PWM configurabile tramite PC
SC 5008 S Serie  by FAULHABER
Serie SC 5008 S
4-quadranti PWM configurabile tramite PC

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 190 - Selection of a third-party motor driver
pdf
AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
FAULHABER BX4 Serie 2232 ... BX4 by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie 2232S006BX4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 6 V
Coppia nominale fino a: 14.8 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 64.7 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 33.8 mm
Variante selezionate
Serie 2232S012BX4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 12 V
Coppia nominale fino a: 14.7 mNm
Velocità a vuoto fino a: 6700 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 58.7 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 33.8 mm
Variante selezionate
Serie 2232S015BX4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 15 V
Coppia nominale fino a: 14.8 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 64 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 33.8 mm
Variante selezionate
Serie 2232S018BX4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 18 V
Coppia nominale fino a: 14.3 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 60.7 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 33.8 mm
Variante selezionate
Serie 2232S024BX4
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
Tensione nominale: 24 V
Coppia nominale fino a: 14.6 mNm
Velocità a vuoto fino a: 7100 min⁻¹
Coppia di stallo fino a: 61.7 mNm
Diametro: 22 mm
Lunghezza: 33.8 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.