Presse Achat
Presse Achat
Bâtiment de FAULHABER MICROMO LLC, Clearwater, FL

FAULHABER MICROMO LLC (Clearwater, FL)

Avec la fondation de MICROMO à Cleveland, OH, Fritz Faulhaber Senior s'est aventuré sur le marché nord-américain en 1961. Au début des années 90, la société a déménagé pour s'installer dans ses locaux actuels de Clearwater, FL. L'un des points forts de l'entreprise est l'adaptation des systèmes d'entraînement aux exigences spécifiques des clients du marché nord-américain afin de répondre aux plus hautes exigences en termes de précision et de fiabilité. Les industries les plus demandeuses sont la technologie médicale, la robotique et l'automatisation industrielle, l'optique et la photonique, ainsi que l'aéronautique et l'aérospatiale.

Photo FAULHABER FMO Micromo Production

Dans le domaine de la technologie médicale, les systèmes d'entraînement et les composants satisfont non seulement à la norme internationale ISO 13485, mais aussi aux exigences strictes de la FDA. MICROMO fait partie du groupe international FAULHABER Group depuis le début. L'entreprise a été entièrement intégrée à FAULHABER Drive Systems en 2019 et opère depuis lors sous le nom de FAULHABER MICROMO.

Photo FAULHABER FMO Micromo Production

Contact

Siège

FAULHABER MICROMO LLC
14881 Evergreen Avenue
Clearwater, FL 33762-3008
USA

Tel.: +1 (727) 572 0131
Toll-Free: 800 807 9166

[Translate to Français:] Click here to get to Google Maps

Pour les clients qui ont besoin d'aide au-delà de la sélection et de l'assemblage des composants, le département des services d'ingénierie de FAULHABER est une excellente ressource. Forts de plusieurs décennies d'expérience et d'expertise dans le domaine des moteurs C.C., nos ingénieurs d'études peuvent vous indiquer un certain nombre de moyens d'atteindre vos objectifs de conception, d'accélérer les temps de développement et de réduire les taux d'échec pendant les essais et la fabrication.

L'équipe d'ingénierie de FAULHABER MICROMO dispose des ressources suivantes :

  • Laboratoire d'essai d’environ 230 mètres carrés de FAULHABER MICROMO
  • Évaluation de la durée de vie et de la performance - Dépannage des modes de défaillance
  • Concept environnemental, y compris les capacités de purge à l'azote
  • Tests de chocs
  • Documentation photographique, définition des données et des causes pour l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (FMEA)
  • Modélisation par éléments finis
  • DFMEA
  • PFMEA
  • Labview
  • ASIC (développement en Allemagne)

Grâce à des techniques d'analyse sophistiquées, nous pouvons optimiser la conception et la fabrication de votre produit. L'équipe de conception technique de FAULHABER utilise l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets relatifs à la conception (DFMEA) pour vous aider à construire le meilleur produit possible et l'analyse des modes de défaillance et de leurs effets relative au processus (PFMEA) pour s'assurer que vous mettez votre produit sur le marché le plus rapidement possible.

FAULHABER MICROMO produit régulièrement des assemblages de moteurs et de réducteurs pour des pièces à main autoclavables, des dispositifs implantables et des équipements à semi-conducteurs. Notre zone d'assemblage en salle blanche d'environ 1 115 m2 et notre personnel expérimenté permettent de garantir que chaque système d'entraînement livré est fonctionnel et prêt à être utilisé. Cela fait de nous votre partenaire de fabrication idéal. 

Nos composants robustes sont conçus pour résister à une multitude de conditions difficiles, par exemple les environnements de lavage, le fonctionnement sous vide et les applications exigeantes telles que le forage de fond, l'hygiène industrielle, la surveillance géologique, l'aérospatiale et plus encore.

Consultez nos certificats ISO 9001 et ISO 13485.

Pour en savoir plus sur les services d'assemblage en salles blanches, contactez dès aujourd’hui un membre de notre équipe.

Pour nos machinistes expérimentés qui utilisent les bons outils, il est facile et rapide de modifier les moteurs et les assemblages, qu'il s'agisse d'ajouter des plaques et des supports de montage, des poulies et des engrenages, ou même des vis-mère. D'autres modifications sont également possibles.

Nos machinistes qualifiés peuvent effectuer toute une série de modifications, notamment :

  • CNC / forage
  • Brides / meulage
  • Mesure des matériaux
  • Fraisage / taillage d'engrenages / soudage au laser
  • Polissage / filetage
  • Tournage / placage / revêtement / emboutissage / soudage
  • Moulage par injection (par des fournisseurs)
  • Moteurs modifiés

Équipement et outils

Le centre d'usinage d’environ 460 mètres carrés de FAULHABER MICROMO est équipé des machines suivantes :

  • Centre de tournage-fraisage CNC intégré à deux broches de haute précision Mori Seiki NTX1000SZM (pour les pièces plus complexes et le taillage des engrenages)
  • Fraiseuses verticales CNC Mori Seiki
  • Tour bi-broche CNC avec capacité de fraisage Mori Seiki DL20MC
  • Machine de mesure à capteur MicroVu CMM
  • Machine à mesurer les coordonnées optiques à RAM

Les essais peuvent avoir lieu en laboratoire, mais les moteurs fonctionnent dans le monde réel. Pour être efficaces, les programmes d'essai doivent être conçus pour fournir des informations, et pas seulement des chiffres. Nous sommes en mesure d'effectuer une série de tests sophistiqués pour garantir que nos produits répondent à vos besoins et que vos produits fonctionnent comme vous le souhaitez.

Le laboratoire d'essai de 230 mètres carrés de FAULHABER dispose des ressources suivantes :

  • Des capacités de test de vibrations, avec notamment le contrôleur de test de vibration de Vibration Research Corporation
  • Des capacités de test des matériaux, avec notamment une scie de précision PICO 150 de Pace Technologies
  • Une meuleuse Penta5000 pour les études métallographiques
  • Un vidéo-microscope Keyence
  • Un microscope SMZ-10 Nikon
  • Un microscope électronique à balayage Jeol Neoscope
  • Un mappeur de champ magnétique Senis AG
  • Un dynamomètre Magtrol Micro Dyne (test de faible couple pour les petits moteurs, de 14mNm à 14Nm)
  • Des fours d'essai capables de fonctionner de -73°C à 175°C (HR 10-90% de 10°C à 85°C)

Notre laboratoire d'essai est apte à analyser n'importe lequel de nos moteurs en développant des courbes de couple, de vitesse et de puissance ou en testant des paramètres tels que la force contre-électromotrice. Vous cherchez à déterminer la combinaison moteur/réducteur qui vous apportera le meilleur équilibre entre performance et durée de vie ? Nous générons des courbes d’efficacité, quel que soit le système moteur-réducteur que vous choisirez.

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.