Presse Achat
Presse Achat

Réducteurs planétaires Série 42GPT

Couple élevé

Particularités clés
Nombre des étages:
1 ... 4
Couple jusqu'à:
18 Nm
Couple intermittent jusqu'à:
25 Nm
Rapport de reduction:
3 ... 1294
Diamètre:
42 mm
Longueur:
30.8 ... 68.1 mm
Avantages
Longueur compacte
Couple continu élevé
Grande robustesse pour les cycles intermittents ou impulsifs
Vitesse élevée en mode intermittent jusqu‘à 20 000 min-1
Jeu réduit
Nombreux rapports de réduction
Grand choix de combinaisons de moteurs
Nombreuses options standard
Variantes:
Série 42GPT 3:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 2.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3.3 Nm |i : Rapport de reduction : 3 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 30.8 mm
Série 42GPT 3,6:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 2.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3.3 Nm |i : Rapport de reduction : 3.6 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 30.8 mm
Série 42GPT 4,5:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 2.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3.3 Nm |i : Rapport de reduction : 4.5 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 30.8 mm
Série 42GPT 6,6:1
n : Nombre des étages : 1 |MD : Couple jusqu'à : 2.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 3.3 Nm |i : Rapport de reduction : 6.6 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 30.8 mm
Série 42GPT 9:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 9 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 11:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 11 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 14:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 14 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 16:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 16 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 20:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 20 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 24:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 24 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 30:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 30 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 41:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 41 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 44:1
n : Nombre des étages : 2 |MD : Couple jusqu'à : 6 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 8 Nm |i : Rapport de reduction : 44 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 43.2 mm
Série 42GPT 49:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 49 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 59:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 59 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 72:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 72 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 89:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 89 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 108:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 108 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 131:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 131 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 158:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 158 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 178:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 178 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 196:1
n : Nombre des étages : 3 |MD : Couple jusqu'à : 15.5 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 196 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 55.7 mm
Série 42GPT 215:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 215 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 267:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 267 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 323:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 323 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 401:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 401 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 474:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 474 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 588:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 588 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 711:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 15 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 711 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 862:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 18 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 25 Nm |i : Rapport de reduction : 862 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 1042:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 15 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 1042 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm
Série 42GPT 1294:1
n : Nombre des étages : 4 |MD : Couple jusqu'à : 15 Nm |Mint. : Couple intermittent jusqu'à : 20 Nm |i : Rapport de reduction : 1294 |Ø : Diamètre : 42 mm |L : Longueur : 68.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 3
Couple permanent, max. 2.5 Nm
Couple intermittent, max. 3.3 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 7000 min⁻¹
Puissance continue, max. 60 W
Puissance intermittente max. 90 W
Rendement, max. 93 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 2000 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 14 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 30.8 mm
Masse sans moteur, env. 275 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 3.6
Couple permanent, max. 2.5 Nm
Couple intermittent, max. 3.3 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 60 W
Puissance intermittente max. 90 W
Rendement, max. 93 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 1330 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 14 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 30.8 mm
Masse sans moteur, env. 275 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 4.5
Couple permanent, max. 2.5 Nm
Couple intermittent, max. 3.3 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 60 W
Puissance intermittente max. 90 W
Rendement, max. 93 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 1330 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 14 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 30.8 mm
Masse sans moteur, env. 275 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 1
Rapport de reduction 6.6
Couple permanent, max. 2.5 Nm
Couple intermittent, max. 3.3 Nm
Couple de pointe 4 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 9000 min⁻¹
Puissance continue, max. 60 W
Puissance intermittente max. 90 W
Rendement, max. 93 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 1330 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 14 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 30.8 mm
Masse sans moteur, env. 275 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 9
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 5000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 8000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 2000 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 11
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 7000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 8000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 2000 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 14
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 12000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 16
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 12000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 20
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 12000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 24
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 12000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 30
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 12000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 41
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 2
Rapport de reduction 44
Couple permanent, max. 6 Nm
Couple intermittent, max. 8 Nm
Couple de pointe 11.5 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 9000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 12000 min⁻¹
Puissance continue, max. 37 W
Puissance intermittente max. 56 W
Rendement, max. 86 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 43.2 mm
Masse sans moteur, env. 375 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 49
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 59
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 72
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 89
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 108
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 131
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 158
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 178
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 3
Rapport de reduction 196
Couple permanent, max. 15.5 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 25 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 26 W
Puissance intermittente max. 39 W
Rendement, max. 80 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 920 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 55.7 mm
Masse sans moteur, env. 475 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 215
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 267
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 323
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 401
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 474
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 588
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 711
Couple permanent, max. 15 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 30 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 355 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 862
Couple permanent, max. 18 Nm
Couple intermittent, max. 25 Nm
Couple de pointe 34 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 400 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 1042
Couple permanent, max. 15 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 30 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 355 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable

Values at 22° and nominal voltageValue
Nombre des étages 4
Rapport de reduction 1294
Couple permanent, max. 15 Nm
Couple intermittent, max. 20 Nm
Couple de pointe 30 Nm
Vitesse à l’entrée, permanent, max. 10000 min⁻¹
Vitesse à l’entrée, intermittent max. 13000 min⁻¹
Puissance continue, max. 20 W
Puissance intermittente max. 30 W
Rendement, max. 74 %
Inertie d‘entrée avec pignon, max. 355 gmm²
Rigidité torsionnelle, typique 22 Nm/°
Jeu angulaire typique, sans charge 0.4 °
Longueur sans moteur L2 68.1 mm
Masse sans moteur, env. 575 g
Température d'utilisation -30 ... 120 °C
Sens de rotation, entrée vers sortie =
Matériau du boîtier acier inoxydable
Matériau des engrenages acier inoxydable
Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Zone d'exploitation

Le diagramme représente la gamme de points de fonctionnement possibles pour une température ambiante donnée de 22°C.
Le schéma indique la vitesse recommandée par rapport au couple disponible sur l'arbre de sortie.

Moteurs C.C. sans balais
FAULHABER BX4
3242 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4
Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4
Technologie 4-pôles
FAULHABER BP4
3274 ... BP4 Série  de FAULHABER
Série 3274 ... BP4
Technologie 4-pôles
FAULHABER B
3564 ... B Série  de FAULHABER
Série 3564 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... B Série  de FAULHABER
Série 4490 ... B
Technologie 2-pôles
4490 ... BS Série  de FAULHABER
Série 4490 ... BS
Technologie 2-pôles
FAULHABER BXT
4221 ... BXT H Série  de FAULHABER
Série 4221 ... BXT H
Technologie à rotor externe, avec boîtier
4221 ... BXT R Série  de FAULHABER
Série 4221 ... BXT R
Technologie à rotor externe, sans boîtier
Moteurs avec électronique intégrée
FAULHABER BX4 SC
3242 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3242 ... BX4 SCDC Série  de FAULHABER
Série 3242 ... BX4 SCDC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 SC Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4 SC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
3268 ... BX4 SCDC Série  de FAULHABER
Série 3268 ... BX4 SCDC
avec contrôleur de vitesse intégré, Technologie 4-pôles
FAULHABER BXT SC
4221 ... BXT H SC Série  de FAULHABER
Série 4221 ... BXT H SC
avec contrôleur de vitesse intégré, technologie à rotor externe, avec boîtier
FAULHABER MCS
MCS 3242 ... BX4 ET Série  de FAULHABER
Série MCS 3242 ... BX4 ET
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface EtherCAT
MCS 3242 ... BX4 RS/CO Série  de FAULHABER
Série MCS 3242 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
MCS 3268 ... BX4 ET Série  de FAULHABER
Série MCS 3268 ... BX4 ET
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface EtherCAT
MCS 3268 ... BX4 RS/CO Série  de FAULHABER
Série MCS 3268 ... BX4 RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
MCS 3274 ... BP4 ET Série  de FAULHABER
Série MCS 3274 ... BP4 ET
V3.0, 4-quadrants PWM, avec interface EtherCAT
MCS 3274 ... BP4 RS/CO Série  de FAULHABER
Série MCS 3274 ... BP4 RS/CO
V3.0, 4-quadrants PWM avec interface RS232
Moteurs C.C.
FAULHABER CR
3242 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3242 ... CR
Commutation graphite
3257 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3257 ... CR
Commutation graphite
3272 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3272 ... CR
Commutation graphite
3863 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3863 ... CR
Commutation graphite
3890 ... CR Série  de FAULHABER
Série 3890 ... CR
Commutation graphite

Téléchargement

pdf
Fiche technique
pdf
Informations techniques
zip
Fichier 3D-CAD
pdf
Réduction absolu
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
FAULHABER GPT Série 42GPT de FAULHABER
Votre choix
Variante sélectionnées
Série 42GPT 3:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 2.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 3.3 Nm
Rapport de reduction: 3
Diamètre: 42 mm
Longueur: 30.8 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 3,6:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 2.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 3.3 Nm
Rapport de reduction: 3.6
Diamètre: 42 mm
Longueur: 30.8 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 4,5:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 2.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 3.3 Nm
Rapport de reduction: 4.5
Diamètre: 42 mm
Longueur: 30.8 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 6,6:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 1
Couple jusqu'à: 2.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 3.3 Nm
Rapport de reduction: 6.6
Diamètre: 42 mm
Longueur: 30.8 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 9:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 9
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 11:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 11
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 14:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 14
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 16:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 16
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 20:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 20
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 24:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 24
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 30:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 30
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 41:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 41
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 44:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 2
Couple jusqu'à: 6 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 8 Nm
Rapport de reduction: 44
Diamètre: 42 mm
Longueur: 43.2 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 49:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 49
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 59:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 59
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 72:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 72
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 89:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 89
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 108:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 108
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 131:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 131
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 158:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 158
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 178:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 178
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 196:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 3
Couple jusqu'à: 15.5 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 196
Diamètre: 42 mm
Longueur: 55.7 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 215:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 215
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 267:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 267
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 323:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 323
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 401:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 401
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 474:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 474
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 588:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 588
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 711:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 15 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 711
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 862:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 18 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 25 Nm
Rapport de reduction: 862
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 1042:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 15 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 1042
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm
Variante sélectionnées
Série 42GPT 1294:1
Couple élevé
Particularités clés
Nombre des étages: 4
Couple jusqu'à: 15 Nm
Couple intermittent jusqu'à: 20 Nm
Rapport de reduction: 1294
Diamètre: 42 mm
Longueur: 68.1 mm

Contenus recommandés

Vous trouverez ici des contenus externes de YouTube qui complètent l'article. Cliquez ici pour les regarder.

Je consens à ce que des contenus externes me soient montrés. Je suis conscient(e) que des données à caractère personnel peuvent être partagées avec des plateformes tierces. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre politique de confidentialité.