Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nombre des étages | 1 | |
Rapport de reduction | 4 | |
Vitesse continue en sortie max. | 25 mm/s | |
Vitesse de pointe en sortie max. | 33.3 mm/s | |
Vitesse continue en entrée max. | 12000 min⁻¹ | |
Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
Force axiale en régime continu, moy. | 5 N | |
Force de pointe axiale dynamique max. | 10 N | |
Force de pointe axiale statique max. | 60 N | |
Puissance utile max. | 0.125 W | |
Rendement de réducteur/coupleur max. | 90 % | |
Rendement de vis max. | 35 % | |
Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.285 gmm² | |
Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
Charge radiale max. | 5 N | |
Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
Longueur de vis depuis la bride - axiale | 50 mm | |
Longueur de vis depuis la bride - max. | 65 mm | |
Longueur sans moteur L2 | 10.7 mm | |
Masse | 7.9 g | |
Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
Matériau de vis | acier inoxydable | |
Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Matériau des engrenages | acier | |
Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
Température d'utilisation | -30 ... 80 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nombre des étages | 2 | |
Rapport de reduction | 16 | |
Vitesse continue en sortie max. | 6.3 mm/s | |
Vitesse de pointe en sortie max. | 8.3 mm/s | |
Vitesse continue en entrée max. | 12000 min⁻¹ | |
Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
Force axiale en régime continu, moy. | 10 N | |
Force de pointe axiale dynamique max. | 20 N | |
Force de pointe axiale statique max. | 60 N | |
Puissance utile max. | 0.062 W | |
Rendement de réducteur/coupleur max. | 80 % | |
Rendement de vis max. | 35 % | |
Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.139 gmm² | |
Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
Charge radiale max. | 5 N | |
Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
Longueur de vis depuis la bride - axiale | 50 mm | |
Longueur de vis depuis la bride - max. | 65 mm | |
Longueur sans moteur L2 | 13.8 mm | |
Masse | 9 g | |
Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
Matériau de vis | acier inoxydable | |
Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Matériau des engrenages | acier | |
Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
Température d'utilisation | -30 ... 80 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nombre des étages | 3 | |
Rapport de reduction | 64 | |
Vitesse continue en sortie max. | 1.6 mm/s | |
Vitesse de pointe en sortie max. | 2.1 mm/s | |
Vitesse continue en entrée max. | 12000 min⁻¹ | |
Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
Force axiale en régime continu, moy. | 15 N | |
Force de pointe axiale dynamique max. | 30 N | |
Force de pointe axiale statique max. | 60 N | |
Puissance utile max. | 0.023 W | |
Rendement de réducteur/coupleur max. | 70 % | |
Rendement de vis max. | 35 % | |
Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.13 gmm² | |
Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
Charge radiale max. | 5 N | |
Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
Longueur de vis depuis la bride - axiale | 50 mm | |
Longueur de vis depuis la bride - max. | 65 mm | |
Longueur sans moteur L2 | 16.9 mm | |
Masse | 10.1 g | |
Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
Matériau de vis | acier inoxydable | |
Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Matériau des engrenages | acier | |
Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
Température d'utilisation | -30 ... 80 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nombre des étages | 4 | |
Rapport de reduction | 256 | |
Vitesse continue en sortie max. | 0.4 mm/s | |
Vitesse de pointe en sortie max. | 0.5 mm/s | |
Vitesse continue en entrée max. | 12000 min⁻¹ | |
Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
Force axiale en régime continu, moy. | 30 N | |
Force de pointe axiale dynamique max. | 50 N | |
Force de pointe axiale statique max. | 60 N | |
Puissance utile max. | 0.012 W | |
Rendement de réducteur/coupleur max. | 60 % | |
Rendement de vis max. | 35 % | |
Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.13 gmm² | |
Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
Charge radiale max. | 5 N | |
Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
Longueur de vis depuis la bride - axiale | 50 mm | |
Longueur de vis depuis la bride - max. | 65 mm | |
Longueur sans moteur L2 | 20 mm | |
Masse | 11.2 g | |
Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
Matériau de vis | acier inoxydable | |
Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Matériau des engrenages | acier | |
Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
Température d'utilisation | -30 ... 80 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
Nombre des étages | 5 | |
Rapport de reduction | 1024 | |
Vitesse continue en sortie max. | 0.1 mm/s | |
Vitesse de pointe en sortie max. | 0.1 mm/s | |
Vitesse continue en entrée max. | 12000 min⁻¹ | |
Vitesse de pointe en entrée max. | 16000 min⁻¹ | |
Force axiale en régime continu, moy. | 40 N | |
Force de pointe axiale dynamique max. | 50 N | |
Force de pointe axiale statique max. | 60 N | |
Puissance utile max. | 0.004 W | |
Rendement de réducteur/coupleur max. | 55 % | |
Rendement de vis max. | 35 % | |
Inertie de masse, vis incluse, max. | 0.13 gmm² | |
Exactitude, vis de longueur standard, max. | 100 µm | |
Charge radiale max. | 5 N | |
Jeu de réducteur, sans charge, typique | 3 ° | |
Longueur de vis depuis la bride - axiale | 50 mm | |
Longueur de vis depuis la bride - max. | 65 mm | |
Longueur sans moteur L2 | 23.1 mm | |
Masse | 13.3 g | |
Type de vis | 3x0,5 (mm) profil de filetage propriétaire | |
Matériau de vis | acier inoxydable | |
Matériau d’écrou | cylindrique, plastique | |
Matériau du boîtier | acier inoxydable | |
Matériau des engrenages | acier | |
Palier de l’arbre de sortie | roulements à billes précontraints | |
Température d'utilisation | -30 ... 80 °C |