Moteurs
Les moteurs électriques convertissent le courant électrique en puissance mécanique et sont donc aussi appelés « transducteurs électromécaniques ». En tant que spécialiste des systèmes d'entraînement miniatures, FAULHABER propose une large gamme de micromoteurs. Ce type de moteur permet d'obtenir une densité de puissance particulièrement élevée pour un poids réduit et un encombrement minimal.
Les moteurs standard conviennent souvent pour les produits de tous les jours. Mais lorsque leurs caractéristiques ne suffisent plus, les moteurs de FAULHABER entrent en jeu. Ils sont utilisés pour les applications exigeantes dans pratiquement tous les secteurs de l'industrie. Pour satisfaire aux contraintes accrues de ces applications, les micromoteurs à courant continu de FAULHABER sont fabriqués uniquement à partir de matériaux de grande qualité. Il s'agit de matériaux performants et optimisés pour l'application, tels que des aimants permanents en néodyme, des extrémités en fer tournées et des roulements à billes.
De l'arbre du moteur au boîtier, chez FAULHABER, tous les composants sont adaptés pour obtenir une densité de puissance, une précision et une fiabilité maximales. Il en va de même pour les contrôleurs de moteurs développés par nos soins afin de garantir un fonctionnement optimal pendant toute la durée de vie du moteur.
Les micromoteurs de FAULHABER fonctionnent principalement avec des bobines autoportantes sans fer. Ces bobines ne présentent aucune réluctance et seulement une très faible inertie du rotor. Dr. Fritz Faulhaber Senior a développé la bobine à rotor sans fer, autoportante et à bobinage oblique (« bobinage FAULHABER ») et l'a brevetée en 1958. Celle-ci constitue, aujourd'hui encore, le composant central des micromoteurs de FAULHABER. La conception spéciale du bobinage FAULHABER et les caractéristiques du moteur qui en résultent ont créé de nouvelles options d'entraînement dans de nombreux domaines d'application.
Les principaux avantages de cette technologie d'entraînement unique sont les suivants :
Dans les micromoteurs à courant continu, les conducteurs alimentés électriquement dans les bobines génèrent des champs magnétiques multiples. Leurs forces d'attraction et de répulsion agissent sur des aimants permanents. Des modifications ciblées des champs magnétiques génèrent des forces qui provoquent un mouvement mécanique du rotor.
Ce mouvement est généralement rotatif : le rotor en rotation transmet sa puissance à l'axe central de l'entraînement. Les moteurs c.c. à actionneur linéaire constituent une exception. Dans ces moteurs, la bobine et les aimants sont disposés de manière à ce que la modification des champs magnétiques provoque un mouvement linéaire. Dans tous les micromoteurs cc, la modification des champs magnétiques est engendrée par la commutation. Ce terme désigne la redistribution du flux de courant entre les différents segments de la bobine.
Dans les micromoteurs à courant continu, la commutation peut avoir lieu par l'intermédiaire d'un contact glissant mécanique (avec balais) ou électroniquement (sans balais).
Les moteurs C.C. a balais de FAULHABER sont disponibles avec une commutation graphite ou métaux précieux. La commutation graphite est particulièrement robuste et convient parfaitement aux applications dynamiques de haute performance. La commutation métaux précieux permet d'obtenir des moteurs à courant continu extrêmement petits. Les micromoteurs à balais sont très faciles à contrôler.
Dans les moteurs C.C. sans balais, la commutation est assurée par une commande électronique qui fonctionne sans contact et sans usure. L'électronique supplémentaire complique l'intégration car la commande doit être adaptée au moteur pour garantir un fonctionnement efficace. Les micromoteurs C.C. sans balais sont particulièrement adaptés aux conditions de surcharge fréquentes ainsi qu'au régime continu. La commutation électronique et l'utilisation de roulements à billes permettent d'obtenir une durée de vie extrêmement longue.
FAULHABER propose également les variantes spécifiques suivantes de micromoteurs cc sans balais : moteur plat, moteur à rotor externe, moteur pas à pas ou moteur linéaire.
L'expertise de FAULHABER ne réside pas seulement dans la fabrication de produits de série, mais aussi et surtout dans la réalisation de solutions d'entraînement spécifiques au client. De nombreux composants et paramètres clés peuvent être adaptés pour répondre aux besoins spécifiques de l'application ultérieure du micromoteur :
Rien de convenable n'a été trouvé ?
Calculez un système d'entraînement en fonction de vos besoins spécifiques.
Il suffit pour cela de remplir le formulaire et de démarrer la sélection de l'entraînement.