Un actuateur linéaire convertit le mouvement de rotation d'un moteur C.C. en un mouvement linéaire. Il sert à déplacer des objets vers l'avant et vers l'arrière le long d'un axe droit. Les actuateurs linéaires de FAULHABER se caractérisent par leur design compact. Selon la version, ils atteignent des valeurs maximales en termes de force et de précision. Ils conviennent aux applications nécessitant des forces linéaires importantes ou une précision de positionnement extrêmement élevée dans des espaces restreints.
Un actuateur linéaire nécessite trois composants de base : moteur, vis-mère filetée et écrou. La rotation du moteur entraîne la rotation de la vis-mère. L'écrou est mécaniquement lié à l'application réelle et lui transmet le mouvement linéaire.
Les actuateurs linéaires à réducteur sont dotés d'un composant supplémentaire. Le réducteur réduit la vitesse du moteur en fonction de son rapport de réduction, tout en augmentant le couple.
Outre les variantes avec et sans réducteur, les utilisateurs d’actuateurs linéaires de FAULHABER peuvent également sélectionner plusieurs autres options d'équipement, telles que différentes géométries de filetage et deux conceptions différentes de vis-mère.
Les composants individuels des actuateurs linéaires de FAULHABER sont disponibles dans de nombreuses variantes et conceptions différentes. La gamme standard offre à elle seule un large choix d'options et de combinaisons possibles pour les exigences d'application les plus diverses.
De plus, FAULHABER propose la conception et la fabrication de composants spécifiques au client afin de trouver la solution parfaite pour votre projet.
Les actuateurs linéaires à réducteur FAULHABER peuvent fonctionner avec des moteurs C.C. à balais ou sans balais. Grâce à son rapport de réduction, le réducteur placé entre le moteur et la vis-mère filetée augmente à la fois la force fournie et la précision de positionnement. De nombreux rapports de réduction uniformément répartis sont disponibles. Ces actuateurs peuvent supporter des vitesses d'entrée élevées, fournir des forces de sortie importantes et conviennent à un large éventail d'applications, telles que la robotique, les machines industrielles ou les équipements de laboratoire. De nombreuses options d'équipement facilitent l'intégration mécanique ainsi que la mise en œuvre dans différentes conditions ambiantes.
Dans le cas de l'actuateur linéaire à entraînement direct, la vis-mère filetée est couplée directement à l'arbre de sortie du moteur. Pour cette variante, FAULHABER utilise uniquement des moteurs pas à pas. Grâce à l'actionnement en mode pas à pas, ce type d'entraînement s'avère idéal pour les domaines d'application nécessitant un mouvement linéaire exact, p. ex. pour ajuster une lentille (zoom, mise au point) ou pour souder des câbles à fibres optiques. En outre, les actuateurs linéaires à entraînement direct FAULHABER sont souvent utilisés dans les technologies médicales.
Les vis-mère filetées et les vis à billes se distinguent par leur conception. Le type d’actuateur linéaire le plus approprié dépend de l'application concernée.
Une vis-mère filetée se compose essentiellement d'une tige filetée et d'un écrou. La rotation de la vis-mère entraîne le déplacement de l'écrou le long de la tige filetée. Le pas du filetage détermine le déplacement par tour. Cependant, les pertes causées par le frottement de glissement continu entraînent une efficacité moindre par rapport aux vis à billes. Ce frottement de glissement peut être réduit à l'aide de différentes géométries de filetage.
L'écrou mis à part, la vis-mère filetée ne présente aucune autre pièce mobile et s'avère donc extrêmement robuste et facile à entretenir. Ce type d'actuateur linéaire génère peu de bruit et conserve sa position même lorsque le moteur est éteint.
Les vis à billes utilisent des écrous à recirculation de billes. Grâce à la recirculation des billes dans l'écrou de la vis-mère, il n'y a pratiquement pas de jeu entre la vis-mère filetée et l'écrou de la vis-mère. Contrairement aux vis-mère à filetage métrique ou trapézoïdal, le principe de la recirculation des billes permet d'obtenir un mouvement linéaire nettement plus précis. L'usure est minimale en raison de la faible résistance au roulement, ce qui garantit une durée de vie extrêmement longue. Un actuateur linéaire avec vis à billes peut déplacer des charges importantes de manière très efficace et ne s'échauffe que légèrement lors du fonctionnement.
Les moteurs linéaires de FAULHABER peuvent atteindre des vitesses considérablement plus élevées que les actuateurs linéaires. Ils sont principalement utilisés dans les applications qui nécessitent une dynamique élevée. La très longue durée de vie sans maintenance fait également partie des atouts exceptionnels de ce type d'entraînement.
En comparaison, les actuateurs linéaires peuvent atteindre des forces de sortie bien supérieures ainsi qu'un niveau de précision particulièrement élevé pour les tâches de positionnement.