Press Inkoop
Press Inkoop
Borstelloze DC-motoren productselectie perspectief blauw

Technische ondersteuning voor motoren

Vind extra informatie over motoren en hun toepassing. Als u bij het inbedrijfstellen van een van deze motoren hulp nodig hebt, neem dan vanaf hier contact op met onze ondersteuning. Wilt u een offerte of algemene informatie over onze motoren, zoals een warmteberekening, neem dan contact op met onze sales of stuur een e-mail aan info[at]faulhaber.com.

Veelgestelde vragen

Kunnen jullie motoren worden aangedreven met een andere dan hun nominale spanning?

Ja. Als u uw apparaat zo kunt ontwerpen dat de motor langzamer draait (trager dan bij de nominale spanning), is dat zelfs goed. Gebruik met lagere spanningen (en dus op lagere toerentallen) vermindert het stuiteren van borstels en het slijten van borstels en commutators bij borstelmotoren, verlaagt het stroomverbruik en verlengt de levensduur van de motor. Als ruimtegebrek en prestatievereisten een hoger koppel en/of toerental nodig maken, kunt u de motor ook laten overtoeren. Hierdoor zal de levensduur van het product echter afnemen.

Hoelang gaan jullie motoren en tandwielkasten mee?

Dit verschilt naargelang de toepassing. Factoren zoals de bedrijfsomgeving, inschakelduur, het ingangsvermogen en hoe de motor of tandwielmotor aan de last is gekoppeld, hebben allemaal directe invloed op de productlevensduur. Het ontwerp van het mechanisme als geheel, zoals de aanwezigheid van harde aanslagen of het omkeren van de draairichting van tandwielkasten, beïnvloedt de productlevensduur. In het algemeen kunnen borstelmotoren bij gebruik onder nominale omstandigheden duizenden uren draaien. Als een lange levensduur een van uw ontwerpvereisten is, overweeg dan het gebruik van borstelloze motoren. De levensduur van dergelijke motoren wordt meestal alleen beperkt door slijtage van de kogellagers. Als u specifieke vragen hebt over dit onderwerp, kunt u het beste contact opnemen met een van onze toepassingstechnici.

Wat is de maximale stroomsterkte waaraan de motor doorlopend kan worden blootgesteld?

Dit kan worden berekend aan de hand van de specificaties op het motorgegevensblad. U doet dit als volgt:

Maximale rotortemperatuur - Omgevingstemperatuur = Toegestane temperatuurstijging Toegestane temperatuurstijging gedeeld door thermische weerstanden (tel rotor naar behuizing en behuizing naar omgeving bij elkaar op) = Doorlopend vermogen waarbij de hitte kan worden afgevoerd in W.

Instelling vermogen = Kwadraat van de stroomsterkte x armatuurweerstand. P = I x I x R, oplossen voor I

Er zijn nog veel meer voorbeelden van motorberekeningen en formules te vinden in onze tutorials.

Wat is het verschil tussen een servomotor en een gewone motor?

De term 'servo' impliceert de aanwezigheid van een feedbacklus die een of meer van de bedrijfsparameters van de motor zoals snelheid, positie en/of koppel aanpast. Servomotoren worden gebruikt in gesloten-lussystemen waarbij de herhaalnauwkeurigheid van belang is. Gewone motoren (zonder feedback) werken met een open lus waarbij positienauwkeurigheid niet van belang is. Meer informatie over feedbacksystemen en hun voordelen vindt u hier.

Kunnen FAULHABER-motoren en -tandwielmotoren ook op accu's draaien?

Ja. De gepatenteerde kernloze FAULHABER-spoel, de basis voor alle moderne kernloze motoren, is zo ontworpen dat de motor geen bewegend ijzer bevat. Alleen de koperen spoel draait (rond een stilstaand magneetsysteem). De rotor heeft een zeer lage traagheid, waardoor deze al bij zeer lage stroomsterktes kan draaien. Dit is ideaal voor accu-aangedreven toepassingen.

Kunnen jullie een motor die ik wil combineren met een specifieke versnellingsbak? En hoe zit dat met het toevoegen van kabels en eindweerstanden?

Ja. We hebben een Klasse 8 cleanroom voor het monteren van motoren en tandwielkasten, kabelproductie, het maken van aangepaste printplaten, speciale soldeerwerkzaamheden en andere processen met toegevoegde waarde. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u speciale wensen hebt.

Welke factoren beïnvloeden het motorgeluid?

In het algemeen zijn onze motoren ontworpen voor een stille loop. Dit doen we door de keuze van materialen, bedrijfseigen ontwerptechnieken en bewaakte montageprocessen. In uw toepassing moet u echter rekening houden met aanvullende factoren, zoals hoe de motor in het apparaat is gemonteerd, het toerental en de belasting van de motor en het gebruikte lagersysteem. We kunnen u tips geven voor het verminderen van het geluid, maar uiteindelijk moet u zelf de motorproducten in uw apparaat testen alvorens uw definitieve keuze te maken. Neem voor meer specifieke vragen contact met ons op.

Deze motor heeft twee asuiteinden. Kan ik een motor met één asuiteinde krijgen?

In de meeste gevallen kan dat. U kunt bijna al onze motoren (borstelmotoren, borstelloze motoren en stappenmotoren) selecteren met een enkele uitvoeras of een doorgaande (dubbele) as. Dien een contactformulier in als u specifieke informatie wilt over prijzen en productbeschikbaarheid.

Kan ik mijn motor combineren met feedbackinrichtingen en andere onderdelen?

Ja, FAULHABER-producten zijn ontworpen voor een breed scala aan aanvullende apparatuur. Enkele voorbeelden zijn cilindrische, planetaire en haakse tandwielkasten, uitschakelremmen en optische of magnetische encoders. Dien een contactformulier in of bel uw FAULHABER-toepassingstechnicus voor uitgebreide informatie of beoordeling van uw ontwerp.

Kunt u me de toerental-koppelkromme voor een van uw motoren sturen?

Ja, dat kunnen we. Dien een contactformulier in met uw verzoek.

Gebruiksaanwijzingen

Product

Categorie

Document

Categorie

pdf

AN 001 - Stepper motor basics

Categorie: Essentials

pdf

AN 002 - Reading and understanding a torque curve

Categorie: Essentials

pdf

AN 003 - Drivers and controllers: how to drive a stepper motor?

Categorie: Essentials

pdf

AN 004 - When and why using an encoder

Categorie: Essentials

pdf

AN 005 - Stepper motors and Gearheads

Categorie: Product combination

zip

AN 006 - Lead Screw

Categorie: Product combination

pdf

AN 007 - Recommendations for soldering a cable on a stepper motor

Categorie: System setup

pdf

AN 008 - Thermal behavior of a stepper motor

Categorie: Essentials

pdf

AN 009 - Choosing the proper lubricant

Categorie: Modifications

pdf

AN 010 - Cables and connectors options

Categorie: Product combination

pdf

AN 011 - Final quality control data

Categorie: Essentials

pdf

AN 012 - Custom solutions (A and E number)

Categorie: Modifications

pdf

AN 013 - Improving reliability: redundant stepper motor

Categorie: Essentials

zip

AN 014 - Using the stepper motor HTML animation

Categorie: Essentials

pdf

AN 015 - Microstepping

Categorie: Essentials

pdf

AN 020 - Large DM Steppers connection

Categorie: System setup

pdf

AN 021 - DM66200H – Cables and mounting flange

Categorie: Product combination

zip

AN 022 - Torque and Temperature Calculator user guide

Categorie: Tools and Libraries

pdf

AN 132 - Speed Controllers for Motors with Analogue Hall Sensors

Categorie: System setup

pdf

AN 149 - Beckhoff TwinCAT 3 and FAULHABER MC V2.5/V3.0 CANopen

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 150 - Getting started with FAULHABER EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 151 - Feedback Control Tuning with Motion Manager 6.3 or higher

Categorie: System setup

pdf

AN 154 - Updating FAULHABER EtherCAT controller

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 155 - Support of Third Party BLDC motors

Categorie: Third-party Components

pdf

AN 158 - Support of Absolute Encoders with SSI / BiSS-C interface

Categorie: Third-party Components

pdf

AN 159 - Position encoder on the load-side of a gearbox

Categorie: System setup

pdf

AN 161 - Omron PLC and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 163 - Digital Hall Sensors

Categorie: Essentials

pdf

AN 164 - Codesys and FAULHABER V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 165 - Using BASIC Scripts of a FAULHABER Motion Controller V3.0

Categorie: System setup

pdf

AN 169 - TwinCAT 3 NC Axes and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 171 - Kendrion and FAULHABER MC V3.0 EtherCAT

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 174 - Setup and configuration of a CANopen sub-system

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 176 - Tutorial on the MomanLib

Categorie: Tools and Libraries

pdf

AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems

Categorie: System setup

pdf

AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances

Categorie: System setup

pdf

AN 182 - Using a separately activatable motor supply

Categorie: System setup

pdf

AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC

Categorie: Essentials

pdf

AN 184 - Adapter settings for Motion Control Systems

Categorie: System setup

pdf

AN 185 - Operating a MC V3.0 EtherCAT driver as a CODESYS SoftMotion drive

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 186 - Operating a FAULHABER CO driver out of a CODESYS environment

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 187 - Grounding, shielding and filtering - Installation of the drive system in the machine

Categorie: System setup

pdf

AN 188 - Settings for a RS232 network of Motion Controllers

Categorie: System setup

pdf

AN 189 - Designing a motherboard for a MC3001 Motion Controller

Categorie: System setup

pdf

AN 190 - Selection of a third-party motor driver

Categorie: Third-party Components

zip

AN 191 - Control MC V3.0 MotionController via RS232 an Arduino Library

Categorie: Tools and Libraries

pdf

AN 195 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - CANopen interface

Categorie: System setup

pdf

AN 196 - Change from Motion Controllers V2.5 to V3.0 - Control via RS232 interface

Categorie: System setup

pdf

AN 197 - Best practice RS232 communication

Categorie: PLC Setup

pdf

AN 200 - SIN-COS interface and temperature sensor

Categorie: Essentials

pdf

AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors

Categorie: Modifications

Tutorials

Tutorial Stappenmotoren AM3248 group

Some of the recent research activities in the area of electric motor drives for critical applications (such as aerospace and nuclear power plants) are focused on looking at various fault tolerant motor and drive topologies.

lees meer
Selectie van FAULHABER Stappenmotoren-portfolio

The lure of Microstepping a two-phase stepper motor is compelling. Visions of Microstepping a 1,8-degree hybrid stepper motor with 256 microsteps per full step flash in your mind.

lees meer
Tutorials Faulhaber Stepper open 3D drawing

The use of stepper motors is an excellent choice. However, a key concern is step losses. Step losses can be prevented or corrected in most instances.

lees meer
Selectie van FAULHABER DC-micromotoren portfolio

When selecting a Coreless Brush DC Motor for an application, or when developing a powered prototype, there are several basic motor physics principles which must be considered to produce a safe, well-functioning, sufficiently-powered precision drive system.

lees meer

How-to-videos

Kies productcategorie
DC-motoren
Borstelloze DC-motoren
Motoren met geïntegreerde elektronica
Stappenmotoren
Lineaire DC-servomotoren

Meer video's

Webinars

Kies productcategorie
DC-motoren
Borstelloze DC-motoren
Motoren met geïntegreerde elektronica
Stappenmotoren
Lineaire DC-servomotoren
DC-motoren productselectie perspectief blauw

DC Motors best practice

EnglishFlag of GermanyGerman

Meer laten zien
Webinar SIMULINK programmeerbibliotheek - Slider
TechNews
Aandrijfelektronica
Borstelloze DC-motoren
Encoders
Motion Controllers
Aandrijfsystemen virtueel testen

Hoe zal de aandrijving presteren in de daadwerkelijke toepassing? Voor borstelloze DC-motoren van FAULHABER kunt u deze vraag nu beantwoorden, zonder dat u hiervoor hardware nodig hebt. De motoren zijn onlangs als virtuele modules toegevoegd aan een bibliotheek, en kunnen met de simulatiesoftware…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.