Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
Stappenmotoren voor mechanische wikkelmachines

Textiel

In de automobielindustrie zorgde de introductie van de lopende band voor een enorme ontwikkeling van de automatisering. Industriële massaproductie begon echter al veel eerder. Een van de pioniers van de industriële revolutie was de textielindustrie, die stoomkracht gebruikte om mechanische weefgetouwen aan te drijven. In de twee eeuwen hierna zijn textielmachines geëvolueerd tot gigantische en enorm complexe machines. Bij het spinnen en weven zijn talloze moderne toepassingen gekomen in allerlei processen, die worden aangedreven door de hoogwaardige micromotoren van FAULHABER. Denk bijvoorbeeld aan machines voor het aannaaien van knopen, maar ook aan materiaaltestapparatuur die de kwaliteit van garens controleert. Het uitgebreide productassortiment van FAULHABER biedt een optimale aandrijfoplossing voor al deze toepassingen.

De eerste stap in de textielproductie is het wikkelen. Spinnerijen verwerken vezels tot garen, waarbij dit tussenproduct op grote spoelen gewikkeld wordt. Deze zijn te groot voor de weefmachines, en de meeste producten worden gemaakt met verschillende spoelen garen. Daarom wordt garen meestal opnieuw gewikkeld, op een kleinere spoel. Hierbij worden individuele vezels vaak samengedraaid tot getwijnd garen, dat meer volume en stabiliteit biedt. Tijdens vrijwel elke processtap voorafgaand aan de uiteindelijke verwerking worden garens af- en weer opgewikkeld. Goed wikkelen draagt bij aan een hogere kwaliteit van de tussenresultaten. Voor dit soort veeleisende positioneringstaken met veel nauwkeurigheid, dynamische start-stoptoepassingen of bewegingen met veel omkeringen, zoals bij een garengeleider, worden vaak hoogdynamische stappenmotoren van FAULHABER ingezet. Deze motoren gaan lang mee en ze zijn bijzonder betrouwbaar, dankzij hun elektronische commutatie.

Nog een belangrijke toepassing in textielmachines is de aanvoereenheid, die ervoor zorgt dat de garens altijd de juiste spanning hebben. Hiervoor moet de aandrijving snel reageren op veranderingen in de belasting en het motorvermogen moet fijn worden gedoseerd om te voorkomen dat garens breken. Daarbij is de beschikbare ruimte zeer beperkt en natuurlijk mogen de motoren niet de onderhoudscycli bepalen. Zoals bij alle machines heeft ook hier een lange levensduur de hoogste prioriteit. Afhankelijk van de opdrachtgever worden hiervoor verschillende motoren van FAULHABER gebruikt, zoals de DC-motoren met grafietcommutatie.

Dit zijn maar een paar voorbeelden. Er zijn veel toepassingen in de verschillende stappen in het productieproces voor textiel die gebruikmaken van de hoogwaardige micromotoren van FAULHABER. Denk hierbij aan knopen opnaaien of breien, maar ook aan testapparatuur die de kwaliteit van garens analyseert. Het uitgebreide productassortiment van FAULHABER biedt een optimale aandrijfoplossing voor al deze toepassingen.

Stappenmotoren voor mechanische wikkelmachines
Extreem nauwkeurig
Dynamische start-stop
Veelvuldig omkeerbare bewegingen
Kleine afmetingen en laag gewicht
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Stappenmotoren voor mechanische wikkelmachines
Application

Wereldwijd werd in 2017 meer dan 1,4 biljoen dollar aan kleding uitgegeven. Kunt u zich de hoeveelheid garen in deze berg kleding voorstellen? Wij ook niet - maar het moet wel miljoenen kilometers zijn geweest. Al dit garen werd tijdens de productie meerdere malen op- en afgewikkeld. Dat wikkelen is…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.