Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop

Transportbanden

De lopende band van Henry Ford vormde slechts het begin voor de massaproductie. Lopende banden zijn niet meer weg te denken bij de automatisering van industriële productieprocessen. Dit geldt zeker voor het transport van kleine componenten, waar systemen op maat onderdelen vervoeren van glas, kunststof of metaal en nog veel meer, van paperclips, pillen en schroefjes tot aan bakwaren. Robuuste materialen en duurzame, onderhoudsvrije microaandrijvingen van FAULHABER staan in deze transportsystemen garant voor hoge beschikbaarheid en een lange levensduur. Transportbanden voor kleine componenten worden ingezet in uiteenlopende branches.

Een transportband wordt gebruikt om producten en onderdelen te verplaatsen. Kleine onderdelen leveren hierbij een extra uitdaging op, omdat ze statistisch gezien vaker 'van het juiste pad raken' dan grotere artikelen. Om het productieproces soepel te laten verlopen, is het cruciaal dat er nooit onderdelen vast komen te zitten. De betrouwbaarheid van een transportband hangt vooral af van de aandrijving. Dit geldt eens te meer voor microaandrijvingen. Op basis van jarenlange ervaring kan FAULHABER aandrijfeenheden leveren die tot in het kleinste detail geoptimaliseerd zijn. Niet alleen de motoren hebben hun duurzaamheid ruimschoots bewezen in een breed scala aan toepassingen, maar ook de tandwielkasten. De hoge ingangssnelheid en het grote uitgangskoppel stellen hoge eisen aan het materiaal, de vorm van de tanding, de lagers en vooral: aan het smeermiddel. Als ze in de juiste afmetingen worden geïnstalleerd, gaan deze aandrijfsystemen vele jaren zonder onderhoud mee.

Borstelloze DC-motoren van FAULHABER zijn een uitstekende keus. Ze zijn beschikbaar in extreem compacte uitvoeringen met een geïntegreerde Speed Controller, voor nauwkeurige aansturing van banden met variabele snelheden. Ze werken nauwkeurig, hebben een extreem lange operationele levensduur en zijn zeer betrouwbaar. Onze ijzerloze DC-motoren met edelmetaalcommutatie zijn de meest compacte in de industrie, voorzien van geïntegreerde encoders met hoge resolutie voor een zeer nauwkeurige positionering en toerentalregeling.

Met ons uitgebreide productportfolio en ruim 70 jaar ervaring ondersteunen we u om de meest geschikte systeemoplossing te vinden, ook voor de meest uitdagende transportbandsystemen.

Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen
Onderhoudsvrij
Bijzonder lange operationele levensduren
Bijzonder betrouwbaar
Stevige materialen die lang meegaan
Hoge ingangstoerentallen en hoog uitgangskoppel
Borstelloze DC-motoren in modulaire, compacte transportbanden voor kleine onderdelen
Application

Als het gaat om het verplaatsen van grote aantallen producten, is automatisering onontbeerlijk. Dit geldt ook voor kleine onderdelen, zoals de onderdelen die worden gebruikt in een assemblagelijn. De ideale oplossing bestaat uit transportbanden op maat, afgestemd op de speciale vereisten van de…

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.