Bij elektronische componenten is de mechanische stevigheid geen doel op zich. Maar thermische stress, veroudering of magnetische inwerkingen kunnen ook de bevestigingspunten van componenten op een printplaat verzwakken. En zelfs als de gelaste, gesoldeerde of gelijmde punten deze stress weten te weerstaan, kan het circuitpad nog losraken van de ondersteunende printplaat. Mechanische stresstests zijn onmisbaar voor de kwaliteitsborging voor dit soort factoren. Het Nederlandse XYZTEC maakt hiervoor speciale testapparatuur, zoals de Condor Sigma Series. Hiermee kan met zekerheid worden bepaald of een fabricage- of soldeerproces aan de specificaties voldoet. De uitdaging hierbij: de apparatuur moet een enorm spectrum aan vormen en formaten van componenten afdekken, en dus ook een ontzettend breed bereik aan krachten exact kunnen meten. Met name voor het meten van trekbelastingen vereist dit een effectieve aanpassing van de testapparatuur om moderne elektronica in te zetten.
De Nederlandse experts van het ontwerpteam wilden de sonde voor het testen van trekbelastingen zo universeel mogelijk inzetbaar maken. In het model Tweezer kozen ze daarom voor elektrisch aangedreven, verwisselbare grijpers. Deze kunnen allerlei verschillende componenten grijpen en werken zelfs voor verbindingsdraden. Het werkingsprincipe van de testsonde vroeg om een bijzonder kleine aandrijving. Hiervoor benaderde XYZTEC de aandrijfexperts van FAULHABER.


Mechanisch ingewikkelde implementatie
Voor montagewerk is het relatief eenvoudig om kleine componenten betrouwbaar op te pakken: vaak is een vacuümgrijper voldoende. Bij een stresstest zijn de vereisten echter van een compleet andere orde. Voor de elektrische verwisselbare kop loopt de "testkracht" uiteen van 0 tot 80 N, met een maximum van 100 N. De punten van de grijpers moeten hiervoor met een kracht tot 80 N kunnen klemmen. De aandrijving moet hierbij snel werken: de sluittijd van de bek is maar ongeveer 1 seconde. En hij moet deze kracht herhaalbaar leveren om in geautomatiseerde tests een acceptabele doorloopsnelheid te bereiken.
Hiervoor combineerden de ontwikkelaars verschillende componenten. Een driefase-micromotor met een diameter van 5 mm en een compacte planetaire tandwielkast met een spindelasuitgang vormt de kern van de aandrijving. Op deze spindel is een speciale vierkwadranten-encoder geplaatst om positionering in het microbereik mogelijk te maken. De aandrijving wordt aangestuurd door een speciaal afgestemde motion controller die eveneens bijzonder compact is. Deze reguleert ook de houdkrachten door de motorstroom te variëren. Extra krachtsensoren (spanningsmeters) op de grijpers bevestigen het resultaat om te garanderen dat de grijpwaarden altijd nauwkeurig en consistent zijn. De tandwielset heeft een offset met de spindelas, verlaagt de omloopsnelheid en verhoogt het koppel.
Krachtig aandrijfsysteem in minimale installatieruimte
De testsonde voor de trektest is op een draaiplatform van 360° gemonteerd op de basiseenheid. De draaibeweging komt van een tandwiel op de sonde en een externe aandrijving. Alle andere functioneel vereiste componenten moeten zich in de Tweezer zelf bevinden.
Hieronder valt ook de verfijnde mechanische constructie voor de betrouwbare lineaire sturing. Gezien de krachten tot 100 N moet deze tegen een stootje bestand zijn. Tenslotte mag de geleiding in de sonde niet vervormen – dan zouden de metingen minder exact worden. Om een zo groot mogelijk meetbereik af te kunnen dekken, zijn er nog extra componenten aangebracht. Naast de geleiding bevat de sonde de eenvoudig verwisselbare grijpers, de aandrijving met gemonteerde spindel met tandwielset, de motion controller voor de aandrijving, de positie-encoder om de grijperopening te bepalen, de krachtsensoren, een geïntegreerde CPU met firmware en een USB-interface, en een aanstuurbare ledverlichting voor handmatige metingen.
Op alle vlakken vormt de trend naar steeds kleinere technologie een uitdaging voor de te gebruiken componenten. En dat geldt ook voor testapparatuur. FAULHABER heeft hiervoor het breedste portfolio aan micro-aandrijftechniek.