Riduttori planetari
I riduttori planetari GPT mostrano una coppia elevata e una maggiore velocità di ingresso in dimensioni compatte. La loro migliore efficienza e i numerosi rapporti di riduzione uniformemente distribuiti aiutano a sfruttare la potenza massima del motore.
I loro ingranaggi sono progettati per essere robusti al fine di poter sopportare cambi di carico intermittenti o improvvisi. A seconda della dimensione del diametro, questi riduttori possono sostenere una velocità di ingresso fino a 20.000 min-1 o una coppia di uscita fino a 25 Nm durante il funzionamento in cicli intermittenti. La famiglia di prodotti GPT è inoltre particolarmente indicata per applicazioni di posizionamento preciso grazie al gioco ridotto.
Questi riduttori possono essere combinati con una vasta gamma di motori C.C. o brushless e sono dotati di varie configurazioni dell'albero per poter adattarsi così a numerose applicazioni. Sono ideali per diversi tipi di robot - ispezione, assemblaggio, riabilitazione o esoscheletri - nonché per l’automazione di produzione e di laboratorio, macchine per l'imballaggio, apparecchiature di misurazione e collaudo o per la manipolazione di semiconduttori.
Find further gearhead series in our product area precision gearheads
Vantaggi
- Lunghezza compatta
- Coppia continua elevata
- Estremamente robusta per cicli intermittenti o ad impulso
- Velocità intermittente elevata fino a 20.000 min-1
- Gioco ridotto
- Numerosi rapporti di riduzione
- Ampia selezione di combinazioni di motori
- Numerose opzioni standard
Key Features
Diametro riduttore | 22 … 42 mm |
Materiale | acciaio inossidabile |
Coppia continua | 0,45 ... 18 Nm |
Velocità di ingresso in funzionamento continuo | fino a 15.000 min-1 |
Coppia intermittente | 0,6 ... 25 Nm |
Velocità d’ingresso in funzionamento intermittente | fino a 20.000 min-1 |
Carico radiale | fino a 390 N |
Rapporto di riduzione | da 3:1 fino a 1294:1 |