Micromotori DC piatti a spazzole e micromotori DC a spazzole

Commutazione in metallo prezioso

Caratteristiche

Il cuore di questi micromotori DC piatti a spazzole è il rotore senza ferro composto da tre avvolgimenti piatti autoportanti.

L’avvolgimento del rotore è caratterizzato da inerzia e induttanza eccezionalmente basse e ruota in un campo magnetico assiale.

La coppia del motore può essere aumentata con l’aggiunta di un riduttore integrato. Questo riduce anche la velocità per un adattamento alle specifiche dell’applicazione.

FAULHABER è specializzata nella modifica dei propri sistemi di azionamento per soddisfare le particolari esigenze applicative del cliente. Le modifiche più comuni includono la compatibilità con il vuoto, la compatibilità con le temperature estreme, la geometria dell’albero modificata, tipi di tensione aggiuntivi, cavi e connettori personalizzati per motori e molto altro ancora.

Motoriduttore C.C. con encoder integrato

Codice prodotto

Vantaggi

  • Assenza di coppia residua
  • Consumi elettrici estremamente contenuti – Bassa tensione di avviamento
  • Prestazioni altamente dinamiche grazie a un avvolgimento a bassa inerzia e a bassa induttanza
  • Leggero e compatto
  • Controllo preciso della velocità
  • Controllo semplice dovuto alle caratteristiche lineari

Famiglia di prodotti

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.

Modulo per la richiesta di contenuti ad accesso protetto

Personal Data

* Campi obbligatori

Grazie per l'interesse verso i nostri prodotti!

A breve riceverete un’e-mail con un link di conferma. Cliccando sul link completerete il processo di registrazione. Subito dopo potrete accedere ai contenuti richiesti.

Se avete domande non esitate a contattarci.