Non limitata, ma perfettamente ottimizzata per il programma di azionamento FAULHABER, questa tecnologia è stata progettata per ottenere il massimo da tutti gli azionamenti FAULHABER con i controllori di posizione nelle versioni MC 5004, MC 5005 e MC 5010: sia che si tratti di micromotori C.C., servomotori C.C. lineari o brushless.
I vantaggi di questa serie in sintesi
- Design modulare con 3 classi di prestazioni
- Nuovo concetto di connessione con spine
- Varianti di interfaccia RS232, CANopen, USB
- Possibilità di utilizzo in modalità slave o stand-alone
- Elevate prestazioni, corrente di picco fino a 30 A
- Avanzate funzioni di protezione e diagnostica, LED di stato
- Ampliamento del campo di alimentazione con alimentazione elettronica separata
- Misurazione della corrente migliorata
- Controllo motore flessibile, cicli di controllo rapidi
- Numerose modalità operative selezionabili liberamente
- Idoneo al montaggio su guida DIN