Elevate prestazioni nel palmo della vostra mano
La nuova serie 1660… BHx stabilisce nuovi standard: offre velocità elevate e valori di potenza con un basso sviluppo di vibrazioni e calore, qualcosa di inconcepibile fino a poco tempo fa in dispositivi di queste dimensioni e questo peso. Questa serie di sistemi di azionamenti è quindi pensata per manipoli con esigenze di potenza elevata in applicazioni con spazio di installazione limitato.
La serie FAULHABER BHx è costituita da nuovi motori brushless ad alta potenza, senza cave, con diametro di 16 mm, basati sulla tecnologia a 2 poli. Grazie alla struttura robusta e compatta e agli eccellenti dati prestazionali, i motori di questa nuova famiglia di prodotti sono particolarmente adatti per applicazioni complesse come manipoli dentali, robotica medica e pinze elettriche, nonché per apparecchiature da laboratorio, attrezzatura professionale o robotica.
Per potersi adattare al meglio a un’ampia varietà di applicazioni, la serie BHx viene fornita con due diversi motori, entrambi lunghi 60 mm, progettati rispettivamente per alte velocità e coppie elevate.
La serie 1660…BHS è in grado di funzionare a velocità fino a 100.000 giri/min e fornisce una potenza eccezionale di 96 W per soddisfare le applicazioni più impegnative. La serie 1660…BHS è la soluzione ideale per dispositivi che devono rimanere in funzione per lunghi periodi di tempo, mantenendo una bassa temperatura dell'alloggiamento, come ad esempio gli utensili manuali ad alta velocità.
La serie 1660…BHT , inoltre, è in grado di fornire una coppia di uscita continua prossima a 19 mNm con la capacità di gestire carichi variabili. La curva velocità-coppia piatta, a partire da 95 rpm/mNm, consente di ridurre al minimo le fluttuazioni di velocità e garantisce una velocità costante e un comportamento fluido. Per applicazioni specifiche il motore può generare una coppia impulsiva superiore a 30 mNm; prima d’ora prestazioni così elevate erano possibili solo con motori molto più grandi. Queste caratteristiche fanno della serie 1660…BHT la soluzione perfetta per l’uso intermittente ricorrente con dinamica elevata, anche in applicazioni che richiedono un posizionamento accurato.
Con la loro forma allungata, il basso livello di vibrazioni e il funzionamento silenzioso, entrambe le serie 1660…BHS e 1660…BHT sono particolarmente adatte per utensili silenziosi e attrezzature da utilizzare a lungo, in quanto riducono l’affaticamento dell’utente. La bassa inerzia del rotore consente un controllo preciso del motore tramite l’elettronica di comando e ne rende molto fluido il funzionamento.
I motori della serie BHx possono essere abbinati agli encoder magnetici ad alta risoluzione, ai riduttori planetari e all’elettronica di comando della gamma di prodotti FAULHABER.