Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
Lo spazio è un ambiente ostile. Questo insieme alle vaste distanze rende i viaggi spaziali con equipaggio alquanto difficili. Tra i principali problemi troviamo l’assenza di gravità e l’esposizione alle radiazioni cosmiche. Chiunque programmi permanenze di lunga durata nell’universo...
Ambrosia, betulla, ontano, nocciolo: circa il 30% della popolazione presenta disturbi più o meno forti dovuti al polline di questi o altri alberi, piante ed arbusti. I sintomi possono variare da riniti relativamente lievi (ad es. raffreddore o febbre da fi eno) a shock anafi lattici,...
Quale farmaco può sconfiggere il cancro? Quale dosaggio raggiunge il risultato desiderato senza provocare effetti collaterali? Oltre quale limite il farmaco benefico diventa tossico? Oggi, la risposta a queste domande risiede nelle serie di test con colture cellulari che si annoverano...
Finora, gli utenti dell’industria della lavorazione dei metalli e delle materie plastiche si trovavano spesso di fronte ad una scelta difficile: con i torni e le fresatrici CNC era necessario optare o per la massima varianza possibile o per grandi volumi, ossia grandi quantità. Una...
Una capsula con campioni di materiale è di ritorno sulla Terra. Il suo guscio è sottoposto a forze centrifughe fino a 12 G e a temperature da -270° a 5.000° Celsius. La capsula deve resistere a tutto questo per fornire risposte ad una domanda di fondamentale importanza: Come si è...
I chirurghi che curano i tumori al cervello si trovano davanti a un dilemma: possono acquisire immagini a risoluzione ultra elevata sfruttando la risonanza magnetica per immagini (RMI), oppure possono rimuovere il tumore usando strumenti chirurgici estremamente precisi, ma non possono...
"Il valore di un'idea sta nel suo utilizzo", come disse con precisione l'inventore Thomas Edison. Un atteggiamento che si riflette anche nello slogan FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Perché: i sistemi di azionamento FAULHABER consentono soluzioni di alta...
Più veloci, più efficienti e più sostenibili: strutture di trasporto per l'intralogistica devono affrontare nuove sfide dovute alla concorrenza globale nell'industria e al boom del commercio online. La risposta del settore industriale sta nell'automazione. Dallo stoccaggio alle...
FAULHABER ha aggiunto alla sua gamma di prodotti un nuovo controllo di posizione estremamente compatto senza custodia. Il nuovo controllo di posizione può essere perfettamente integrato in applicazioni per la produzione di apparecchiature e per la tecnologia medica. Con 36V e 3A...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich – Con il lancio del modello IEP3, FAULHABER ha arricchito la propria linea di prodotti con un encoder incrementale che, grazie a una tecnologia di chip di ultima generazione, raggiunge altissimi livelli di risoluzione e precisione. Con un diametro di soli 8 mm, l'IEP3...
Con la nuovissima famiglia di attuatori lineari L, FAULHABER propone una soluzione unica chiavi in mano per un’ampia gamma di applicazioni. Le versioni più piccole 06L/08L/10L sono perfette per le applicazioni mediche e di automazione di laboratorio, ma anche per quelle ottiche e...
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.