besonderen Auslegung sind bürstenlose Motoren von FAULHABER, wie unsere Produkte aus der Baureihe BX4 mit 22 mm Durchmesser, die ideale Wahl für solche Hochleistungsanwendungen mit sehr hohen Anforderungen [...] it minimaler Bauraum Antriebssysteme für Pharma-Automatisierung FAULHABER BX4 Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie Positionsregelung auf kleinstem Bauraum durch optionale analoge ...
Weiterlesenselbständig handelnde Logistikroboter bilden einen entscheidenden Baustein für eine „Intralogistik 4.0“. Sie sind beim Einlagern ebenso wie bei der Entnahme und Versandvorbereitung im Einsatz, optimieren [...] ermöglichen. Eine Antriebseinheit bestehend aus einem bürstenlosen DC-Servomotor der FAULHABER- Serie BX4 mit integriertem Motion-Controller und Planetengetriebe sorgt hierbei für präzises Positionieren beim [...] lange reicht. Als treibende Kraft für die Räder sind beispielsweise bürstenlose DC-Servomotoren der BP4-Serie geeignet, deren Motorkraft sich direkt oder über Planetengetriebe und Antriebsriemen auf die Räder ...
WeiterlesenHocheffizient Geringer Wartungsaufwand Antriebssysteme für Agrarrobotik FAULHABER BX4 Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie Positionsregelung auf kleinstem Bauraum durch optionale analoge ...
Weiterlesenen Speed Controllern bieten ein neues Maß an Kompaktheit. In der Konfiguration mit unseren 22-mm- BX4-Motoren erfolgt die motorspezifische variable Drehzahlregelung durch einen Drehzahlregler, der den ...
Weiterlesenn bei sehr geringer Geräuschentwicklung und hoher Zuverlässigkeit. Ein bürstenloser Motor aus der BX4-Familie beispielsweise eignet sich hervorragend für die Bedienung der Fensterblende, um Blendeffekte ...
Weiterlesen