Karriere Presse Lieferanten
Karriere Presse Lieferanten

Encoder Serie PA2-50

optischer Encoder, Digitalausgänge
2 Kanal, 50 Impulse

Eckdaten
Encoder Kanäle:
2
Betriebstemperaturbereich:
-30 ... 85 °C
Vorzüge
Sehr kompakt
Hohe Signalgüte und Genauigkeit
Varianten:
Serie PA2-50
nchannel : Encoder Kanäle : 2 |T : Betriebstemperaturbereich : -30 ... 85 °C

Werte bei 22° und NennspannungWert
Impulse/Schritte pro UmdrehungN 50
Frequenzbereich, bisf 35 kHz
Ausgangssignal, rechteckig 2
BetriebsspannungUDD 3 ... 2.7 ... 3.3 V
Nennstromaufnahme, MittelwertIDD 8.5 mA
Ausgangsstrom, max.IOUT 8 mA
PulsbreiteP 18050 °e
Signal-Phasenverschiebung, Kanal A zu BΦ 9045 °e
Mess-SchrittS 9050 °e
SignalperiodeC 36036 °e
Signal-Anstiegs-/Abfallzeit, max. (CLOAD = 25 pF pF)tr/tf 0.3 / 0.1 / 25 pF
Trägheitsmoment der ImpulsscheibeJ 0.02 gcm²
Betriebstemperaturbereich -30 ... 85 °C
Inkrementalencoder Serie PA2-50 von FAULHABER
Inkrementalencoder Serie PA2-50 von FAULHABER
Inkrementalencoder Serie PA2-50 von FAULHABER
DC-Motoren
FAULHABER S/G
0615 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 0615 ... S
Edelmetallkommutierung
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0620 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0620 ... B
2-Pol-Technologie
Zubehör
Adapter & Leitungen
6501.00144 Serie  von FAULHABER
Serie 6501.00144
Encoderadapter MC V2.5, SC » PA2
Cables and Accessories Serie  von FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
pdf
Zubehörteile Kombination

Application note

pdf
AN 136 - Block Commutation - with Digital Hall Sensors - with Absolute Encoder
pdf
AN 144 - Quadraturschnittstelle
pdf
AN 147 - Definition of the encoder signal criteria
pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 163 - Digital Hall Sensors
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie PA2-50
optischer Encoder, Digitalausgänge
2 Kanal, 50 Impulse
Eckdaten
Encoder Kanäle: 2
Betriebstemperaturbereich: -30 ... 85 °C

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.