Presse Einkauf
Presse Einkauf

Stirnradgetriebe Serie 16A

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
2 ... 7
Dauerdrehmoment bis:
30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
100 mNm
Untersetzung:
11.9 ... 5752
Durchmesser:
16 mm
Länge:
9.2 ... 18 mm
Vorzüge
Sehr hohe Untersetzungen möglich
Auch als spielarme Variante verfügbar
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Varianten:
Serie 16A 11,9:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 11.9 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 9.2 mm
Serie 16A 22:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 10 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 22 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 11 mm
Serie 16A 41:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 20 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 41 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 11 mm
Serie 16A 76:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 20 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 76 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 12.8 mm
Serie 16A 141:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 141 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 12.8 mm
Serie 16A 262:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 262 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 14.5 mm
Serie 16A 485:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 485 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 14.5 mm
Serie 16A 900:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 900 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 16.3 mm
Serie 16A 1670:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 1670 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 16.3 mm
Serie 16A 3101:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 3101 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 18 mm
Serie 16A 5752:1
n : Anzahl Getriebestufen : 7 |MD : Dauerdrehmoment bis : 30 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 100 mNm |i : Untersetzung : 5752 |Ø : Durchmesser : 16 mm |L : Länge : 18 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 11.9
Dauerdrehmoment, max. 10 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 81 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 9.2 mm
Masse ohne Motor, ca. 3 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 22
Dauerdrehmoment, max. 10 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 73 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 11 mm
Masse ohne Motor, ca. 4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 41
Dauerdrehmoment, max. 20 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 73 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 11 mm
Masse ohne Motor, ca. 4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 76
Dauerdrehmoment, max. 20 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 66 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 12.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 141
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 66 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 12.8 mm
Masse ohne Motor, ca. 4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 262
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 59 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 14.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 485
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 59 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 14.5 mm
Masse ohne Motor, ca. 5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 900
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 16.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 1670
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 53 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 16.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 5 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 3101
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 18 mm
Masse ohne Motor, ca. 6 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 7
Untersetzung 5752
Dauerdrehmoment, max. 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 100 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 5000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 4 °
Länge ohne Motor L2 18 mm
Masse ohne Motor, ca. 6 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 65 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb
Gehäusewerkstoff Kunststoff
Zahnräderwerkstoff Metall
DC-Motoren
FAULHABER S/G
1516 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 1516 ... S
Edelmetallkommutierung
1624 ... S Serie  von FAULHABER
Serie 1624 ... S
Edelmetallkommutierung
FAULHABER SR
1516 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1516 ... SR
Edelmetallkommutierung
1524 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1524 ... SR
Edelmetallkommutierung
1717 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1717 ... SR
Edelmetallkommutierung
1724 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 1724 ... SR
Edelmetallkommutierung
Schrittmotoren
AM1524 Serie  von FAULHABER
Serie AM1524
Zwei Phasen, 24 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 16A 11,9:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 10 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 11.9
Durchmesser: 16 mm
Länge: 9.2 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 22:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 10 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 22
Durchmesser: 16 mm
Länge: 11 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 41:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 20 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 41
Durchmesser: 16 mm
Länge: 11 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 76:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 20 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 76
Durchmesser: 16 mm
Länge: 12.8 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 141:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 141
Durchmesser: 16 mm
Länge: 12.8 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 262:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 262
Durchmesser: 16 mm
Länge: 14.5 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 485:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 485
Durchmesser: 16 mm
Länge: 14.5 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 900:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 900
Durchmesser: 16 mm
Länge: 16.3 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 1670:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 1670
Durchmesser: 16 mm
Länge: 16.3 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 3101:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 3101
Durchmesser: 16 mm
Länge: 18 mm
Gewählte Variante
Serie 16A 5752:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 7
Dauerdrehmoment bis: 30 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 100 mNm
Untersetzung: 5752
Durchmesser: 16 mm
Länge: 18 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.