Presse Einkauf
Presse Einkauf

Planetengetriebe Serie 08/1

Eckdaten
Anzahl Getriebestufen:
1 ... 6
Dauerdrehmoment bis:
60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis:
120 mNm
Untersetzung:
4 ... 4096
Durchmesser:
8 mm
Länge:
9.6 ... 23.1 mm
Vorzüge
Je nach Anforderung wahlweise als Metall- oder Kunststoffgetriebe
Verwendung von Hochleistungskunststoffen und Keramikbauteilen
Unterschiedliche Wellenlager erhältlich (Sinter-, Kugel- oder Keramiklager)
Sonderversionen mit Spezialfettung für erweiterten Anwendungsbereich verfügbar
Kompetente Realisierung von kundenspezifischen Ausführungen
Varianten:
Serie 08/1 4:1
n : Anzahl Getriebestufen : 1 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 120 mNm |i : Untersetzung : 4 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 9.6 mm
Serie 08/1 16:1
n : Anzahl Getriebestufen : 2 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 120 mNm |i : Untersetzung : 16 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 12.3 mm
Serie 08/1 64:1
n : Anzahl Getriebestufen : 3 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 120 mNm |i : Untersetzung : 64 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 15 mm
Serie 08/1 256:1
n : Anzahl Getriebestufen : 4 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 120 mNm |i : Untersetzung : 256 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 17.7 mm
Serie 08/1 1024:1
n : Anzahl Getriebestufen : 5 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 120 mNm |i : Untersetzung : 1024 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 20.4 mm
Serie 08/1 4096:1
n : Anzahl Getriebestufen : 6 |MD : Dauerdrehmoment bis : 60 mNm |Mint. : Kurzzeitdrehmoment bis : 120 mNm |i : Untersetzung : 4096 |Ø : Durchmesser : 8 mm |L : Länge : 23.1 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 1
Untersetzung 4
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 120 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 90 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 9.6 mm
Masse ohne Motor, ca. 2.9 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 2
Untersetzung 16
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 120 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 80 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 12.3 mm
Masse ohne Motor, ca. 3.8 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 3
Untersetzung 64
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 120 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 70 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 15 mm
Masse ohne Motor, ca. 4.6 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 4
Untersetzung 256
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 120 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 60 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 17.7 mm
Masse ohne Motor, ca. 5.4 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 5
Untersetzung 1024
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 120 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 55 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 20.4 mm
Masse ohne Motor, ca. 6.3 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl

Values at 22° and nominal voltageValue
Anzahl Getriebestufen 6
Untersetzung 4096
Dauerdrehmoment, max. 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment, max. 120 mNm
Dauereingangsdrehzahl, max. 8000 min⁻¹
Wirkungsgrad, max. 48 %
Getriebespiel, unbelastet, typisch 3 °
Länge ohne Motor L2 23.1 mm
Masse ohne Motor, ca. 7.1 g
Betriebstemperaturbereich -30 ... 100 °C
Drehsinn der Welle, Antrieb zu Abtrieb =
Gehäusewerkstoff Metall
Zahnräderwerkstoff Stahl
DC-Motoren
FAULHABER SR
0816 ... SR Serie  von FAULHABER
Serie 0816 ... SR
Edelmetallkommutierung
Bürstenlose DC-Motoren
FAULHABER B
0824 ... B Serie  von FAULHABER
Serie 0824 ... B
2-Pol-Technologie
Schrittmotoren
AM0820 Serie  von FAULHABER
Serie AM0820
Zwei Phasen, 20 Schritte pro Umdrehung

Download

pdf
Datenblatt
pdf
Technische Informationen
zip
3D-CAD Dateien
pdf
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Ihre Auswahl
Gewählte Variante
Serie 08/1 4:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 1
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 120 mNm
Untersetzung: 4
Durchmesser: 8 mm
Länge: 9.6 mm
Gewählte Variante
Serie 08/1 16:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 2
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 120 mNm
Untersetzung: 16
Durchmesser: 8 mm
Länge: 12.3 mm
Gewählte Variante
Serie 08/1 64:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 3
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 120 mNm
Untersetzung: 64
Durchmesser: 8 mm
Länge: 15 mm
Gewählte Variante
Serie 08/1 256:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 4
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 120 mNm
Untersetzung: 256
Durchmesser: 8 mm
Länge: 17.7 mm
Gewählte Variante
Serie 08/1 1024:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 5
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 120 mNm
Untersetzung: 1024
Durchmesser: 8 mm
Länge: 20.4 mm
Gewählte Variante
Serie 08/1 4096:1
Eckdaten
Anzahl Getriebestufen: 6
Dauerdrehmoment bis: 60 mNm
Kurzzeitdrehmoment bis: 120 mNm
Untersetzung: 4096
Durchmesser: 8 mm
Länge: 23.1 mm

Empfohlene Inhalte

An dieser Stelle finden Sie externe Inhalte von YouTube, die den Artikel ergänzen. Zum Abspielen des Videos den Button klicken.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.