Nicht darauf beschränkt, aber perfekt optimiert auf das FAULHABER Antriebsprogramm, holen Sie mit den Positioniersteuerungen Version MC 5004, MC 5005 und MC 5010 das Maximum aus jedem FAULHABER Antrieb – ob DC-Kleinstmotor, bürstenloser oder linearer DC-Servomotor.
Vorzüge dieser Baureihe im Überblick
- Modulares Baukastenkonzept mit 3 Leistungsklassen
- Neues Anschlusskonzept über Stecker
- Schnittstellen RS232, CANopen, USB
- Einsetzbar im Slave- oder Stand-alone-Betrieb
- Hohe Leistung, Spitzenstrom bis 30 A
- Umfangreiche Schutz- und Diagnosefunktionen, Status-LEDs
- Erweiterter Versorgungsbereich mit getrennter Elektronikversorgung
- Verbesserte Strommessung
- Flexible Motorregelung, schnelle Regelschleifen
- Viele frei wählbare Betriebsarten
- Auch für Hutschienenmontage geeignet