Press Inkoop
Press Inkoop

DC-micromotoren Series 1741 ... CXR

Grafietcommutatie

Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning:
6 ... 24 V
Nominaal koppel tot:
8.8 mNm
Toerental bij nullast tot:
7600 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot:
30.6 mNm
Diameter:
17 mm
Lengte:
41.2 mm
Voordelen
Zeer dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
Krachtige zeldzame-aardemagneet
Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C (optioneel -55 °C)
Duurzame grafietcommutatie
Geen restkoppel
Zeer hoge vermogensdichtheid
Varianten:
Series 1741U006CXR
UN : Nominale spanning : 6 V |MN : Nominaal koppel tot : 8.8 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 7100 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 30.6 mNm |Ø : Diameter : 17 mm |L : Lengte : 41.2 mm
Series 1741U012CXR
UN : Nominale spanning : 12 V |MN : Nominaal koppel tot : 8.4 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 7600 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 27.9 mNm |Ø : Diameter : 17 mm |L : Lengte : 41.2 mm
Series 1741U018CXR
UN : Nominale spanning : 18 V |MN : Nominaal koppel tot : 8.4 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 7300 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 26.1 mNm |Ø : Diameter : 17 mm |L : Lengte : 41.2 mm
Series 1741U024CXR
UN : Nominale spanning : 24 V |MN : Nominaal koppel tot : 8.4 mNm |n0 : Toerental bij nullast tot : 7300 min⁻¹ |MH : Blokkeerkoppel tot : 26.2 mNm |Ø : Diameter : 17 mm |L : Lengte : 41.2 mm

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 6 V
AansluitingsweerstandR 1.3 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 72 %
Toerental bij nullastn0 7100 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.055 A
HoudkoppelMH 30.6 mNm
WrijvingskoppelMR 0.4 mNm
Toerentalconstantekn 1303 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 0.768 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 7.33 mNm/A
StroomconstantekI 0.136 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 231 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 35 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.3 ms
RotortraagheidJ 1.8 gcm²
Hoekversnellingαmax. 170 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 23 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 8 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa 45 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 9000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 12 V
AansluitingsweerstandR 5.8 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 74 %
Toerental bij nullastn0 7600 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.028 A
HoudkoppelMH 27.9 mNm
WrijvingskoppelMR 0.4 mNm
Toerentalconstantekn 668 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 1.496 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 14.29 mNm/A
StroomconstantekI 0.07 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 271 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 135 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.5 ms
RotortraagheidJ 1.6 gcm²
Hoekversnellingαmax. 175 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 23 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 8 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa 45 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 9000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 18 V
AansluitingsweerstandR 15 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 75 %
Toerental bij nullastn0 7300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.017 A
HoudkoppelMH 26.1 mNm
WrijvingskoppelMR 0.4 mNm
Toerentalconstantekn 420 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 2.378 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 22.71 mNm/A
StroomconstantekI 0.044 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 278 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 340 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.4 ms
RotortraagheidJ 1.5 gcm²
Hoekversnellingαmax. 174 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 23 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 8 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa 45 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 9000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Magneetmateriaal NdFeB

Values at 22° and nominal voltageValue
Nominale spanningUN 24 V
AansluitingsweerstandR 26.9 Ω
Efficiëntie, max.ηmax. 75 %
Toerental bij nullastn0 7300 min⁻¹
Stroom bij nullastI0 0.013 A
HoudkoppelMH 26.2 mNm
WrijvingskoppelMR 0.4 mNm
Toerentalconstantekn 314 min⁻¹/V
TegenspanningsconstantekE 3.185 mV/min⁻¹
KoppelconstantekM 30.41 mNm/A
StroomconstantekI 0.033 A/mNm
Helling van n-M-curveΔn/ΔM 278 min⁻¹/mNm
RotorinductieL 600 µH
Mechanische tijdconstanteτm 4.4 ms
RotortraagheidJ 1.5 gcm²
Hoekversnellingαmax. 174 ·10³rad/s²
Thermische weerstandRth1/Rth2 7 / 23 K/W
Thermische tijdconstanteτw1/τw2 8 / 440 s
Bedrijfstemperatuurbereik -30 ... 100 °C
- wikkeling, max. toegestaan 125 °C
Behuizingsmateriaal staal gegalvaniseerd en gepassiveerd
Massa 45 g
Rotatierichting rechtsom, van voren gezien
Toerental totnmax. 9000 min⁻¹
Aantal poolparen 1
Magneetmateriaal NdFeB
Werkgebied
Werkgebied (1741U006CXR)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 6 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (1741U006CXR)
Werkgebied
Werkgebied (1741U012CXR)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 12 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (1741U012CXR)
Werkgebied
Werkgebied (1741U018CXR)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 18 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (1741U018CXR)
Werkgebied
Werkgebied (1741U024CXR)
Aanbevolen bedrijfsgebieden bij nominale spanning 24 V

The diagram indicates the recommended speed in relation to the available torque at the output shaft for a given ambient temperature of 22°C.
The diagram shows the motor in a completely insulated as well as thermally coupled condition (Rth2 50% reduced).
The nominal voltage (UN) curve shows the operating point at nominal voltage in the insulated and thermally coupled condition. Any points of operation above the curve at nominal voltage will require a higher operating voltage. Any points below the nominal voltage curve will require less voltage.

Karakteristieke curven van de motor
Karakteristieke curven van de motor (1741U024CXR)
Accessoires
Adapters en kabels
Cables and Accessories Serie  van FAULHABER
Serie Cables and Accessories
-
Encoders
Incrementele encoder
IE2-1024 Serie  van FAULHABER
Serie IE2-1024
magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 64 - 1024 impulsen per omwenteling
IEH2-4096 Serie  van FAULHABER
Serie IEH2-4096
magnetische encoder, digitale uitgangen, 2 kanalen, 16 - 4096 impulsen per omwenteling
IEH3-4096 Serie  van FAULHABER
Serie IEH3-4096
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 256 - 4096 impulsen per omwenteling
IEH3-4096L Serie  van FAULHABER
Serie IEH3-4096L
magnetische encoder, digitale uitgangen, 3 kanalen, 256 - 4096 impulsen per omwenteling
Aandrijfelektronica
Motion Controllers
MC 3001 B Serie  van FAULHABER
Serie MC 3001 B
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MC 3001 P Serie  van FAULHABER
Serie MC 3001 P
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232- of CANopen-poort
MC 3603 S Serie  van FAULHABER
Serie MC 3603 S
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
MC 5004 P Serie  van FAULHABER
Serie MC 5004 P
V3.0, vierkwadrants-PWM met RS232-, CAN of EtherCAT-poort
Speed Controllers
SC 1801 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 1801 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 1801 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 2402 P Serie  van FAULHABER
Serie SC 2402 P
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC
SC 2804 S Serie  van FAULHABER
Serie SC 2804 S
Tweekwadrants-PWM configureerbaar via PC

Download

pdf
Gegevensblad
pdf
Technische informatie
zip
3D-CAD Files
FAULHABER CXR Series 1741 ... CXR van FAULHABER
FAULHABER CXR Series 1741 ... CXR van FAULHABER
FAULHABER CXR Series 1741 ... CXR van FAULHABER
FAULHABER CXR Series 1741 ... CXR van FAULHABER
Uw keuze
Geselecteerde variant
Series 1741U006CXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 6 V
Nominaal koppel tot: 8.8 mNm
Toerental bij nullast tot: 7100 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 30.6 mNm
Diameter: 17 mm
Lengte: 41.2 mm
Geselecteerde variant
Series 1741U012CXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 12 V
Nominaal koppel tot: 8.4 mNm
Toerental bij nullast tot: 7600 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 27.9 mNm
Diameter: 17 mm
Lengte: 41.2 mm
Geselecteerde variant
Series 1741U018CXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 18 V
Nominaal koppel tot: 8.4 mNm
Toerental bij nullast tot: 7300 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 26.1 mNm
Diameter: 17 mm
Lengte: 41.2 mm
Geselecteerde variant
Series 1741U024CXR
Grafietcommutatie
Belangrijkste eigenschappen
Nominale spanning: 24 V
Nominaal koppel tot: 8.4 mNm
Toerental bij nullast tot: 7300 min⁻¹
Blokkeerkoppel tot: 26.2 mNm
Diameter: 17 mm
Lengte: 41.2 mm

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.