De digitale uitgave van FAULHABER motion – het magazine met drive: In ons magazine leest u het laatste nieuws van FAULHABER. We geven inzicht in de vele verschillende toepassingsgebieden voor FAULHABER-producten, publiceren interessante technologische artikelen, stellen nieuwe producten voor en nog veel meer.
De System FAULHABER kernloze (of ijzerloze), zelfdragende, schuingewikkelde rotorspoel die oorspronkelijk is uitgevonden en in 1958 is gepatenteerd door dr. Fritz Faulhaber Sr. vormt de basis van elke System FAULHABER DC-motor. Deze revolutionaire technologie verandert de industrie en creëert nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van DC-motoren wanneer alleen het hoogste vermogen, de beste dynamische prestaties en het kleinste formaat en gewicht goed genoeg zijn.
De belangrijkste voordelen van deze technologie zijn geen koppelrimpel, wat resulteert in een soepele positionering en toerentalregeling, een hoger algemeen rendement dan andere DC-motortypes, een extreem hoog koppel en vermogen in verhouding tot de grootte en het gewicht van de motor, en een lineaire relatie tussen belasting en toerental, stroom en koppel en spanning en toerental. De zeer lage rotortraagheid resulteert in superieure dynamische eigenschappen voor starten en stoppen en de motoren hebben een extreem lage koppelrimpel en EMI.
Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten. Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.
Application
DC-motoren
Robotica
Evolution of Humanoid Robotics
Robots explore other planets, produce car parts and vacuum dust and are today almost omnipresent. They do not, however, usually look like the science fiction fan might imagine: they move around as a flat trolley on wheels or are permanently installed as bulky machines in industrial halls. Humanoid…
Diabetes is in onze maatschappij een van de wijdst verbreide aandoeningen. Bij een te late of onjuiste behandeling kunnen belangrijke organen, zoals hart, ogen en nieren, ernstig beschadigd raken. Chronisch zieke patiënten kunnen optimaal controle houden over hun behandeling met een...
De coronapandemie heeft de hele wereld laten zien wat de gevolgen van een bijzonder besmettelijk virus kunnen zijn. Toeristen en reizigers droegen onbedoeld bij aan de verspreiding. Eén van de sleutels om mogelijke infectieketens te voorkomen, is dan ook een betrouwbare detectie van...
Industrial automation is a high-demanding market for drive systems. Fast and precise motion, high efficiency and long lifetime are necessary to succeed in this market.
In this webinar you can see the main drive system technologies designed for industrial automation, with specific design to meet the important requirements.
From autonomous vehicles to servo grippers to logistics and production machines the selection of FAULHABER drive systems technologies will be explained, with the help of the FAULHABER Drive Calculator.
Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.
Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.
Formulier om toegang te vragen tot beschermde inhoud
Personal Data
Hartelijk dank voor uw interesse in ons productaanbod!
U ontvangt binnen korte tijd een e-mail met een bevestigingslink. Klik op de link om uw registratie te voltooien. U krijgt dan toegang tot de aangevraagde materialen.