| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione d'alimentazione | 12 V | |
| Resistenze termiche | 50 Ω | |
| Corrente | 0.48 A | |
| Potenza utile | 6 W | |
| Coppia statica | 400 mNm | |
| Velocità max. | 10000 min⁻¹ | |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 120 °C | |
| Massa | 100 g | |
| Valori a 22° e tensione nominale | Valore | |
|---|---|---|
| Tensione d'alimentazione | 24 V | |
| Resistenze termiche | 100 Ω | |
| Corrente | 0.24 A | |
| Potenza utile | 6 W | |
| Coppia statica | 400 mNm | |
| Velocità max. | 10000 min⁻¹ | |
| Temperature di funzionamento | -40 ... 120 °C | |
| Massa | 100 g | |