Lavora con noi Stampa Acquisti
Lavora con noi Stampa Acquisti

Servomotori C.C. lineari Serie LM 1483 ... 11

con sensori di Hall analogici

Caratteristiche principali
Forza continua fino a:
6.2 N
Corsa:
20 ... 80 mm
Larghezza:
14 mm
Altezza:
19.9 mm
Lunghezza:
85.5 mm
Vantaggi
Dinamicità elevata
Eccellente rapporto forza/volume
Nessuna forza residua presente
Carcassa in metallo amagnetico
Costruzione compatta e robusta
Non richiede lubrificazione
Semplicità di installazione e configurazione
Varianti:
Serie LM 1483-020-11
Fe max : Forza continua fino a : 6.2 N |Smax : Corsa : 20 mm |W : Larghezza : 14 mm |H : Altezza : 19.9 mm |L : Lunghezza : 85.5 mm
Serie LM 1483-040-11
Fe max : Forza continua fino a : 6.2 N |Smax : Corsa : 40 mm |W : Larghezza : 14 mm |H : Altezza : 19.9 mm |L : Lunghezza : 85.5 mm
Serie LM 1483-060-11
Fe max : Forza continua fino a : 6.2 N |Smax : Corsa : 60 mm |W : Larghezza : 14 mm |H : Altezza : 19.9 mm |L : Lunghezza : 85.5 mm
Serie LM 1483-080-11
Fe max : Forza continua fino a : 6.2 N |Smax : Corsa : 80 mm |W : Larghezza : 14 mm |H : Altezza : 19.9 mm |L : Lunghezza : 85.5 mm

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Forza in regime stazionarioFe max. 6.2 N
Forza di piccoFp max. 18.4 N
Corrente di piccoIp max. 1.48 A
Constante FEMkE 10.16 V/m/s
Costante di forzakF 12.44 N/A
Resistenza ai morsettiR 26.3 Ω
Induttanza tra le fasiL 1649 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 20 mm
Ripetibilitàσr 40 µm
Accuratezzaσa 120 µm
Accelerazioneae max. 213.1 m/s²
Velocitàve max. 2.1 m/s
Lunghezza dello steloL1 127 mm
Massa dello stelomm 29 g
Massa totalemt 117 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Forza in regime stazionarioFe max. 6.2 N
Forza di piccoFp max. 18.4 N
Corrente di piccoIp max. 1.48 A
Constante FEMkE 10.16 V/m/s
Costante di forzakF 12.44 N/A
Resistenza ai morsettiR 26.3 Ω
Induttanza tra le fasiL 1649 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 40 mm
Ripetibilitàσr 40 µm
Accuratezzaσa 140 µm
Accelerazioneae max. 176.6 m/s²
Velocitàve max. 2.7 m/s
Lunghezza dello steloL1 154 mm
Massa dello stelomm 35 g
Massa totalemt 124 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Forza in regime stazionarioFe max. 6.2 N
Forza di piccoFp max. 18.4 N
Corrente di piccoIp max. 1.48 A
Constante FEMkE 10.16 V/m/s
Costante di forzakF 12.44 N/A
Resistenza ai morsettiR 26.3 Ω
Induttanza tra le fasiL 1649 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 60 mm
Ripetibilitàσr 40 µm
Accuratezzaσa 160 µm
Accelerazioneae max. 158.5 m/s²
Velocitàve max. 3.1 m/s
Lunghezza dello steloL1 172 mm
Massa dello stelomm 39 g
Massa totalemt 128 g

Valori a 22° e tensione nominaleValore
Forza in regime stazionarioFe max. 6.2 N
Forza di piccoFp max. 18.4 N
Corrente di piccoIp max. 1.48 A
Constante FEMkE 10.16 V/m/s
Costante di forzakF 12.44 N/A
Resistenza ai morsettiR 26.3 Ω
Induttanza tra le fasiL 1649 µH
Resistenze termicheRth1 / Rth2 1.97 / 12.5 K/W
Costante di tempo termicheτw1 / τw2 12.2 / 789 s
Temperature di funzionamento -20 ... 125 °C
Passo magneticoτm 18 mm
Cuscinetti dello stelo polimeri
Materiale della carcassa acciaio amagnetico
Senso del movimento reversibile elettronicamente
CorsaS max. 80 mm
Ripetibilitàσr 40 µm
Accuratezzaσa 180 µm
Accelerazioneae max. 140.5 m/s²
Velocitàve max. 3.4 m/s
Lunghezza dello steloL1 190 mm
Massa dello stelomm 44 g
Massa totalemt 132 g
Area di lavoro

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Area di lavoro

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Area di lavoro

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Area di lavoro

Trapezoidal motion profile: (t1 = t2 = t3)
Displacement distance: 20 mm
Friction coefficient: 0,2
Slope angle: 0°
Rest time: 0,1 s
Load:
The max. applicable load (incl. rod) at a given speed with an external force of 0 N.
External force:
The max. permissible external force at a given speed with a load (incl. rod) of:
- 0,15 kg ––––
- 0,3 kg ------
- 0,6 kg ......

Elettroniche di controllo
Controllo di posizione
MC 3001 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 B
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 3001 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 3001 P
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232 o CANopen
MC 3602 B Serie  by FAULHABER
Serie MC 3602 B
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 3603 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 3603 S
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5004 P Serie  by FAULHABER
Serie MC 5004 P
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT
MC 5005 S Serie  by FAULHABER
Serie MC 5005 S
CiA402 servo drive, 4-quadranti PWM, con interfaccia RS232, CANopen o EtherCAT

Download

pdf
Scheda tecnica
pdf
Informazioni tecniche
pdf
Manuale tecnico
zip
File CAD 3D

Application note

pdf
AN 162 - Analog Hall Sensors
pdf
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
pdf
AN 301 - Concerning Stroke and Rod Length for Linear DC-Servomotors
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1483 ... 11 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1483 ... 11 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1483 ... 11 by FAULHABER
Servomotori C.C. lineari Serie LM 1483 ... 11 by FAULHABER
La tua scelta
Variante selezionate
Serie LM 1483-020-11
con sensori di Hall analogici
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 6.2 N
Corsa: 20 mm
Larghezza: 14 mm
Altezza: 19.9 mm
Lunghezza: 85.5 mm
Variante selezionate
Serie LM 1483-040-11
con sensori di Hall analogici
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 6.2 N
Corsa: 40 mm
Larghezza: 14 mm
Altezza: 19.9 mm
Lunghezza: 85.5 mm
Variante selezionate
Serie LM 1483-060-11
con sensori di Hall analogici
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 6.2 N
Corsa: 60 mm
Larghezza: 14 mm
Altezza: 19.9 mm
Lunghezza: 85.5 mm
Variante selezionate
Serie LM 1483-080-11
con sensori di Hall analogici
Caratteristiche principali
Forza continua fino a: 6.2 N
Corsa: 80 mm
Larghezza: 14 mm
Altezza: 19.9 mm
Lunghezza: 85.5 mm

Contenuti raccomandati

Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.

Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.