Su questa piattaforma vi sveliamo tutte le ultime novità su FAULHABER, vi informiamo sui vari campi applicativi dei prodotti FAULHABER, pubblichiamo articoli interessanti sulle tecnologie, troverete le presentazioni di nuovi prodotti e tanto altro ancora.
Quale farmaco può sconfiggere il cancro? Quale dosaggio raggiunge il risultato desiderato senza provocare effetti collaterali? Oltre quale limite il farmaco benefico diventa tossico? Oggi, la risposta a queste domande risiede nelle serie di test con colture cellulari che si annoverano...
Dall’inizio della crisi del coronavirus, l’industria farmaceutica e i laboratori si trovano sotto pressione per implementare i più alti livelli di automazione possibili. Questo settore necessita di una serie di nuovi dispositivi di analisi e test, linee di produzione e sistemi di...
Attualmente, chiunque avverta sintomi come tosse, febbre o mal di testa e dolori muscolari, desidera sapere il prima possibile se si tratta di Corona o solo di raffreddore o influenza. Il modo più rapido per accertarsene è mediante l’utilizzo di un tampone. Il campione può essere poi...
I chirurghi che curano i tumori al cervello si trovano davanti a un dilemma: possono acquisire immagini a risoluzione ultra elevata sfruttando la risonanza magnetica per immagini (RMI), oppure possono rimuovere il tumore usando strumenti chirurgici estremamente precisi, ma non possono...
Maggiori sono le informazioni che si hanno su un tumore, migliori saranno le possibilità di combatterlo. La tomografia a emissione di positroni (PET) permette di distinguere in maniera molto precisa le cellule tumorali dai tessuti circostanti. Le immagini altamente dettagliate sono...
Ogni giorno, innumerevoli campioni vengono testati in laboratori di analisi. I vantaggi dell’automazione in questo ambito sono evidenti: risultati più rapidi, maggiore velocità di trattamento dei campioni, riduzione dell’indice d’errore e dei costi del personale. Al fine di garantire...
"Il valore di un'idea sta nel suo utilizzo", come disse con precisione l'inventore Thomas Edison. Un atteggiamento che si riflette anche nello slogan FAULHABER "Innovation in motion driving a better tomorrow". Perché: i sistemi di azionamento FAULHABER consentono soluzioni di alta...
Più veloci, più efficienti e più sostenibili: strutture di trasporto per l'intralogistica devono affrontare nuove sfide dovute alla concorrenza globale nell'industria e al boom del commercio online. La risposta del settore industriale sta nell'automazione. Dallo stoccaggio alle...
FAULHABER ha aggiunto alla sua gamma di prodotti un nuovo controllo di posizione estremamente compatto senza custodia. Il nuovo controllo di posizione può essere perfettamente integrato in applicazioni per la produzione di apparecchiature e per la tecnologia medica. Con 36V e 3A...
In this interview, Sales Managers Mireille Deckers-Strobel and Volker Sprenger report on how they manage to focus on new market requirements more quickly.
Schönaich – Con il lancio del modello IEP3, FAULHABER ha arricchito la propria linea di prodotti con un encoder incrementale che, grazie a una tecnologia di chip di ultima generazione, raggiunge altissimi livelli di risoluzione e precisione. Con un diametro di soli 8 mm, l'IEP3...
Con la nuovissima famiglia di attuatori lineari L, FAULHABER propone una soluzione unica chiavi in mano per un’ampia gamma di applicazioni. Le versioni più piccole 06L/08L/10L sono perfette per le applicazioni mediche e di automazione di laboratorio, ma anche per quelle ottiche e...
Qui troverete dei contenuti esterni di YouTube relativi all'articolo. Cliccateci sopra per guardarli.
Acconsento alla visione di contenuti esterni. Sono consapevole che i miei dati personali potrebbero essere condivisi con piattaforme di terzi. Per maggiori informazioni fare riferimento alla nostra Informativa privacy policy.