| Werte bei 22° und Nennspannung | Wert | |
|---|---|---|
| Nennstrom pro Phase (2 Phasen bestromt) | 1 A | |
| Booststrom pro Phase (2 Phasen bestromt) | 2 A | |
| Phasenwiderstand | 3.8 Ω | |
| Induktivität pro Phase (1kHz) | 2.3 mH | |
| Haltemoment (2 Phasen bestromt) | 307 mNm | |
| Haltemoment (Booststrom) | 581 mNm | |
| Stromloses Haltemoment, typ. | 10 mNm | |
| Amplitude der Gegen–EMK | 4.4 V/k step/s | |
| Elektrische Zeitkonstante | 0.6 ms | |
| Rotorträgheitsmoment | 363 ·10⁻⁷ kgm² | |
| Vollschritt-Winkel | 1.8 ° | |
| Absolute Schrittwinkelgenauigkeit, typ. | 5 % | |
| Winkelbeschleunigung, max. | 16 ·10³ rad/s² | |
| Resonanzfrequenz (bei Nennstrom) | 15 Hz | |
| Wärmewiderstände | 1.4 / 6.9 K/W | |
| Thermische Zeitkonstante | 16 / 1000 s | |
| Betriebstemperaturbereich | -30 ... 70 °C | |
| Wicklungstemperatur, max. | 130 °C | |
| Gehäusematerial | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Masse | 218 g | |
| Magnetmaterial | NdFeB | |


Download
Application note