Platte DC-micromotoren
Series
2607 ... SR IE2-16
Edelmetaalcommutatie met geïntegreerde encoder
Nominale spanning: | 6 ... 24 V |
Toerental bij nullast: | 7.200 min⁻¹ |
Impulsen per omwenteling: | 16 |
Encoderkanaal: | 2 |
Diameter: | 26 mm |
Lengte: | 9,2 mm |
Series 2607 ... SR IE2-16 Variante
2607T006SR IE2-16 | 6 | 3 | 6,33 | 6.700 | 16 | 2 |
2607T012SR IE2-16 | 12 | 2,9 | 6,31 | 6.900 | 16 | 2 |
2607T024SR IE2-16 | 24 | 2,9 | 6,48 | 7.200 | 16 | 2 |