Press Inkoop
Press Inkoop

FAULHABER BX4

Borstelloze DC-servomotoren met 4-polige technologie

Van dynamische start/stopbediening tot toerentalregeling en hoge precisie, geïntegreerde positieregeling in krappe installatieruimtes - het flexibele modulaire systeem BX4 kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan tandwielkast- en spindelbevestigingen en biedt oplossingen op maat voor een breed scala aan verschillende toepassingen.

De lange levensduur, het hoge koppel en een innovatief en compact ontwerp zijn andere opvallende eigenschappen van deze 4-polige productfamilie.

Door de rustige loop, de geringe trillingen en het lage geluidsniveau kunnen deze motoren worden gebruikt in gevoelige markten, zoals de medische technologie, naast marktsectoren zoals automatiseringstechnologie, robotica en machinebouw.

FAULHABER BX4 familie 3D-tekening in open zicht
Belangrijkste eigenschappen
Diameter:
22 ... 32 mm
Lengte:
33.8 ... 70.2 mm
Nominale spanning:
6 ... 48 V
Toerental tot:
29000 min⁻¹
Koppel tot:
96 mNm
Continu vermogen tot:
62 W
Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
Positieregeling in extreem kleine inbouwruimtes dankzij optionele analoge Hall-sensoren
Modulair, diameterconform montageconcept voor magnetische en optische encoders met hoge resolutie
Versies met geïntegreerde Speed of Motion Controllers beschikbaar
Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking

FAULHABER BX4

Niets passends gevonden?

Bereken een aandrijfsysteem op basis van uw specifieke vereisten.
Vul simpelweg het formulier in en begin met het selecteren van de aandrijving.

Kies motor serie
-
-
-
-

Gerelateerde artikelen

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.