Faulhaber
  • Nederlands
    • English
    • Deutsch
    • Français
    • 中文
    • Nederlands
    • Italiano
  • Worldwide
Er is een fout opgetreden tijdens het zoeken. Start een nieuwe zoekopdracht.
  • Producten
    • Productcatalogus
    • Drive Selection
    • DC-motoren

      DC-motoren

      • Geen restkoppel
      • Nauwkeurige positie- en koppelregeling
      • Zeer efficiënt
      • Stil
      • Hoog koppelLicht
      • Minimale massatraagheid van de rotor
      • Unieke dynamiek bij start-stopbedrijf
      • FAULHABER S/G

        FAULHABER S/G

        • Lage koppelrimpel en hoog rendement
        • Groot bedrijfstemperatuurbereik
        • Geen koppelrimpel
        • Lage stroom en startspanning
        • Compact en lichtgewicht
      • FAULHABER SR

        FAULHABER SR

        • Krachtige zeldzame-aardemagneten
        • Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +85 °C (optioneel -55 °C tot +125 °C)
        • Volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
        • Lage koppelrimpel en hoog rendement
        • Geen koppelrimpel
        • Lage stroom en startspanning
        • Zeer compact en lichtgewicht ontwerp met geïntegreerde encoder
      • FAULHABER CXR

        FAULHABER CXR

        • Zeer dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
        • Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
        • Krachtige zeldzame-aardemagneet
        • Groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot +100 °C (optioneel -55 °C)
        • Duurzame grafietcommutatie 
        • Geen restkoppel
        • Zeer hoge vermogensdichtheid
      • FAULHABER CR

        FAULHABER CR

        • Beste dynamische prestaties door een lage rotortraagheid
        • Schokbestendige volledig stalen behuizing met corrosiebestendige coating
        • Krachtige zeldzame-aardemagneet
        • Zeer groot bedrijfstemperatuurbereik: -30 °C tot 125 °C (optioneel -55 °C, tot wel 155 °C)
        • Duurzame grafietcommutatie
        • Geen restkoppel
        • Hoogste vermogensdichtheid
      • FAULHABER SR-Flat

        FAULHABER SR-Flat

        • Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 6 mm tot 19 mm
        • 4-polig ontwerp
        • Minimaal traagheidsmoment
        • Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
        • Beschikbaar met geïntegreerde optische encoders
      • Technische informatie
    • Borstelloze DC-motoren

      Borstelloze DC-motoren

      • Zeer efficiënt sleufloos ontwerp
      • Hoog koppel of hoog toerental bij klein formaat en laag gewicht
      • Zeer dynamische acceleratie en vertraging
      • Laag geluidsniveau
      • Beschikbaar met een breed aanbod aan sensoropties of sensorloos
      • FAULHABER B-Micro

        FAULHABER B-Micro

        • Extreem compact ontwerp. Met diameters van 3 mm tot 5 mm
        • Voor toepassingen waar de ruimte zeer beperkt is
        • 2-polig ontwerp met gemiddelde tot hoge toerentallen
        • Bijpassende, zeer compacte tandwielkasten verkrijgbaar
        • Bijpassende speed controllers verkrijgbaar
      • FAULHABER B

        FAULHABER B

        • Hoge dichtheid ijzerloos systeem FAULHABER wikkeling
        • Digitale of analoge Hall-sensoren verkrijgbaar
        • Extreem soepele toerentalregeling
        • Gevoelige positieregelaar
      • FAULHABER BHx

        FAULHABER BHx

        • Hoog vermogen tot 96 W in kleine diameter
        • Hoge toerentallen tot bijna 100.000 min-1 (BHS-versie)
        • Enorme impulsieve koppel > 30 mNm (BHT-versie)
        • Zeer dynamisch en responsief met een lage traagheid
        • Lage trilling en geluidsarm, geschikt voor handgereedschap
        • Optionele geïntegreerde encoder
      • FAULHABER BX4

        FAULHABER BX4

        • Hoge koppel- en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
        • Positieregeling in extreem kleine inbouwruimtes dankzij optionele analoge Hall-sensoren
        • Modulair, diameterconform montageconcept voor magnetische en optische encoders met hoge resolutie
        • Versies met geïntegreerde Speed of Motion Controllers beschikbaar
        • Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur
        • Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
      • FAULHABER BP4

        FAULHABER BP4

        • Krachtige motoren met maximaal koppel
        • Continu vermogen van 133 W tot 150 W
        • Uitstekende verhouding tussen koppel en gewicht en grootte
        • Zeer hoog rendement tot 91 %
        • Volledig geïntegreerde analoge Hall-sensoren en bijpassende encoders, tandwielkasten en regelaars zijn beschikbaar
        • Voor dynamische start/stop-toepassingen
      • FAULHABER B-Flat

        FAULHABER B-Flat

        • Extreem plat ontwerp. Met lengtes van 9 mm tot 22 mm
        • 4-polig ontwerp
        • Elektronische commutatie met behulp van drie digitale Hall-sensoren
        • Geïntegreerde cilindrische tandwielkasten van minimale lengte met hoge overbrengverhouding zijn beschikbaar
        • Nauwkeurige toerentalregeling
      • FAULHABER BXT

        FAULHABER BXT

        • Externe-rotormotoren met zeer hoog koppel
        • Continu vermogen tot 100 W
        • Uitstekende verhouding tussen koppel en gewicht en grootte
        • Plat ontwerp voor ruimtekritische toepassingen. Lengtebereik van 14 tot 21 mm.
        • Bijpassende optische en magnetische encoders, tandwielkasten en bedieningselementen beschikbaar
        • 14-polige constructie
      • Technische informatie
    • Motoren met geïntegreerde elektronica

      Motoren met geïntegreerde elektronica

      • Geïntegreerde aandrijfelektronica
      • Extreem compact
      • Zeer robuuste constructie
      • Eenvoudig in gebruik
      • Geïntegreerde stroombeperking
      • Regelparameters kunnen worden afgestemd op de toepassing
      • FAULHABER BRC

        FAULHABER BRC

        • Programmeerbare motoreigenschappen door geïntegreerde toerentalregelaar
        • Uitstekende betrouwbaarheid, lange levensduur
        • Dynamisch uitgebalanceerde rotor, stille werking
        • Geen restkoppel
        • Breed, meer lineair toerental-/koppelbereik
        • Rustige loop
      • FAULHABER BX4 SC

        FAULHABER BX4 SC

        • Hoog koppel en toerentalstijfheid dankzij 4-polige technologie
        • Toerentalregeling in smalle inbouwruimtes; dankzij optionele analoge Hall-sensoren, ook verkrijgbaar in het lage toerentalbereik van 50 min-1
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
      • Kant-en-klaar inzetbare kabelsystemen – Snelle en eenvoudige bedrading, verbindingen zonder fouten, innovatieve en tijdbesparende oplossing om apparaten aan te sluiten
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
      Het coronavirus en de ziekte die het veroorzaakt, COVID-19, hebben de wereld op scherp gezet. Het aantal mensen dat ziek is geworden en positief op het virus is getest, blijft stijgen. Om de verspreiding van de pandemie te vertragen, worden overal ter wereld, vaak drastische, maatregelen getroffen. Tegelijkertijd wordt laboratorium- en diagnosecapaciteit gecreëerd en uitgebreid om tests sneller te analyseren en onderzoek uit te kunnen voeren op antilichamen en immuniteitsgegevens voor de ontwikkeling van vaccins.

      • Beademingssystemen

        Beademingssystemen

        De behoefte aan beademingssytemen is over de hele wereld in zeer korte tijd snel toegenomen. In veel landen worden ze momenteel op grote schaal ingekocht om de capaciteit te kunnen uitbreiden. Voor de toevoer van zuurstof worden in niet-invasieve gevallen zogenaamde CPAP (continuous positive air pressure)-machines gebruikt om de ademhaling te ondersteunen.

      • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PAPR)

        Persoonlijke beschermingsmiddelen (PAPR)

        Ademhalingsbescherming is een bijzonder belangrijk onderdeel van de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. Het virus verspreidt zich immers via uitgeademde vochtdruppeltjes. Gesloten PAPR-systemen (powered air-purifying respirators) bieden ideale bescherming voor medisch personeel.

      • Laboratoriumautomatisering

        Laboratoriumautomatisering

        In de strijd tegen COVID-19 wordt uitbreiding van de testcapaciteit als cruciaal beschouwd. Hoe meer tests we uitvoeren, hoe meer we over het virus te weten komen. Voor mensen die potentiële symptomen van Covid-19 ervaren, is het van cruciaal belang dat ze toegang hebben tot snelle, nauwkeurige testmiddelen om de vermoede diagnose te bevestigen en ook om een effectieve prognose te identificeren.

      • Point-of-care (PoC)-analyse

        Point-of-care (PoC)-analyse

        Als er direct resultaten beschikbaar moeten zijn om snel beslissingen te kunnen nemen op bijvoorbeeld intensive care-afdelingen, in poliklinieken of artsenpraktijken op basis van laboratoriumwaarden, zijn zogenaamde point-of-care tests nodig. Deze worden gebruikt om parameters zoals hart-enzymen en bloedwaarden ter plaatse te detecteren, of kunnen samen met PCR-tests worden gebruikt om na te gaan of in monsters ziekteverwekkers zoals SARS-CoV-2 aanwezig zijn.

      • Infrarode temperatuurmeting

        Infrarode temperatuurmeting

        De thermische energie van een object kan eenvoudig weergegeven worden door deze via een lens op een infrarood sensor te focussen. De bijbehorende warmtestraling wordt omgezet in elektrische signalen en uiteindelijk in een beeld of een numerieke waarde. Zo kan de gebruiker van het apparaat snel de temperatuur in een ruimte vaststellen, of kan, als het om Covid-19 gaat, de detector aangeven of iemand temperatuursverhoging of koorts heeft.

      • meer
    • Medische en laboratoriumapparatuur

      Medische en laboratoriumapparatuur

      Aan analyseapparatuur en automaten in de laboratoriumtechniek worden steeds hogere eisen gesteld. Naast compacte afmetingen zijn ook precisie en snelheid van essentieel belang. Met een groot aanbod aan miniatuur- en micromotoren biedt FAULHABER oplossingen op maat.

      • Operatie Robot

        Operatie Robot

        Nadat ze de industrie al hadden overgenomen, veroveren robots nu de medische wereld. De voordelen zijn duidelijk: nooit moe, maximale precisie en snelheid, optimale ergonomie. Deskundigen zien het gebruik ervan als de volgende evolutie in de behandeling van patiënten. Nu al worden robotsystemen gebruikt in een aantal chirurgische toepassingen, zoals in de orthopedie, de neurologie, de thorax- en cardiovasculaire chirurgie en KNO-geneeskunde.

      • Laboratoriumautomatisering

        Laboratoriumautomatisering

        Elke dag worden in analytische laboratoria grote hoeveelheden samples onderzocht. Het voordeel van automatisering op dit gebied ligt voor de hand: Automatisering zorgt voor snellere resultaten, een hogere capaciteit, minder fouten en lagere personeelskosten. Voor een soepele werking van de aandrijfsystemen zijn een hoge dynamiek en een grote nauwkeurigheid van essentieel belang.

      • Myo-elektrische prothese

        Myo-elektrische prothese

        Veters strikken, beddengoed opvouwen, een zak chips openmaken, de lijst met dingen die moeilijk te doen zijn met één hand is lang. Mensen met een aangeboren afwijking of mensen die door een ongeluk een hand hebben verloren worden dagelijks met dit soort hindernissen geconfronteerd. Om hun dagelijks leven makkelijker te maken heeft het Britse bedrijf Steeper de myo-elektronische handprothese Bebionic ontwikkeld.

      • meer
    • Fabrieksautomatisering & robotica

      Fabrieksautomatisering & robotica

      In de geautomatiseerde productie wordt gebruikgemaakt van diverse geïntegreerde actoren en sensoren. De aansluiting van deze componenten en inbedrijfstelling van de installaties moet eenvoudig en snel verlopen. De aandrijfsystemen van FAULHABER zijn eenvoudig te configureren en kunnen middels gestandaardiseerde interfaces makkelijk en veilig worden aangesloten.

      • SMT assemblage

        SMT assemblage

        Vrijwel alle moderne technologie is gebaseerd op één centraal element: de microchip. Van koffiezetapparaat tot communicatiesatelliet, er is vrijwel geen enkel apparaat dat kan functioneren zonder microchip. Dat betekent dat het vervaardigen van micro-elektronische componenten bij uitstek een sleuteltechnologie is.

      • Orderpickerrobot TORU

        Orderpickerrobot TORU

        De TORU orderpickerrobot van Magazino is veelzijdig inzetbaar, dankzij microaandrijvingen en Motion Controllers van FAULHABER. De online retailsector groeit gestaag. De goederenstromen en logistiek die dit met zich meebrengt, vragen bij uitstek om technologische vooruitgang. Het doel: hogere efficiëntie door automatisering en digitalisering.

      • Kleine onderdelen grijper

        Kleine onderdelen grijper

        Een klein grijpsysteem dat zowel snel als krachtig is - tot nu toe kon dat bijna alleen maar met behulp van pneumatiek. Want met perslucht kan een hoge druk van vrijwel zonder vertraging op een andere plaats worden toegepast. Voor perslucht is echter een complexe infrastructuur nodig en het is moeilijk en duur om die voor elke productiestap te verzorgen. 

      • meer
    • Precisiecontrole & meettechniek

      Precisiecontrole & meettechniek

      De moderne meet- en testtechniek vereist precisie en oplossingen op de vierkante micrometer, evenals exact reproduceerbare testresultaten. De aandrijfsystemen van FAULHABER bieden de benodigde precieze regeldynamiek en hoge vermogensdichtheid in zelfs de kleinste ruimte.

      • Doseerpomp

        Doseerpomp

        In alle industriële takken bestaat een trend naar miniaturisering. De noodzaak om producten kleiner te maken vormt echter een grote uitdaging voor de automatiseringstechnologie, bijvoorbeeld wanneer het gaat om het nauwkeurig aanbrengen van de juiste hoeveelheid soldeerpasta, lijm, smeermiddel, ingietmateriaal of afdichtingsmiddel.

      • Breedbandseismometers

        Breedbandseismometers

        Stelt u zich eens een balk voor die van Zürich tot Tokio reikt, zo'n 10.000 kilometer. Dan schuift iemand in Tokio er een vel papier onder. De seismometer die op het uiteinde in Zürich staat, slaat daarop uit en geeft de minimale wijziging in de hellingshoek exact aan. Zo ongel - oofl ijk precies zijn de instrumenten van de Zwitserse onderneming Streckeisen.

      • Testfaciliteiten voor autodeuren

        Testfaciliteiten voor autodeuren

        Nieuwe producten komen steeds sneller op de markt. Vooral in de autobranche speelt deze trend heel duidelijk: duurde het voorheen nog zeven, acht jaar voordat een auto klaar was om in productie te worden genomen, tegenwoordig is dat nog slechts tweeënhalf tot drie jaar. Dit stelt hoge eisen aan de ontwikkelingsteams. 

      • meer
    • Industrieel gereedschap en materiaal

      Industrieel gereedschap en materiaal

      Industriële machines worden qua functionaliteit en opbouw steeds complexer, terwijl het volume gelijk blijft. De Motion Control Systems van FAULHABER bieden de volledige functionaliteit van complete positioneersystemen, in combinatie met de kleinste afmetingen en minimale bedrading.

      • ViscoQuick

        ViscoQuick

        Van glad en romig tot licht en luchtig of tot dik en plakkerig: als we iets eten geeft ons mondgevoel betrouwbare informatie over de consistentie. Uitspugen of doorslikken? Dat beslissen we in een fractie van een seconde. In productieprocessen zouden we dat graag even snel en makkelijk kunnen. In veel sectoren zijn tijdens de productie viscositeitstests nodig om optimale procesparameters vast te stellen en te handhaven.

      • Sensorschroevendraaier

        Sensorschroevendraaier

        Ervaren klussers weten intuïtief hoe ze een schroef moeten aandraaien: op gevoel. In de hobbykamer is dit over het algemeen genoeg om het juiste aanhaalkoppel te bereiken. In industriële productie is de vraag naar veilige schroeffixatie echter veel groter, want het is de intentie om te garanderen dat het eindproduct functioneel blijft tot het einde van de levensduur.

      • Laserlassen

        Laserlassen

        Laserstralen kunnen metalen zeer efficiënt en zeer nauwkeurig smelten, en zelfs verdampen. Daarom worden ze in toenemende mate gebruikt als hulpmiddel voor het verbinden van componenten, met name voor lassen en solderen, bijvoorbeeld in de automobielindustrie. Normaal gesproken hebben lasertoestellen - zoalsgewone lastoortsen - één enkel brandpunt of "spot". 

      • meer
    • Lucht- & ruimtevaart

      Lucht- & ruimtevaart

      Zowel in de ruimte als in de civiele luchtvaart worden de gebruikte componenten blootgesteld aan de hoogste mechanische belasting en moeten ze toch probleemloos blijven functioneren. De aandrijfoplossingen van FAULHABER werken betrouwbaar in vacuüm en onder de laagste temperaturen, of zorgen tijdens vliegreizen voor veiligheid en comfort.

      • Mars Rover

        Mars Rover

        2020 is het jaar van de volgende Rover-missie naar Mars. De belangrijkste nuttige lading van de Russische Proton-raket: de ExoMars Rover, ontwikkeld door het Europese en Russische Ruime- Agentschappen (ESA & Roskosmos). Het plan is om het voertuig uit te rusten met negen meetinstrumenten. Een daarvan zal op een twee meter hoge mast op de Rover worden geplaatst.

      • Cabinetechniek

        Cabinetechniek

        In 2011 vlogen er wereldwijd 15.556 passagiersvliegtuigen, en bijna evenveel privéjets. De voorspellingen zijn dat deze aantallen in de komende 15 jaar zullen verdubbelen. Tegelijkertijd is er een sterke trend om vliegtuigcabines te voorzien van extra comfort. Hiervoor worden meer en meer kleine elektromotoren ingezet, die natuurlijk niet alleen zo krachtig mogelijk moeten zijn, maar ook zo licht mogelijk. 

      • Control rocket fuel valves

        Control rocket fuel valves

        Amid tightening budgets, space agencies are increasingly looking to the commercial space sector to provide the launch vehicles of the future. Some companies now offer highly reliable and economically viable launch vehicles which can send a large variety of payloads into Earth orbit.

      • meer
    • Optica & fotonica

      Optica & fotonica

      Het verstellen van optische lenzen om te zoomen, en het focussen en aanpassen van spiegels in laserapplicaties, vereist uiterste precisie, op een minimaal oppervlak. De aandrijfsystemen van FAULHABER bieden volledige functionaliteit in een zeer compacte vorm.

      • Spectograaf

        Spectograaf

        Wat gebeurt er om ons heen? We willen het allemaal weten, of we het toegeven of niet. Al sinds het menselijk bestaan op aarde vragen we ons af: Wat gebeurt er in de Melkweg? We weten er verrassend weinig van, want we hebben er letterlijk moeite mee om door de bomen het bos te zien. Maar het door Britse astronomen geïnitieerde MOONS-project wil daar verandering in brengen.

      • Pulsed-laser beams

        Pulsed-laser beams

        If you turn on your pocket torch for just a second and point it towards the sky, your beam reaches all the way to the moon. How fast would you need to switch the torch on and off in order for the beam to be shorter than the thickness of a human hair? It's not something you could accomplish with your thumb, that much is certain.

      • Röntgenlenzen

        Röntgenlenzen

        Toen Wilhelm Röntgen tegen het einde van de 19e eeuw de naar hem vernoemde straling ontdekte en ermee experimenteerde, was hij een van de weinige pioniers op dit gebied die consequent een beschermende loden mantel gebruikte. De precieze reden daarvoor wist hij wellicht niet, maar hij vermoedde wel dat deze stralingsvorm schadelijk was voor de menselijke gezondheid – 

      • meer
    • Camera, audio en data

      Camera, audio en data

      Bij film- en tv-opnames staan vooral snelheid en flexibiliteit centraal. De aandrijftechnologie voor moderne cameratechniek dient dan ook aan speciale eisen te voldoen. De aandrijfsystemen van FAULHABER overtuigen op dit gebied door dynamische beweging en optimale prestaties, waarbij ze de kleinste afmetingen combineren met het hoogste rendement.
      • Panoramic camera

        Panoramic camera

        Modern electronic cameras are opening the door for totally new photographic possibilities, both for photos taken in situ and for post image processing. By combining the high resolution and rapid shot frequency that can be achieved nowadays with a "rotating turntable", so-called panorama shots can easily be compiled. The basis for this, along with a top-quality photographic device, is optimal camera or lens focusing over the swivel range.

      • Camera set up

        Camera set up

        In the rugged environment of the ocean, making brilliant films is far from easy. To shoot the “OCEANS” documentary, French film company “Galatée Films” therefore required some advances to be made to existing camera technology. The challenge of creating the necessary camera stability to ensure shudder-free images could be shot from a permanently shaky surface was a particularly difficult task for the developers.

      • meer
    • Bescherming van milieu & gezondheid

      Bescherming van milieu & gezondheid

      Bij natuurwetenschappelijke analyse en ontwikkeling moet vaak het hoofd worden geboden aan extreme omstandigheden om gegevens te kunnen verzamelen. De aandrijfsystemen van FAULHABER werken uiterst precies en absoluut betrouwbaar, ook in de meest onherbergzame gebieden.
      • Laadrobot

        Laadrobot

        Hoewel elektrische mobiliteit steeds populairder wordt, is er op sommige gebieden nog ruimte voor de ontwikkeling van functionele standaardtechnologieën. Een voorbeeld hiervan is de manier waarop auto's worden opgeladen. Niemand wil de straten vol met oplaadpunten zien. Inductief opladen is wél grotendeels aan het zicht onttrokken, maar heeft een aantal belangrijke nadelen.

      • Automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers (EPIC)

        Automatische mechatronische zekeringssysteem voor klimmers (EPIC)

        Bij klimmen is een zekeraar essentieel. Zolang deze geen fouten maakt, zal deze de val van de klimmer aan het touw beperken tot een of twee meter. Omdat de klimmer ook goed op zichzelf let, zal hij niet vaak vallen. Maar de zekeraar moet altijd alert zijn wanneer beroepsmatige klimmers anti-roestwerkzaamheden of onderhoud aan telecom-masten uitvoeren, hoogspanningskabels aanleggen of op hijskranen werken. 

      • Energy kites

        Energy kites

        An innovative approach, which harvests wind power through the use of comparatively small turbines by means of steerable kites, is setting new standards. Microdrives support the fully automatic control of the kite.

      • meer
    • Modelbouw & prototypes

      Modelbouw & prototypes

      De belangrijkste eis aan modellen en prototypes? Ze dienen altijd een qua vorm, functie en techniek zo gedetailleerd mogelijke reproductie te zijn, op de juiste schaal. De compacte aandrijfsystemen van FAULHABER zorgen voor waarheidsgetrouwe, precieze bewegingen.
      • Zelfrijdende raceautos's

        Zelfrijdende raceautos's

        Zelfrijdende auto's staan vol in de aandacht, zowel van de deskundigen als van de media. In augustus 2017 namen zelfrijdende raceauto's het voor het eerst tegen elkaar op in de wedstrijd “Formula Student Driverless”, als onderdeel van de “Formula Student Germany”-wedstrijden op de Hockenheimring in Baden-Württemberg. 

      • Miniatur Wunderland

        Miniatur Wunderland

        Visit the most diverse regions of the world in just a single day: explore Las Vegas, the Alps or the Norwegian fjords in only a few hours − it is possible in the Miniatur Wunderland. Located directly along the Elbe river in Hamburg's Speicherstadt (traditional warehouse district), it features the largest model railway in the world and is one of the most exciting tourist attractions in Germany. 

      • Commercial Vehicle Replicas

        Commercial Vehicle Replicas

        True to the original replicas of commercial vehicles not only gladden the heart of any model car collector but also find increasing use as simulation vehicles for high-quality industrial products – provided, that is, they match the form, function and technical specifications of the original as closely as possible.

      • meer
    • Consumer

      Consumer

      Elektronisch aangestuurde bewegingen zijn overal. Het assortiment aan miniatuurmotoren is al even breed als het scala aan mogelijke toepassingsgebieden. Met name op het gebied van microaandrijving biedt FAULHABER krachtige standaardproducten die zonder meer hun nut kunnen bewijzen in dagelijkse toepassingen.

      • Fiets

        Fiets

        De fiets maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van onze bewegingscultuur. Zo kan 97 procent van de Duitse bevolking fietsen. Ze gebruiken de fiets niet alleen voor fietsroutes in hun vrije tijd, maar fietsen ook op dagelijkse basis naar de supermarkt of het werk.

      • Kinetische sculptuur "Project Anthozoa"

        Kinetische sculptuur "Project Anthozoa"

        Vloeiende, levensechte bewegingen zonder koppelrimpel, een strak lineaire kracht-troomverhouding, veel dynamiek en een exacte positiecontrole: dankzij deze eigenschappen zijn de lineaire DC-servomotoren van FAULHABER ideaal voor zeer precieze positioneringstaken. Of om een fascinerend kunstwerk tot leven te brengen.

      • Golfkarretje

        Golfkarretje

        Een combinatie van lichaamsbeweging, ontspanning en sportieve uitdagingen, dat is wat golfers zoeken wanneer ze de baan op stappen. De belangrijkste metgezel van een golfer is een licht en wendbaar golfkarretje. De nieuwste modellen helpen hun gebruikers als e-Caddies, zoals de TiCad Liberty, het fantastische golfkarretje van TiCad.

      • meer
  • Support
    • Aandrijfelektronica

      Aandrijfelektronica

      Vind antwoorden op veelgestelde vragen, specifieke informatie over uw producten en het gebruik ervan, downloads zoals Motion Manager of speciale PLC-configuratiebestanden.

      • Gebruiksaanwijzingen voor aandrijfelektronica

        Gebruiksaanwijzingen voor aandrijfelektronica

        Gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar voor de Speed Controllers, Motion Controllers V2.5 en Motion Controllers V3.0. In de meeste gebruiksaanwijzingen voor een bepaald platform zal ook worden ingegaan op de geïntegreerde Speed- of Motion Control-systemen.

      • Veelgestelde vragen aandrijfelektronica

        Veelgestelde vragen aandrijfelektronica

        Als uw aandrijver zich vreemd gedraagt, kunt u in deze afdeling kijken. We werken de vragen en antwoorden bij zodra we bij onze dagelijkse ondersteuning iets interessants tegenkomen.
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
      Find additional information about gearheads and their application. If you need assistance during commissioning of any of these motors try and contact our support here.

      • Gearhead FAQ

        Gearhead FAQ

        In case of any odd behavior of your gearheads you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily

    • Encoder

      Encoder

      Vind antwoorden op veelgestelde vragen, specifieke informatie over uw producten en het gebruik ervan, downloads zoals Motion Manager of speciale PLC-configuratiebestanden.

      • Gebruiksaanwijzingen voor encoders & sensoren

        Gebruiksaanwijzingen voor encoders & sensoren

        Gebruiksaanwijzingen zijn beschikbaar voor verschillende types van onze encoders en interfaces als Digital Hall, incrementele encoder of de absolute encoder.

      • Veelgestelde vragen encoder

        Veelgestelde vragen encoder

        Als uw encoder zich vreemd gedraagt, kunt u in deze afdeling kijken. We werken de vragen en antwoorden bij zodra we bij onze dagelijkse ondersteuning iets interessants tegenkomen.

      • Documentatie voor encoder

        Documentatie voor encoder

        Uitleg voor gebruik en begrip van onze gegevensbladen. Dit is één document waarin alle technische informatie is opgenomen die in onze catalogus wordt gegeven.

    • Motoren

      Motoren

      Vind extra informatie over lineaire motoren of stappenmotoren en hun toepassing. Als u bij het inbedrijfstellen van een van deze motoren hulp nodig hebt, neem dan vanaf hier contact op met onze ondersteuning.

      • Gebruiksaanwijzingen motor

        Gebruiksaanwijzingen motor

        Gebruiksaanwijzingen met informatie die dieper gaat dan het gegevensblad, zijn beschikbaar voor een aantal van onze motorseries.

      • Documentatie voor motoren

        Documentatie voor motoren

        Uitleg voor gebruik en begrip van onze gegevensbladen. Dit is één document waarin alle technische informatie is opgenomen die in onze catalogus wordt gegeven.

      • Motor FAQ

        Motor FAQ

        In case of any odd behavior of your motor you might want to check this section. We are updating the questions and answers whenever we come across an interesting answer in our daily support.

      • Tutorials

        Tutorials

        Download white papers and technical articles for support documentation and overview information about coreless (brush) DC motor technology and FAULHABER stepper motors.

    • Documentatie

      Documentatie

      Zoekt u meer informatie? Lees meer over onze innovatieve markt toepassingen, bekijk ons klanten magazine “motion” of vindt verdere technische informatie.

      • FAULHABER Shortform

        FAULHABER Shortform

        In de nieuwe catalogus voor 2020 – 2021 presenteert FAULHABER op ruim 650 pagina's zijn hoogontwikkelde miniatuur- en microaandrijftechnologie – het meest volledige portfolio dat wereldwijd bij één leverancier te krijgen is.

      • FAULHABER motion

        FAULHABER motion

        FAULHABER motion is het tijdschrift van FAULHABER met daarin interessante nieuwtjes uit de branches waarin FAULHABER toegepast wordt, technische berichten, productnieuws en meer. FAULHABER motion verschijnt twee maal per jaar en wordt klanten van FAULHABER en belangstellenden kosteloos toegestuurd.

      • FAULHABER Market solutions

        FAULHABER Market solutions

        Each customer has specific needs and requests that should be acknowledged. With our established and comprehensive knowledge of markets, we can offer you the best and most appropriate products, services, and solutions that can effectively and efficiently be used in your market.

      • Technische informatie

        Technische informatie

        In dit document vindt u uitgebreide verklaringen van de technische gegevens van de verschillende aandrijfcomponenten, rekenvoorbeelden en gedetailleerde beschrijvingen voor de opbouw van motoren, aandrijvingen, lineaire componenten, encoders en besturingen.
    • Productconformiteit

      Productconformiteit

      Informatie en documenten over de conformiteit van de FAULHABER productlijn met de geldende richtlijnen en regels zijn, evenals ISO-certificaten, beschikbaar om te downloaden.

      • REACH

        REACH

        REACH staat voor "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" en is op 1 juni 2007 van kracht geworden met verordening (EC) nr. 1907/2006. REACH is een verordening van de Europese Unie met als doel het beter beschermen van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's van chemische stoffen.

      • RoHS

        RoHS

        Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (de zogenaamde RoHS-richtlijn) regelt bepaalde voorwaarden voor het in de handel brengen van elektrische en elektronische apparatuur.

      • Verklaring van conformiteit en inbouwverklaring

        Verklaring van conformiteit en inbouwverklaring

        Met de EG-conformiteitsverklaring bevestigt FAULHABER dat de producten die hier gepresenteerd worden voldoen aan de belangrijke veiligheidseisen die in de richtlijn zijn opgenomen.

      • Certificaten

        Certificaten

        Kwaliteitsbewaking is voor ons niet slechts een technische, certificeerbare zaak, het is vooral een menselijke factor. Onze focus op oplossingen en dialoog motiveert ons om samen te werken en vormt een constant kwaliteitsbewustzijn dat door alle medewerkers gedragen wordt.

      • Beleid voor Conflictmineralen

        Beleid voor Conflictmineralen

        De term 'conflictmineralen' verwijst naar de metalen tin, wolfraam, tantaal en goud uit de Democratische Republiek Congo en haar buurlanden. Deze metalen worden ook wel 3TG genoemd. De handel in 3TG uit de Democratische Republiek Congo en haar buurlanden maakt gewapende conflicten en schendingen van de mensenrechten mogelijk.

    • FAULHABER Motion Manager

      FAULHABER Motion Manager

      De FAULHABER Motion Manager-software biedt gebruikers complete ondersteuning voor het inbedrijfstellen en configureren van FAULHABER aandrijfelektronica. De grafische gebuikersinterface maakt procedures uniform en intuïtief, welke controller en interface u ook gebruikt.

    • Bedieningshandleidingen

      Bedieningshandleidingen

      Voor ons omvangrijke assortiment aan elektronische producten en aandrijfsystemen met geïntegreerde elektronica hebben we bedieningshandleidingen en handboeken die u kunt downloaden. De nieuwste handleidingen en apparaathandboeken vindt u in ons productselectiehulpmiddel in het downloadgedeelte onder het betreffende product.

    • Inkoop

      Inkoop

      FAULHABER – de internationale specialist in hoogwaardige aandrijfsystemen kiest zijn leveranciers op basis van hoogwaardige materialen en ambitieuze technologie. Een goed georganiseerd leveranciersbeheer is voor ons als innovatief bedrijf erg belangrijk. Dat beheer bestaat uit de volgende processen:
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
Nieuws archief

  • FAULHABER wereldwijd
  • Nieuws & evenementen
  • Nieuws

Nieuwsarchief

Power in nieuwe dimensies

26. november 2018

Veel toepassingen hebben externe rotormotoren met hoog koppel nodig die aan de axiale zijde zo kort mogelijk zijn vanwege beperkte inbouwruimte, zoals in robotica, prothetische verbindingen, laboratoriumautomatisering, pompen, medische techniek of vliegtuigcabine-apparatuur.

meer

Excellente miniaturisering

26. november 2018

FAULHABER lanceert op de SPS/IPC Drives 2018 in Neurenberg de nieuwe IEH3-4096 L met line driver. Deze bouwt voort op het bestaande portfolio van geïntegreerde encoders, en laat miniaturisering daarmee tot nieuwe hoogten stijgen.

meer

Compact powerhouse voor veeleisende toepassingen

26. november 2018

De 1645 ... BHS borstelloze DC-servomotor van FAULHABER legt de lat in zijn klasse hoger met een extreem korte responstijd, een hoog toerental en een hoge toegestane radiale belasting.

meer

sps ipc drives 2018

12. november 2018

At the sps ipc drives 2018 we welcome you to the launch of our new, innovative FAULHABER BXT motor family, which can be succinctly described with: Power in new dimensions. Its ratio of torque to installation space exceeds all previous representatives of its motor class ...

more

COMPAMED 2018

31. oktober 2018

With their long form factor and low-vibration and quiet operation, the product family FAULHABER BHx is particularly well suited for quiet handtools, which reduce user fatigue when used for long periods of time.

more

FMB 2018

30. oktober 2018

Jetzt können elektrisch angetriebene Greifer, Profihandwerkzeuge oder auch Robotiksysteme noch kräftiger zupacken. Unsere neuen Bürstenlosen Motoren der Serie 1660... BHx liefern dafür eine beeindruckende Performance:

more

precisiebeurs 2018

26. oktober 2018

The 18th edition of the Precisiebeurs 2018 from 14 – 15 November takes place at NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven and has a major focus on high precision technology. FAULHABER Drive Systems are predestined for applications in this field such as optics, photonics, measuring equipment, precision tools, or surface technology.

more

Singapore International Robo Expo 2018

26. oktober 2018

Electrically driven grippers, professional hand tools as well as robotic systems can now pack even more power. Our new brushless motors of the 1660 … BHx series deliver impressive performance here: 96 watts of power, speeds of up to 100,000 rpm, impulsive torque of more than 30 mNm ...

more

Motek 2018

25. september 2018

Electrically driven grippers, professional hand tools as well as robotic systems can now pack even more power. Our new brushless motors of the 1660 … BHx series deliver impressive performance here: 96 watts of power, speeds of up to 100,000 rpm ...

more

FAULHABER – a powerful partner

18. september 2018

The Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) has honoured FAULHABER GmbH as a "Preferred Supplier" within the "Electric Drives" product group. Awarding a company three times in a row is absolutely new for Heidelberg.

more

Visit us on the SINDEX in Bern

23. augustus 2018

SINDEX is regarded as the leading Swiss trade show for industrial automation. From August 28 – 30, 2018 in Bern innovative developments and trend-setting solutions for automation, electronics, fluid technology and robotics are in focus for the third time...

more

Medical Manufacturing Asia 2018

19. juli 2018

Just 11 grams is the weight of a FAULHABER motor used for moving one finger in the bebionic hand prosthesis from ottobock. In total, 5 motors combined with gearheads allow the arrangement of a total of 14 different grip patterns, with...

more

Uitbreiding van het portfolio voor stappenmotoren

19. juli 2018

Schönaich/La Chaux‐de‐Fonds – Per 19 juli 2018 neemt FAULHABER Drive Systems het Zwitserse Dimatech SA over, een fabrikant van krachtige stappenmotoren op basis van schijfmagneettechnologie. Met deze...

meer

FAULHABER motor helpt bij raketrecordpoging

12. juli 2018

Studenten van de afdeling (Dreamteam) Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE) van de Technische Universiteit Delft willen hun Europese hoogterecord terug. Daarom sturen ze op 18 juli hun hybride...

meer

TOP 100 succes: Dr. Fritz Faulhaber is een van de topinnovatoren van 2018

29. juni 2018

TOP 100 heeft alweer voor de 25e keer de meest innovatieve MKB-ers van Duitsland geselecteerd. Dit jaar staat ook Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG in deze prestigieuze lijst van toonaangevende...

meer

FAULHABER levert aandrijving voor kunstmatig bemanningslid ISS

28. juni 2018

De bemanning van de Horizons Mission, die vandaag op weg gaat naar het International Space Station (ISS), heeft motoren van FAULHABER aan boord. Ze verzorgen de aandrijving van de astronautenassistent...

meer

30 jaar voorlopen

22. juni 2018

FAULHABER PRECIstep viert zijn 30e verjaardag: in 1988 richtten de heren Arnoux en Richard hun bedrijf Arnoux Richard SA Porte Echappement op, afgekort 'ARSAPE', in La Chaux-de-Fonds, de...

meer

Veilige samenwerking tussen mens en machine

20. juni 2018

FAULHABER heeft een nieuwe serie Motion Controllers op de markt gebracht met redundante veiligheidsuitschakeling volgens het STO-principe (Safe Torque Off). De stroomtoevoer naar de motor wordt...

meer

FAULHABER at the Automatica in Munich

6. juni 2018

Electrically driven grippers, professional hand tools as well as robotic systems can now pack even more power. Our new brushless motors of the 1660 … BHx series deliver impressive performance here: 96...

more

EPMT 2018, Genf

7. juni 2018

The EPMT in Geneva from 12-15.06.2018 combines exhibition and communication platform for technological innovations and high precision in the field of microtechnology. As one of three trade fairs of...

meer

Advanced Engineering in Ghent

30. april 2018

De feiten spreken voor zich: de nieuwe reeks borstelloze motoren 1660 ... BHx is simpelweg buitengewoon. Een vermogen van 96 Watt, toerentallen tot 100.000 min-1, en een impulsmoment van meer dan 30...

meer

FAULHABER presents a new motor series at Smart Automation in Vienna

27. april 2018

Electrically driven grippers, professional hand tools as well as robotic systems can now pack even more power. Our new brushless motors of the 1660 … BHx series deliver impressive performance here: 96...

more

Maximum power in je handpalm

18. april 2018

De nieuwe 1660 ... BHx serie legt de lat weer hoger: voor zijn afmetingen en gewicht, levert hij hogere toerentallen en vermogens bij minder trillingen en warmteontwikkeling dan men tot voor kort voor...

meer

Voertuigen voor de rode planeet

17. april 2018

Studenten van de Istanbul Technical University (ITU) hebben een prototype ontwikkeld voor een Mars rover, waarin onderdelen van FAULHABER belangrijke functies controleren. Het team van de ITU nam met...

meer

HANNOVER MESSE 2018

9. april 2018

The perfect match between controlled power and exact positioning – at the HANNOVER MESSE from April 23-27, 2018 you may experience this in a very artistic way. With the “Project Anthozoa” we will show...

more

Come and visit us at the Aircraft Interiors Expo

26. maart 2018

Cabin 4.0 is to the aerospace industry what Industry 4.0 is to production. What can you expect from the fourth revolution in passenger comfort? This core question will be answered at the international...

more

Visit us at the AUTOMATICON in Warsaw

9. maart 2018

The AUTOMATICON, taking place from 20 – 23 March 2018 in Warsaw, is the most important trade fair for automation, control, measurement and robotics in Poland. It shows new products, software,...

more

Standardisation, miniaturisation and robustness - Miniature drives with BiSS

16. februari 2018

The bidirectional sensor interface BiSS has established itself as a global open-source standard in the field of drive technology. The range of applications spans from motor feedback and servo drives...

more

De juiste oplossing voor iedere lineaire bewegingstoepassing

21. november 2017

FAULHABER heeft de succesvolle productreeks van lineaire DC-servomotoren uitgebreid met de nieuwe LM 1483. De nieuwe LM 1483 past met een continukracht van 6,2 N en een piekkracht tot 18,4 N perfect in het huidige portfolio van FAULHABER lineaire DC-servomotoren,...

meer

Compacte DC-motor met hoog koppel

14. november 2016

De nieuwe serie 1016…SR van FAULHABER breidt de beproefde SR-motorfamilie uit met nog compactere DC-motoren met edelmetaalcommutatie. Samen met de reeds bestaande series 0816…SR en 1024…SR zijn deze aandrijvingen,...

meer
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
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën op deze website ("Cookies"). Klik op "Alle functies gebruiken" om cookies toe te staan voor een analyse van het websitegebruik en om de functionaliteit te verbeteren. Klik op "Instellingen" voor meer gedetailleerde informatie of om de instellingen te wijzigen en te selecteren welke specifieke Cookies we mogen gebruiken.

Zonder alle extra functies verdergaan Gegevensbescherming Colofon

Hieronder kunt u de afzonderlijke technologieën die op deze website worden gebruikt activeren en deactiveren.