Carrière Press Inkoop
Carrière Press Inkoop
FAULHABER Campaign Motion Manager 7 Keyvisual - Header

Iedereen die een beetje volgt welke onderwerpen er momenteel trending zijn, heeft het woord "simplexity" al langs zien komen. Het is een combinatie van "simplicity" en "complexity" – op het eerste gezicht een tegenstelling, maar het gaat erom om complexe zaken simpel te maken. Denk bijvoorbeeld een simpele, intuïtieve werking van complexe systemen en programma's, en de gebruiksvriendelijkheid die hierdoor ontstaat. Zelfs als toepassingen op zich complexer worden, met meer performance en toegevoegde waarde, moeten ze nog steeds eenvoudig zijn voor de gebruiker. Hierachter zit nog een gedachte: eenvoud in gebruik betekent hogere tevredenheid en meer efficiëntie. Zo is simplexity een megatrend geworden, die een doorslaggevende uitwerking zal hebben op de toepassingen van morgen.

Analoge producten, technologie met netwerkaansluitingen en digitale oplossingen

Met een uitgebreid productportfolio en innovatieve technologie bieden de aandrijvingen van FAULHABER ook steeds meer mogelijkheden. In de moderne automatiseringstechnologie gelden oplossingen in netwerken inmiddels bijna als de norm. Fabrikanten van apparatuur moeten de aandrijvingen integreren in heterogene systemen, waarin servomotoren van 50 W gelijkwaardig werken naast aandrijvingen met meerdere kW aan vermogen. Dit vraagt om maatwerk bij de gebruikte interface om de aandrijving met zijn configuratie te integreren in de toepassing, en ook bij de vereisten waar de aandrijving aan moet voldoen. Ongeacht hoe complex het systeem is: het moet eenvoudig zijn om het in bedrijf te nemen en te bedienen.

Hoe kan het gebruik van aandrijvingen eenvoudig worden geïmplementeerd in de zin van simplexity?

FAULHABER speelt in op de vereisten van heterogene systemen door een veel uitgebreidere productondersteuning. Gebruikers binnen de robotica en machinebouw zijn experts voor hun specifieke processen, maar de details rondom de configuratie van aandrijvingen behoren meestal niet tot hun kerncompetenties. Daarom is een eenvoudige inbedrijfstelling veel waard. De gratis software FAULHABER Motion Manager ondersteunt dit proces. Motion Manager helpt gebruikers met de inbedrijfstelling en de configuratie van FAULHABER aandrijfsystemen. De grafische gebruikersinterface maakt procedures uniform en intuïtief, ongeacht de gebruikte productfamilie en interface.

Allround eenvoudig beheer – met Motion Manager 7

De nieuwe Motion Manager 7 heeft een nieuw interfaceontwerp voor eenvoudige ingebruikname en configuratie van aandrijfsystemen, diverse tools om het gedrag van aandrijvingen te observeren en aan te sturen, een ontwikkelomgeving voor sequentieprogramma's en een onderhoudsgedeelte voor diagnostiek en firmware-updates. Met de nieuwe, aantrekkelijke interface en de nieuwe functies worden configuratie en bediening bijzonder eenvoudig. De grafische gebruikersinterface maakt procedures uniform en intuïtief, ongeacht de gebruikte productfamilie en interface. Voor klanten die meer ondersteuning nodig hebben, of specifieke vragen, is er de optie van onderhoud op afstand. Voor specifieke casussen rondom programmering en toepassingen is er bovendien FAULHABER MC Support beschikbaar.

Motion Manager 7 ondersteunt de volgende controllers: De MC V3.0 productfamilie

  • MC 5010/5005 S
  • MC 5004 P
  • MC 3603 S
  • MC 3001 B/P
  • MCS 3242/3268 BX 4
  • MCS 3274 BP4
  • En de nieuwe 22xx... BX4 IMC

Ook interfaces met USB, CAN (ondersteunde interfaces: HMS-IXXAT, Peak) en RS232 (COMx) worden ondersteund.

Aanbevolen inhoud

Hier vindt u externe materialen van YouTube bij dit artikel. Klik om ze te bekijken.

Ik ga ermee akkoord om externe inhoud te zien. Ik ben me ervan bewust dat mijn persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met externe platformen. Raadpleeg voor meer informatie ons privacybeleid.