De markt voor medische technologie wordt continu gevormd door nieuwe trends, en de vereisten voor kwaliteit en zuiverheid van de toegepaste aandrijvingen brengen specifieke uitdagingen met zich mee. Om meer productiecapaciteit te creëren voor aandrijfsystemen voor deze toekomstindustrie, heeft FAULHABER onlangs een nieuwe cleanroom op zijn hoofdlocatie geïnstalleerd en geopend. De aandrijvingen die hier vanaf 2024 zullen worden gemaakt, voldoen aan de speciale vereisten van de medische industrie en zijn geschikt voor allerlei medische en farmaceutische technologie.

De nieuwe cleanroom heeft een oppervlak van 125 m², waarvan 90 m² puur is gereserveerd voor de productie, omringd door luchtsluizen voor personeel en materiaal om te garanderen dat de cleanroomomstandigheden gehandhaafd blijven. Andreas Melzer is het hoofd van de afdeling Safety, Facility & Maintenance bij FAULHABER. Hij legt uit: "Onze cleanroom wordt gecertificeerd volgens ISO-klasse 7. Dat betekent dat de toegestane concentratie van deeltjes in de lucht beperkt is, net als microbiologische contaminatie van de lucht." Dit reinheidsniveau wordt bereikt door de lucht 25 keer per uur te verversen, wat betekent dat de lucht ongeveer iedere tweeënhalve minuut volledig wordt vervangen. Ter vergelijking: in andere productieruimtes zonder cleanroomomstandigheden wordt de lucht drie of vier keer per uur vervangen. Dat laat zien hoe krachtig het ventilatiesysteem voor de nieuwe cleanroom is.
Het projectteam had zeven maanden nodig om de nieuwe productieruimte op te zetten. De bouwwerkzaamheden zijn uitgevoerd achter een muur, die de lopende productie beschermde tegen indringend stof. Op 13 september 2023 is de nieuwe cleanroom geopend in aanwezigheid van het projectteam en de Managing Directors Lutz Braun, Dr. Udo Haberland en Hubert Renner.
Voor FAULHABER betekent de nieuwe toevoeging een toename in de productiecapaciteit. De vestiging in het Duitse Schönaich had al sinds 2021 een cleanroomtent voor producten voor de halfgeleiderindustrie. Melzer vertelt: "Maar de eerste permanente cleanroom op deze locatie is iets heel nieuws, en bijzonder opwindend voor ons."

De ingebruikname is gepland voor medio 2024. Dan is er een permanent team van FAULHABER-medewerkers dat is getraind en uitgerust voor het werk in de cleanroom, en dat primair in de nieuwe faciliteit zal werken. Voor die tijd moet de ruimte nog worden uitgerust met werkstations en apparatuur, en het reinigingssysteem moet nog worden aangesloten op de materiaalsluis. Dit zorgt ervoor dat alle gebruikte componenten voldoen aan de cleanroomvereisten.
Dankzij de modulaire opbouw van de nieuwe FAULHABER-cleanroom is een toekomstige uitbreiding van de productiecapaciteit op dit gebied mogelijk.





















![FAULHABER Tutorial Drive Time header [Translate to Dutch:]](/fileadmin/_processed_/2/0/csm_support-tutorial-faulhaber-drive-time-header_a2b2841990.jpg)



















![faulhaber ontvangt de fabriek van het jaar 2018 award, header [Translate to Netherlands:]](/fileadmin/_processed_/8/4/csm_award-factory-of-the-year-2018-header_c7e00aab51.jpg)