TOP 100 innovatiewedstrijd
FAULHABER gekroond als innovatiekampioen
Überlingen/Schönaich – Niet bang zijn het oude los te laten en iets nieuws te proberen: innovatieve MKB-bedrijven als Dr. Fritz Faulhaber GmbH & Co. KG uit het nabij Stuttgart gelegen Schönaich zien verandering als een uitdaging. Daarvan werd weer overtuigend bewijs geleverd in de 27e versie van de TOP 100 innovatiewedstrijd. Sinds 19 juni hoort FAULHABER opnieuw officieel bij de TOP 100. In het wetenschappelijke selectieproces overtuigde het bedrijf, dat deelnam in groottecategorie C (meer dan 200 werknemers), met name in de categorieën "Innovatieve processen/organisatie" en "Innovatieklimaat". FAULHABER mag zich daarmee voor de vierde keer tot de topinnovatoren van Duitsland rekenen.
Het TOP 100-bedrijf, dat gevestigd is in de buurt van Stuttgart, ontwikkelt en produceert hoogpresterende DC-motoren, borstelloze DC-motoren en stappen- en lineaire motoren. Het is een van de toonaangevende aanbieders op het gebied van hoogprecisie miniatuur- en micro-aandrijfsystemen. Daarnaast biedt de aandrijvingsspecialist geschikte precisietandwielkasten, lineaire componenten, encoders en aandrijfelektronica voor de bouw van complete systemen. Deze worden gebruikt in de robotica, lucht- en ruimtevaart, optica, medische en laboratoriumtechnologie, precisiebewakings- en -meettechniek en andere innovatieve industrieën. Zo hebben de chirurgische instrumenten die worden gebruikt voor minimaal invasieve procedures weinig ruimte voor een aandrijving. Zo weinig ruimte zelfs dat medewerkers FAULHABER speciale oplossingen moeten bedenken. Dr. Udo Haberland, hoofd van de afdeling Ontwikkeling en Innovatie, vertelt over zo'n idee: "Op voorstel van een medewerker wisten we de bediening en het praktische gebruik van een motor aanzienlijk te verbeteren." Deze innovatieve medewerker had het idee om de aandrijfbesturing direct in de motor te integreren - dat scheelde ruimte. Normaal gesproken worden miniatuuraandrijvingen - de kleinste die ooit is gemaakt heeft een diameter van slechts 1,9 millimeter - aangestuurd door een aparte elektronische eenheid.
Innovatieve suggesties zijn bij de top-innovator altijd welkom. Ze kunnen worden ingediend door elk van de ongeveer 2.000 mensen die wereldwijd bij FAULHABER werken. Er is niet meer voor nodig dan een formulier invullen. Vervolgens beoordeelt een comité de haalbaarheid. "Of een idee het haalt, hangt vooral af van de vraag of onze klanten er beter van worden", zegt Dr. Haberland.
FAULHABER Aandrijfsystemen
WE CREATE MOTION Aandrijfoplossingen aan de grenzen van wat technisch haalbaar is met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en precisie - daar staat FAULHABER voor. Het productaanbod omvat hoogwaardige DC-, borstelloze DC-, stappen-, lineaire en piëzomotoren, en bovendien bijpassende precisie-tandwielkasten, lineaire componenten, encoders en aandrijfelektronica voor het maken van complete systemen. Belangrijkste toepassingsgebieden: productieautomatisering en robotica, medische en laboratoriumtechnologie, lucht- en ruimtevaart en andere innovatieve industrieën. Naast het hoofdkantoor in Schönaich heeft de internationale FAULHABER Group nog ontwikkelings- en productielocaties in Zwitserland, de VS, Roemenië en Hongarije en wordt zij in meer dan 30 landen vertegenwoordigd. De circa 2.000 medewerkers wereldwijd zijn actief op het gebied van aandrijfsystemen of van microprecisiesystemen. Met innovatieve producten slaagt het bedrijf er steeds weer in om nieuwe maatstaven aan te leggen. Onderscheidingen als TOP100 Innovator (vier maal), Best Innovator en 2018 Fabriek van het jaar in de categorie 'Excellente productie van kleine series' onderstrepen het succesvolle en duurzame innovatiemanagement van het door de eigenaar geleide familiebedrijf.
TOP 100: De competitie
Sinds 1993 verleent compamedia ieder jaar het keurmerk "Top 100" aan Duitse MKB-ers met uitzonderlijke innovatiegeest en bijzonder innovatiesucces. Prof. Dr. Nikolaus Franke is sinds 2002 de wetenschappelijk directeur van deze TOP 100. Franke is de oprichter en voorzitter van het Institute for Entrepreneurship and Innovation van de University of Economics and Business in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De wetenschapsjournalist Ranga Yogeshwar is de mentor van de TOP 100. Projectpartners zijn de Fraunhofer-Gesellschaft voor de Promotie van Toegepast Onderzoek en de Duitse Middenstandsvereniging BVMW. De mediapartners die betrokken zijn bij het opstellen van de ranglijst van de individuele bedrijven zijn "manager magazin", "impulse" en "W&V". Ga voor meer informatie naar www.top100.de